(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
32,541円
税込単価
35,795円

ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。【特長】・配管...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    ドライ型
  • ドライ型種類:
    ダイアフラム型
  • 到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa):
    3~4
  • 電源:
    AC単相
  • 電圧(V):
    100
  • 排気段数:
    1
  • 使用環境:
    標準
  • 接ガス部表面処理:
    なし
  • 付加機能:
    なし
  • 消費電力(W):
    40
  • 到達圧力(Pa):
    39.9×103
  • 実効排気速度 50/60Hz(L/min):
    15/18

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15 外形図01

製品仕様

-Unit50Hz60Hz
実効排気速度L/min1518
到達圧力※1Pa (kPa)39.9×103(-61.4)
加圧圧力MPa0.15
使用電動機-単相, 100V, 40W, 4P, コンデンサ運転
全負荷電流A1.0
質量kg3.6
吸・排気口径(メネジサイズ)mmO.D.φ9×I.D.φ5 (Rc 1/4)
使用雰囲気温度範囲7~40
最大寸法mm115(W)×178.5(L)×153.5(H)

※ 1:到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります。

対応規格/電圧

認証規格CE自己宣言1φ、100V1φ、115V1φ、200V1φ、220V
-----

●:標準、○:オプション対応、-:対応不可

性能・試験情報

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15 性質性能情報・試験情報01

排気速度曲線

注意・禁止事項

  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。
  • 腐食性ガス、有機溶剤、液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。
  • ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
  • 屋内専用のポンプです。
  • 雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。
  • 加圧で使用する場合は、0.15MPa (G)以下でご使用ください。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAP-15

1個

32,541( 35,795円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。
【特長】
・配管の接続により、真空ポンプまたは加圧ポンプとして使用可能。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般、吸着搬送機、真空チャック、フィルム吸着、真空包装機に最適。
・ラベリングマシン、脱泡機、吸引機、医療用機器、ガス分析機等に最適。

カタログ

 

DAP-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15の型番DAP-15のページです。
型番DAP-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-30

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-30

      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-361S

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-361S

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-50D

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-50D

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30D

              ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30D

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-12S

                ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-12S

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-181D

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-181D

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D

                      ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121D

                        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121D

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S

                          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工
                            通常価格 32,541円 49,899円 49,899円 188,999円 264,044円 125,867円 69,899円 21,895円 266,340円 49,899円 70,120円 198,999円 10,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            真空ポンプ種類 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型 ドライ型
                            ドライ型種類 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型
                            到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa) 3~4 - - 1~2 1~2 - - 2~3 ~1 2~3 ~1 ~1 -
                            電源 AC単相 AC単相 AC AC単相 AC AC AC単相 AC単相 AC AC AC単相 AC -
                            電圧(V) 100 - - 100 200 - - - 200 - 100 100 -

                            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水分が含まれた凝縮性ガスを吸引したときの対応方法を教えてください。
                            A
                            水分を取り除く必要があります。
                            ポンプ室部品には耐水性でないものがあり、どうしても水蒸気の吸引を避けられない場合は、頻繁に大気開放状態でポンプを運転し、内部の水分を吐き出させるようにしたほうが効果的です。
                            Q 圧力や流量を調整する方法を教えてください。
                            A
                            圧力調整については、必要とする圧力に、ある程度の幅があるのであれば、必要とする圧力に合った真空ポンプの選択が必要です。それ以外に圧力を調整する方法としては、意図的に“洩れ”をつくることにより調整する方法があります。真空容器に小さな穴を空け、その穴の大きさを調整することによって圧力を調整します。

                            意図的に洩れをつくる道具として、真空レギュレータやバリアブルリークバルブなどがあります。しかし圧力計の数値を確認しながらの調整となるうえ、その時々の環境に左右される要素が多いので、非常に難しく微妙な作業になることが予想されます。また場合によっては真空ポンプの故障の原因となりますので、専門的な知識をもった人に確認したほうがよいと思います。

                            流量を調整する方法としては、意図的に管抵抗をつくることにより調整する方法があります。排気側の管に遮へい物を設け、その遮へい物を調整することによって流量を調整します。

                            意図的に管抵抗をつくる道具として、流量を調整する機能をもった流量計を用いるか、あるいは開閉量を調整できるゲートバルブやクラッパバルブを用いる方法があります。

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました