(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
65,576円 ~ 86,687円
税込価格
72,134円 ~ 95,356円

ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。【特長】・豊富...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    ドライ型
  • ドライ型種類:
    ダイアフラム型
  • 到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa):
    1~2
  • 電源:
    AC単相
  • 排気段数:
    1
  • 使用環境:
    標準
  • 接ガス部表面処理:
    なし
  • 付加機能:
    なし
  • 消費電力(W):
    60
  • 到達圧力(Pa):
    19.9×103
  • 実効排気速度 50/60Hz(L/min):
    40/46

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S 外形図01

製品仕様

-Unit50Hz60Hz
実効排気速度L/min4046
到達圧力※1Pa(kPa)19.9×103 (-81.4)
(※ 22.6×103 (-78.7))
使用電動機-単相, 100V, 60W, 4P, コンデンサ運転
全負荷電流A1.6
質量kg7.2
吸・排気口径(メネジサイズ)mmO.D.φ9×I.D.φ5 (Rc 1/4)
使用雰囲気温度範囲7~40
最大寸法mm128(W)×242(L)×178(H)

※ 1:到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります。

対応規格/電圧

型番認証規格CE自己宣言1φ、100V1φ、115V1φ、200V1φ、220V
DA-40S--注)注)
DA-40SATUV---
DA-40SBTUV-注)--
DA-40SCTUV---注)

●:標準、○:オプション対応、-:対応不可
※TUV認証:製品安全試験・認証を行う国際的な第三者機関の審査により、欧州規格に適合した高品質の製品です。
注)購入ロット条件あり。

性能・試験情報

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S 性質性能情報・試験情報01

排気速度曲線

注意・禁止事項

  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。
  • 腐食性ガス、有機溶剤、液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。
  • ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
  • 屋内専用のポンプです。
  • 雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。

型番リスト

型番
電圧(V)
トラスココード
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
219-7006
-

1個

65,576( 72,134円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
-
サーマルプロテクタ内蔵

1個

86,687( 95,356円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。
【特長】
・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプ。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・1段排気方式は、2段排気方式より大きい排気速度。
・2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
・DA-40Sはアンローダーバルブ(オプション)を内蔵することにより、ポンプ停止時にポンプ内部に大気を導入し、ポンプの起動特性が改善。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般、吸着搬送機、真空チャック、フィルム吸着、真空包装機に最適。
・ラベリングマシン、脱泡機、吸引機、医療用機器、ガス分析機等に最適。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D

      真空ポンプ ダイアフラム型 DAMP

      真空ポンプ ダイアフラム型 DAMP

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

              直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

              直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

                直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

                直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-12S

                  ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-12S

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D

                      真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP

                      真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP

                        直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA

                        直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA

                          真空ポンプ DAP

                          真空ポンプ DAP

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 ミスミ アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 ミスミ アルバック機工 ミラック光学
                            通常価格 65,576円 70,120円 80,850円 158,429円 148,999円 96,590円 188,999円 67,257円 21,895円 21,010円 21,420円 69,899円 31,084円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 18日目   1日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目   3日目  
                            真空ポンプ種類 ドライ型 ドライ型 ドライ真空ポンプ ドライ型 ドライ型 ドライ型 油回転型 油回転型 ドライ型 ドライ型 ドライ真空ポンプ 油回転型 ドライ形
                            ドライ型種類 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイヤフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイアフラム型 - - ダイアフラム型 ダイアフラム型 ダイヤフラム型 - ダイヤフラム形
                            到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa) 1~2 ~1 - 1~2 ~1 1~2 ~1 ~1 2~3 ~1 - ~1 2~3
                            電源 AC単相 AC単相 AC AC単相 AC単相 AC単相 - AC AC単相 AC単相 AC AC DC
                            排気段数 1 2 - 1 2 - - 1 1 2 - 1 -

                            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40Sのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            吸着搬送用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/28
                            型番は、既存機械に搭載していたものと同型ですが、機械商社より安価に購入できました。既存機械に搭載していた個体は、コンロッドが破損してしまい、保守部品で直す次元を超えてしまいました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水分が含まれた凝縮性ガスを吸引したときの対応は?
                            A
                            水分を取り除く必要があります。
                            ポンプ室部品には耐水性でないものがあり、どうしても水蒸気の吸引を避けられない場合は、頻繁に大気開放状態でポンプを運転し、内部の水分を吐き出させるようにしたほうが効果的です。
                            Q 圧力や流量を調整する方法は?
                            A
                            圧力調整
                            必要とする圧力に、ある程度の幅があるのであれば、必要とする圧力に合った真空ポンプの選択が必要です。それ以外に圧力を調整する方法としては、意図的に“洩れ”をつくることにより調整する方法があります。真空容器に小さな穴を空け、その穴の大きさを調整することによって圧力を調整します。

                            意図的に洩れをつくる道具として、真空レギュレータやバリアブルリークバルブなどがあります。しかし圧力計の数値を確認しながらの調整となるうえ、その時々の環境に左右される要素が多いので、非常に難しく微妙な作業になることが予想されます。また場合によっては真空ポンプの故障の原因となりますので、専門的な知識をもった人に確認したほうがよいと思います。


                            流量の調整
                            流量を調整する方法としては、意図的に管抵抗をつくることにより調整する方法があります。排気側の管に遮へい物を設け、その遮へい物を調整することによって流量を調整します。

                            意図的に管抵抗をつくる道具として、流量を調整する機能をもった流量計を用いるか、あるいは開閉量を調整できるゲートバルブやクラッパバルブを用いる方法があります。

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました