ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。【特長】・豊富...
- | Unit | 50Hz | 60Hz |
---|---|---|---|
実効排気速度 | L/min | 240 | 260 |
到達圧力※1 | Pa(kPa) | 16.0×103 (-85.3) | |
使用電動機 | - | 単相,100V,400W,4P,コンデンサ運転 | |
全負荷電流 | A | 5.2 | 6.0 |
質量 | kg | 26.0 | |
吸・排気口径(メネジサイズ) | mm | O.D.φ16×I.D.φ12(G 1/2) | |
使用雰囲気温度範囲 | ℃ | 0~40 | |
最大寸法 | mm | 207(W)×411(L)×285(H) |
※ 1:到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります。
型番 | 認証規格※ | CE自己宣言 | 1φ、100V | 1φ、115V | 1φ、200V | 1φ、220-230V |
---|---|---|---|---|---|---|
DA-241S | - | - | ● | ○ | ○ | ○ |
DA-241SC | TUV・cTUVus | ● | ● | - | - | - |
DA-241SD | TUV・cTUVus | ● | - | ● | - | - |
DA-241SE | TUV・cTUVus | ● | - | - | ● | - |
DA-241SF | TUV・cTUVus | ● | - | - | - | ●注) |
●:標準、○:オプション対応、-:対応不可
※ TUV認証:製品安全試験・認証を行う国際的な第三者機関の審査により、欧州規格に適合した高品質の製品です。
※ cTUVus認証:製品安全試験・認証を行う国際的な第三者機関の審査により、カナダ規格および米国規格に適合した高品質の製品です。
注)購入ロット条件あり。
排気速度曲線
Loading...
ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。
【特長】
・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプ。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・1段排気方式は、2段排気方式より大きい排気速度。
・2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
・DA-241Sはバランスポートを内蔵しているため、真空状態からの再起動が可能。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般、吸着搬送機、真空チャック、フィルム吸着、真空包装機に最適。
・ラベリングマシン、脱泡機、吸引機、医療用機器、ガス分析機等に最適。
DA-241Sで型番確定
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241Sの型番DA-241Sのページです。
型番DA-241Sに関する仕様情報を記載しております。