ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。【特長】・豊富...
- | Unit | 50Hz | 60Hz |
---|---|---|---|
実効排気速度 | L/min | 20 | 24 |
到達圧力※1 | Pa(kPa) | 5.33×103(-96.0) (※ 9.33×103 (-92.0)) | |
使用電動機 | - | 単相, 100V, 60W, 4P, コンデンサ運転 | |
全負荷電流 | A | 1.6 | |
質量 | kg | 7.2 | |
吸・排気口径(メネジサイズ) | mm | O.D.φ9×I.D.φ5 (Rc 1/4) | |
使用雰囲気温度範囲 | ℃ | 7~40 | |
最大寸法 | mm | 118(W)×242(L)×178(H) |
※1: アンローダーバルブ(オプション)付の場合の到達圧力。到達圧力の( )内はゲージ圧表示となる。
型番 | 認証規格※ | CE自己宣言 | 1φ、100V | 1φ、115V | 1φ、200V | 1φ、220V |
---|---|---|---|---|---|---|
DA-20D | - | - | ● | ○ | ○ | ○ |
DA-20DA | TUV | ● | ● | - | - | - |
DA-20DB | TUV | ● | - | ● | - | - |
DA-20DC | TUV | ● | - | - | - | ● |
●:標準、○:オプション対応、-:対応不可
※ TUV認証:製品安全試験・認証を行う国際的な第三者機関の審査により、欧州規格に適合した高品質の製品。
Loading...
ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。
【特長】
・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプ。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)。
・自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
・アンローダーバルブ(オプション)を内蔵することにより、ポンプ停止時にポンプ内部に大気を導入し、ポンプの起動特性が改善されます。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般、吸着搬送機、真空チャック、フィルム吸着、真空包装機に最適。
・ラベリングマシン、脱泡機、吸引機、医療用機器、ガス分析機等に便利。
DA-20Dで型番確定
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20Dの型番DA-20Dのページです。
型番DA-20Dに関する仕様情報を記載しております。