(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
49,899円 ~ 65,763円  特別価格 
税込価格
54,889円 ~ 72,339円  特別価格 

ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。【特長】・豊富...

詳細情報を確認する

  • 真空ポンプ種類:
    ドライ型
  • ドライ型種類:
    ダイアフラム型
  • 吸込流量(50Hz時)(l/min):
    12
  • 吸込流量(60Hz時)(l/min):
    15
  • 電源:
    AC
  • 排気段数:
    2
  • 使用環境:
    標準
  • 接ガス部表面処理:
    なし
  • 付加機能:
    なし
  • 消費電力(W):
    39/43
  • 最大排気速度(50Hz時)(L/min):
    単相
  • 最大排気速度(60Hz時)(L/min):
    6.65×103

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D 外形図01

製品仕様

-Unit50Hz60Hz
実効排気速度L/min1215
到達圧力※1Pa(kPa)6.65×103(-94.7)
使用電動機-単相,100V,39/43W,4P,コンデンサ運転
全負荷電流A0.790.82
質量kg3.9
吸・排気口径(メネジサイズ)mmO.D.φ9×I.D.φ5
使用雰囲気温度範囲7~40
最大寸法mm135(W)×203(L)×182(H)

※ 1:到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります。

対応規格/電圧

型番認証規格CE自己宣言1φ、100V1φ、115V1φ、200V1φ、220V
DA-15D---

●:標準、○:オプション対応、-:対応不可

性能・試験情報

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D 性質性能情報・試験情報01

排気速度曲線

注意・禁止事項

  • 腐食性ガス、有機溶剤、液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。
  • ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
  • 屋内専用のポンプです。雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。
  • 長時間の連続運転はポンプ寿命を縮めます。ダイアフラムの交換は3,000時間を目安に実施してください。
  • 中間圧力での連続使用は避けてください。
  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。 この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。

型番リスト

型番
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
電圧(V)
トラスココード
オプション
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~1
100
219-6981
-

1個

49,899円

34,929

( 38,422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
200
-
サーマルプロテクタ内蔵

1個

65,763( 72,339円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。
【特長】
・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプ。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・1段排気方式は、2段排気方式より大きい排気速度。
・2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般、吸着搬送機、真空チャック、フィルム吸着、真空包装機に最適。
・ラベリングマシン、脱泡機、吸引機、医療用機器、ガス分析機等に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15

      ドライポンプ KRFシリーズ

      ドライポンプ KRFシリーズ

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-30

        ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-30

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S

          ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S

            直結型小型油回転真空ポンプ

            直結型小型油回転真空ポンプ

              ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気

              ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気

                ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気

                ULVAC DC24V ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気

                  真空ポンプ DP-V

                  真空ポンプ DP-V

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(ケミカルタイプ)

                    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(ケミカルタイプ)

                      高真空型 KHAシリーズ

                      高真空型 KHAシリーズ

                        直結型小型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)

                        直結型小型油回転真空ポンプ(マグネットカップリングタイプ)

                          直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

                          直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA

                            メーカー アルバック機工 アルバック機工 オリオン機械 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 アルバック機工 VACTRONICS(バクトロニクス) アルバック機工 オリオン機械 アルバック機工 アルバック機工
                            通常価格 49,899円 32,541円 37,116円 49,899円 49,899円 143,483円 60,800円 60,800円 67,000円 242,127円 79,520円 128,999円 67,257円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   19日目   1日目   4日目~   5日目~   14日目   5日目   5日目  
                            真空ポンプ種類 ドライ型 ドライ型 ドライ形 ドライ型 ドライ型 油回転型 ドライ型 ドライ型 オイルフリー ドライ型 ドライ形 油回転型 油回転型
                            ドライ型種類 ダイアフラム型 ダイアフラム型 ベーン形 ダイアフラム型 ダイアフラム型 - ダイアフラム型 ダイアフラム型 - ダイアフラム型 ベーン形 - -
                            吸込流量(50Hz時)(l/min) 12 - - 30 24 - - - - - - - 5
                            吸込流量(60Hz時)(l/min) 15 - - 36 30 - - - - - - - 6
                            電源 AC AC単相 - AC単相 AC - DC DC AC AC単相 - AC単相 AC

                            ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 水分が含まれた凝縮性ガスを吸引したときの対応を教えてください。
                            A
                            水分を取り除く必要があります。
                            ポンプ室部品には耐水性でないものがあり、どうしても水蒸気の吸引を避けられない場合は、頻繁に大気開放状態でポンプを運転し、内部の水分を吐き出させるようにしたほうが効果的です。
                            Q 圧力や流量を調整する方法を教えてください。
                            A
                            圧力調整
                            必要とする圧力に、ある程度の幅があるのであれば、必要とする圧力に合った真空ポンプの選択が必要です。それ以外に圧力を調整する方法としては、意図的に“洩れ”をつくることにより調整する方法があります。真空容器に小さな穴を空け、その穴の大きさを調整することによって圧力を調整します。

                            意図的に洩れをつくる道具として、真空レギュレータやバリアブルリークバルブなどがあります。しかし圧力計の数値を確認しながらの調整となるうえ、その時々の環境に左右される要素が多いので、非常に難しく微妙な作業になることが予想されます。また場合によっては真空ポンプの故障の原因となりますので、専門的な知識をもった人に確認したほうがよいと思います。


                            流量の調整
                            流量を調整する方法としては、意図的に管抵抗をつくることにより調整する方法があります。排気側の管に遮へい物を設け、その遮へい物を調整することによって流量を調整します。

                            意図的に管抵抗をつくる道具として、流量を調整する機能をもった流量計を用いるか、あるいは開閉量を調整できるゲートバルブやクラッパバルブを用いる方法があります。
                            開発秘話

                            真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました