ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。【特長】・豊富...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
- | Unit | 50Hz | 60Hz |
---|---|---|---|
実効排気速度 | L/min | 120 | 144 |
到達圧力※1 | Pa(kPa) | 13.3×103(-88.0) | |
使用電動機 | - | 単相,100V,200W,4P,コンデンサ運転 | |
全負荷電流 | A | 5.0 | |
質量 | kg | 19.0 | |
吸・排気口径(メネジサイズ) | mm | O.D.φ14×I.D.φ9(G3/8) | |
使用雰囲気温度範囲 | ℃ | 7~40 | |
最大寸法 | mm | 162(W)×358(L)×238(H) |
※1:到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります。
認証規格 | CE自己宣言 | 1φ、100V | 1φ、115V | 1φ、200V | 1φ、220V |
---|---|---|---|---|---|
- | - | ● | - | ○ | ○ |
●:標準 ○:オプション対応 -:対応不可
排気速度曲線
型番 |
電圧(V) |
トラスココード |
オプション | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
100
|
219-7031
|
-
| 1個 | 159,800円(
175,780円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
200
|
-
|
サーマルプロテクタ内蔵
| 1個 | 158,429円(
174,272円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。
【特長】
・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプ。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・1段排気方式は、2段排気方式より大きい排気速度。
・手動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
・アンローダーバルブを内蔵しているため、真空状態からの再起動が可能。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般、吸着搬送機に最適。
・真空チャック、フィルム吸着、真空包装機に最適。