(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ プラグ

マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,463円 ~ 19,928円
税込価格
11,509円 ~ 21,921円

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。接続時の空気混入を抑制。高圧用途に対応...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

MALC-HSP型(高圧用フランジ固定型)の寸法図

製品仕様

  • 複数配管用(自動)
MALC-HSP型(高圧用フランジ固定型)の外観
型番フランジ固定型MALC-2~8HSP-FL
最高使用圧力 MPa{kgf/cm221.0 {214}(単体時:8.0{81})
耐圧力 MPa{kgf/cm231.5{321}(単体時:12.0{122})
-シール材質表示記号使用温度範囲
シール材質使用温度範囲ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+80℃

取付部寸法

単位:mm
MALC-HSP型(高圧用)の取付寸法
型番寸法(mm)
φD1φD2φD3L1L2P1P2T
MALC-2HP-FL23(0~+0.1)22(0~+0.06)162.8(0~+0.2)1928144×M6
ねじ深さ17以上
MALC-3HP-FL27.1(0~+0.1)26(0~+0.08)182.8(0~+0.2)223115.5
MALC-4HP-FL37.7(0~+0.3)36.5(0~+0.08)266 ±0230.54020
MALC-6HP-FL42.5(0~+0.3)41.5(0~+0.08)306 ±02404522.5

規格表

型番質量(g)寸法(mm)
L1L2L3□S
MALC-2HP-FL14230(17)640
MALC-3HP-FL17933(20)645
MALC-4HP-FL36741(28)6.558
MALC-6HP-FL51450.5(37.5)6.564

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 取り付け形状に関係なく、ソケットとプラグ同一サイズでの接続ができます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ プラグとソケットは突き当てて使用してください。ただし0.5mmまで許容することができます。
  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
取り付け寸法 D1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24

5個

10,463( 11,509円 )

7日目

39.5

3個

16,112( 17,723円 )

7日目

45

3個

19,928( 21,921円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。
接続時の空気混入を抑制。
高圧用途に対応。
【特長】
・従来のマルチカプラに比べて、約2倍の大流量化を実現。取り付けプレートの小型化に貢献します。(※流量のアップ率はサイズにより異なります。)
・従来のマルチカプラではφ0.6mmまでの許容偏心量でしたが、MALC型ではφ2mmまでの許容偏心量を実現しました。
・特殊なバルブ形状により、8MPaまでの加圧接続が可能です。
・全サイズで接続時のプレート間寸法を30mmに統一しているため、同じプレートにどのサイズでも取り付けて使用することができます。
・液だれ低減バルブ構造の採用により、液だれ・空気混入を抑制します。
・特殊鋼の本体・内部部品の表面処理に無電解ニッケルりんめっきを採用。
・環境負荷の軽減対策に努めています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ プラグ

マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ プラグ

    マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) プラグ

    マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) プラグ

      マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) ソケット

      マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) ソケット

        マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス(中圧用フランジ固定型) プラグ

        マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス(中圧用フランジ固定型) プラグ

          マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ ソケット

          マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ ソケット

            マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 ソケット

            マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 ソケット

              マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 プラグ

              マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 プラグ

                高圧用 フラットフェイスカプラ FF型 ソケット(おねじ取付用)

                高圧用 フラットフェイスカプラ FF型 ソケット(おねじ取付用)

                  TSPカプラ ステンレス TPH型

                  TSPカプラ ステンレス TPH型

                    TSPカプラ 鋼鉄 TPF型

                    TSPカプラ 鋼鉄 TPF型

                      TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSM型

                      TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSM型

                        フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

                        フラットフェイスカプラFF型 鋼鉄 NBR プラグ(おねじ取付用)

                          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-PL(おねじ取付用)

                          HSPカプラ 鋼鉄 NBR HS-PL(おねじ取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 10,463円 8,555円 15,370円 10,420円 17,499円 15,370円 8,565円 15,370円 1,267円 829円 1,824円 8,378円 4,256円
                            通常出荷日 7日目   7日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 フランジ型 めねじ取付用 めねじ取付用 フランジ型 フランジ型 めねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 - おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 おねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス
                            本体材質 特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) 特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) 特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) 特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) ステンレス 鋼鉄(ニッケルめっき) 鋼鉄(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき) 特殊鋼(ニッケルめっき)

                            マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました