(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MALC-2HS-FL-STL-FKM
マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ ソケット マルチカプラMALC-HSP-FL MALC

マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ ソケット MALC-2HS-FL-STL-FKM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,499円
税込単価
19,249円

特殊なバルブ形状により、大流量・大きな許容偏心量を実現したマルチカプラ。【特長...

詳細情報を確認する

MALC-2HS-FL-STL-FKM の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MALC-HSP型(高圧用フランジ定型)の寸法図

製品仕様

  • 複数配管用(自動)
MALC-HSP型(高圧用フランジ定型)の外観
本体材質特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき)
型番フランジ固定型MALC-2~6HS-FLに変更
最高使用圧力 MPa{kgf/cm221.0{214}(単体時:8.0{81})
耐圧力 MPa{kgf/cm231.5{321}(単体時:12.0{122})
-シール材質表示記号使用温度範囲
シール材質
使用温度範囲
ふっ素ゴムFKM(X-100)-20~+180℃

取り付け部寸法

単位:mm
MALC-HSP型(高圧用フランジ定型)の取り付け部寸法
型番寸法(mm)
φD1φD2φD3L1L2P1P2T
MALC-2HS-FL23(0~+0.1)22(0~+0.06)162.8(0~+0.2)2828144×M6
ねじ深さ17以上
MALC-3HS-FL27.1(0~+0.1)26(0~+0.08)182.8(0~+0.2)283115.5
MALC-4HS-FL37.7(0~+0.3)36.5(0~+0.08)266 ±0.2394020
MALC-6HS-FL42.5(0~+0.3)41.5(0~+0.08)306 ±0.2504522.5

規格表

型番質量(g)寸法(mm)
L1L2L3□S
MALC-2HS-FL163(49)(26)640
MALC-3HS-FL200(51)(26)645
MALC-4HS-FL418(64)(36.5)6.558
MALC-6HS-FL611(78.5)(47.5)6.564

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 取り付け形状に関係なく、ソケットとプラグの同一サイズでの接続ができます。
  • ※ 単体時および接続時ともに真空用途には使用できません。
  • ※ プラグとソケットは突き当てて使用してください。ただし0.5mmまで許容することができます。
  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ カタログ最終頁の「カプラ使用上のお願い」をご確認願います。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
取り付け寸法 D1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MALC-2HS-FL-STL-FKM

24

3個

17,499( 19,249円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊なバルブ形状により、大流量・大きな許容偏心量を実現したマルチカプラ。
【特長】
・高圧用フランジ定型。
・取り付けプレートの小型化に貢献(※流量のアップ率はサイズにより異なる)。
・許容偏心量が従来品φ0.6(直径0.6mm)から本製品ではφ2(直径2mm)まで実現。
・特殊なバルブ形状により、8MPaまでの加圧接続が可能。
・プレート間寸法を30mmに統一し、同じプレートにどのサイズでも取り付けて使用することが可能。
・液だれ低減バルブ構造の採用により、液だれ・空気混入を抑制。
【用途】
・高圧用で複数配管をシリンダを利用して接続・分離するシステムに最適。

カタログ

MALC-2HS-FL-STL-FKMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ ソケットの型番MALC-2HS-FL-STL-FKMのページです。
型番MALC-2HS-FL-STL-FKMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ ソケット

マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ ソケット

    マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 ソケット

    マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 ソケット

      マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ プラグ

      マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ プラグ

        マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス(中圧用フランジ固定型) プラグ

        マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス(中圧用フランジ固定型) プラグ

          マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) プラグ

          マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) プラグ

            マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) ソケット

            マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄(高圧用ねじ固定型) ソケット

              マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 プラグ

              マルチカプラ MALC-SP型 ステンレス 中圧用ねじ込み型 プラグ

                TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSM型

                TSPカプラ 鋼鉄 NBR TSM型

                  TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

                  TSPカプラ 鋼鉄 TPM型

                    TSPカプラ 真ちゅう TPH型

                    TSPカプラ 真ちゅう TPH型

                      TSPカプラ ステンレス TPM型

                      TSPカプラ ステンレス TPM型

                        TSPカプラ ステンレス TPH型

                        TSPカプラ ステンレス TPH型

                          TSPカプラ ステンレス NBR TSM型

                          TSPカプラ ステンレス NBR TSM型

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 17,499円 15,370円 10,463円 10,420円 8,555円 15,370円 8,565円 1,824円 754円 720円 1,267円 1,267円 2,737円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目~   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ マルチ 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 フランジ型 めねじ取付用 フランジ型 フランジ型 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 めねじ取付用 - めねじ取付用 - めねじ取付用
                            使用流体 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 空気 / 油 / 不活性ガス 空気 / 油 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス 水 / 空気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス
                            本体材質 特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) 特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) 特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) 特殊鋼(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) ステンレス(表面処理:無電解ニッケルりんめっき) 鋼鉄(ニッケルめっき) 鋼鉄(ニッケルめっき) 真ちゅう ステンレス ステンレス ステンレス

                            マルチカプラ MALC-HSP型 鋼鉄 高圧用フランジタイプ ソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MALC-3HS-FL-STL-FKM
                            MALC-4HS-FL-STL-FKM
                            MALC-6HS-FL-STL-FKM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取り付け寸法 D1
                            (mm)

                            20,564円

                            ( 22,620円 )
                            3個 -

                            7日目

                            27.6

                            25,758円

                            ( 28,334円 )
                            3個 -

                            7日目

                            39.5

                            31,694円

                            ( 34,863円 )
                            3個 -

                            7日目

                            45

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました