(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSF4-M5-A-P
クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズ KOGANEI ツギテ SSF

クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズ SSF4-M5-A-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,168円
税込単価
1,285円

【特長】・A軸・B軸(・C軸)の軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。...

詳細情報を確認する

SSF4-M5-A-P の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SSF4-M5-□□-Pの寸法図

寸法図

製品仕様

SSF4-M5-□□-Pの外観

外観

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
制御方向
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSF4-M5-A-P

メータアウト

1個

1,168( 1,285円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A軸・B軸(・C軸)の軸で任意に回転させて配管方向を自由にできます。
・シリンダ等アクチュエータの速度制御用継手です。
・流量特性に優れ、低流域での微調整が容易です。
・スタンダードタイプ、ミニタイプ、ユニオンストレートタイプ、大流量タイプ、低圧タイプがあります。
・質量:9.5g。
【用途】
・あらゆる業界、エアシリンダ等使用の生産ラインに最適。

カタログ

Loading...

SSF4-M5-A-Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズの型番SSF4-M5-A-Pのページです。
型番SSF4-M5-A-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズ

クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズ

    クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

    クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ SSFシリーズ

      クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズ

      クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ低圧 SSF□-Lシリーズ

        スロットルバルブ フリータイプ TVFシリーズ

        スロットルバルブ フリータイプ TVFシリーズ

          NCU仕様 スロットルバルブ フリータイプ TVFシリーズ

          NCU仕様 スロットルバルブ フリータイプ TVFシリーズ

            スピードコントローラ低流量タイプ フリー

            スピードコントローラ低流量タイプ フリー

              スピードコントローラ ユニバーサルタイプ・ワンタッチ継手付 SC3Uシリーズ

              スピードコントローラ ユニバーサルタイプ・ワンタッチ継手付 SC3Uシリーズ

                標準タイプ スロットルバルブ フリー

                標準タイプ スロットルバルブ フリー

                  クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

                  クイック継手付スピードコントローラ 大流量タイプ SCGシリーズ

                    耐腐蝕用 スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ

                    耐腐蝕用 スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ

                      マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 エルボ/ユニバーサル ASシリーズ

                      マイナスドライバ調整用スピードコントローラ ワンタッチ管継手付 エルボ/ユニバーサル ASシリーズ

                        低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ

                        低流量タイプ スピードコントローラ低流量タイプ エルボ

                          速度制御弁 スピードコントローラ フリー

                          速度制御弁 スピードコントローラ フリー

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ 日本ピスコ CKD 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ SMC 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 929円 918円 859円 842円 1,600円 1,194円 774円 505円 1,172円 2,518円 798円 920円 616円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スロットルバルブ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ スピードコントローラ
                            本体形状 ユニバーサル ユニバーサル ユニバーサル ユニバーサル ユニバーサル フリー ユニバーサル フリー エルボ エルボ - エルボ フリー
                            接続部の種類 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 おねじ+ワンタッチ継手 ネジ、チューブの接続 おねじ+ワンタッチ継手 ネジ、チューブの接続 おねじ+ワンタッチ継手 ネジ、チューブの接続 おねじ+ワンタッチ継手 ネジ、チューブの接続 ネジ、チューブの接続
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 ポリブチレンテレフタレート 黄銅 - ポリブチレンテレフタレート PBT ポリブチレンテレフタレート 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当) PBT・黄銅+無電解ニッケルめっき PBT PBT
                            ねじ部材質 黄銅 - 黄銅 黄銅 黄銅 - - - 黄銅 特殊ステンレス(耐腐蝕性SUS303相当) 黄銅+無電解ニッケルめっき - -

                            クイック継手付スピードコントローラ フリータイプ横向き SSF□-Pシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 制御の方向にメータイン、メータアウトとは何か。
                            A
                            メータアウトは排気の圧力を制御し、複動形シリンダに使用します。メータインは入力側の圧力を制御し単動形シリンダに使用します。見分け方は調整ねじ上にA、Bの刻印がされています。
                            Q シリンダの速度を速くしたい場合の調整方法は
                            A
                            ニードルを全閉状態から反時計方向に廻します。希望速度になったら必ずロックナットで締めて設定がずれないようにしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSF4-M5-B-P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            制御方向

                            929円

                            ( 1,022円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メータイン

                            スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました