(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EVD-3100-008AN-3
デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ CKD デンクウレギュレータ EVD

デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ EVD-3100-008AN-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
55,263円
税込単価
60,789円

圧力表示やエラー表示機能・ダイレクトメモリ機能など使い易い機能が充実した、小形...

詳細情報を確認する

  • レギュレータ/増圧弁:
    レギュレータ
  • 使用流体:
    空気
  • レギュレータ種類:
    電空
  • 形状:
    標準
  • 使用環境:
    標準
  • 供給側 接続種類:
    Rc
  • リリーフ機構:
    あり
  • ブリード機構:
    なし
  • 流れ方向:
    右方向
  • 電源:
    DC24V

EVD-3100-008AN-3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ 外形図

Bブラケット(-B3):床面据付タイプ

Lブラケット(-L3):壁面据付タイプ

デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ Bブラケット(-B3):床面据付タイプ外形図
デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ Lブラケット(-L3):壁面据付タイプ外形図
材質:SPCC  Niめっき処理
質量:48g
材質:SPCC  Niめっき処理
質量:51g

製品仕様

項目EVD-3100-※08□
EVD-3100-※10□
アナログタイプ
(※…0/1/2)
EVD-3100-P08□
EVD-3100-P10□
パラレルタイプ
EVD-3500-※08□
EVD-3500-※10□
アナログタイプ
(※…0/1/2)
EVD-3500-P08□
EVD-3500-P10□
パラレルタイプ
EVD-3900-※08□
EVD-3900-※10□
アナログタイプ
(※…0/1/2)
EVD-3900-P08□
EVD-3900-P10□
パラレルタイプ
使用流体清浄圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:3:2]相当)
最高使用圧力160kPa700kPa1000kPa
最低使用圧力設定圧力+50kPa設定圧力+100kPa
耐圧力供給側240kPa1050kPa1500kPa
出力側150kPa750kPa1350kPa
圧力制御範囲
注1
0~100kPa0~500kPa0~900kPa
電源電圧DC24V±10%(リップル率1%以下の安定化電源)
消費電流0.15A以下(電源ON時の突入電流0.6A以下)
入力信号
(入力インピーダンス)
0-10VDC(6.7kΩ)
0-5VDC(10kΩ)
4-20mADC(250Ω)
10bit0-10VDC(6.7kΩ)
0-5VDC(10kΩ)
4-20mADC(250Ω)
10bit0-10VDC(6.7kΩ)
0-5VDC(10kΩ)
4-20mADC(250Ω
10bit
プリセット入力8点なし8点なし8点なし
出力信号 注2出力精度:±6%F.S.以下、アナログ出力:1-5VDC(接続負荷インピーダンス500kΩ以上)
スイッチ出力:NPNまたはPNPオープンコレクタ出力、30V以下50mA以下、電圧降下2.4V以下、PLC・リレー対応
エラー出力信号NPNまたはPNPオープンコレクタ出力、30V以下50mA以下、電圧降下2.4V以下、PLC・リレー対応
ダイレクトメモリ設定1~100kPa
(設定最小幅1kPa、設定分解能1kPa)
5~500kPa
(設定最小幅1kPa、設定分解能1kPa)
9~900kPa
(設定最小幅1kPa、設定分解能2kPa)
圧力表示表示方法7セグメントLED 3桁、表示精度:±2%F.S.以下
表示範囲0~100kPa0~500kPa0~900kPa
表示分解能1kPa1kPa1kPa
ヒステリシス 注30.5%F.S.以下
リニアリティ 注3±0.3%F.S.以下
分解能 注30.2%F.S.以下
繰返し性 注30.3%F.S.以下
温度特性ゼロ点変動0.15%F.S./℃以下
スパン変動0.07%F.S./℃以下
最大流量(ANR)
注4
700L/min1500L/min
ステップ応答
注5
無負荷0.2sec.以下
耐振動性98m/s2以下
周囲温度5~50℃
流体温度5~50℃
接続口径IN,OUTポート接続口径オプション 08: Rc1/4、10: Rc3/8
EXHポートRc3/8
取付姿勢自由
質量450g
保護回路電源逆接保護、スイッチ出力逆接保護、スイッチ出力負荷短絡保護

注1:入力信号0%時に1%F.S.以下の残圧があります。(EVD-3100:1kPa,EVD-3500:5kPa,EVD-3900:9kPa)
注2:アナログ出力またはスイッチ出力のいずれか一方の選択になります。
注3:上記特性は、電源電圧24±0.1VDC、周囲温度25±3℃、無負荷、使用圧力をEVD-3100;最高制御圧力+50kPa/EVD-3500,3900;最高制御圧力+100kPa とし、
     制御圧力10~90%での特性です。また2次側が閉回路の場合に限られ、ブローのような使用方法においては、圧力変動が発生します。
注4:上記特性は、使用圧力を最高使用圧力、制御圧力を最高制御圧力とした時の特性です。
注5:上記特性は、使用圧力を最高使用圧力、ステップ量を(50% F.S. → 100% F.S./50% F.S. → 60% F.S./ 50% F.S. → 40% F.S.)とした時の特性です。

構造図

デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ 構造図

部品リスト

品番部品名称材質品番部品名称材質
1フタPBT樹脂10圧力センサ-
2Dサブコネクタ-11ピストン組立アルミニウム合金、ステンレス鋼等
3ハウジングABS樹脂12スプリングステンレス鋼
4コントローラ基板-13トップバルブ黄銅、特殊ニトリルゴム
53方弁-14ボトムバルブ黄銅、特殊ニトリルゴム
6バルブベースポリフェニレンサルファイド樹脂15ボトムキャップ黄銅
7パイロットチャンバポリフェニレンサルファイド樹脂16Oリングニトリルゴム
8ピストンボディ組立アルミニウム合金ダイカスト等17底板鋼板
9ボディアルミニウム合金ダイカスト---

型番リスト

型番
供給側 呼びサイズ
圧力制御範囲(MPa)
入力信号
出力信号
ケーブルオプション
ブラケットオプション(添付)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EVD-3100-008AN-3

1/4
100:0~0.1
0:0-10VDC
AN:1-5Vアナログ、エラー(NPN)
なし(標準)
なし(標準)

1個

55,263( 60,789円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力表示やエラー表示機能・ダイレクトメモリ機能など使い易い機能が充実した、小形・高機能な電空レギュレータです。
【特長】
・制御状態が一目でわかるデジタル表示器搭載。
・フィルタ・レギュレータとモジュール接続可能。
・高精度・高応答。
・本体に8chまでの圧力を記憶させ、外部信号で切換可能。
・外部からの入力信号不要。
・製品の操作キーで2次側圧力を自由に調整可能。

カタログ

EVD-3100-008AN-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズの型番EVD-3100-008AN-3のページです。
型番EVD-3100-008AN-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ

デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ

    デジタル電空レギュレータ EVD-1000シリーズ

    デジタル電空レギュレータ EVD-1000シリーズ

      電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ

      電空レギュレータ用コントローラ ICシリーズ

        レギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ

        レギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ

          ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

          ハイリリーフレギュレータ HRシリーズ

            パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ

            パレクト電空レギュレータEV0000シリーズ

              レギュレータ Rシリーズ

              レギュレータ Rシリーズ

                3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズ

                3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズ

                  リリーフ弁 B6061 シリーズ

                  リリーフ弁 B6061 シリーズ

                    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5Aシリーズ用DINレール

                    マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM5Aシリーズ用DINレール

                      電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ

                      電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ

                        GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

                        GAシリーズ GARシリーズレギュレータ

                          5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000シリーズ

                          5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000シリーズ

                            メーカー CKD CKD SMC SMC コガネイ CKD コガネイ SMC CKD SMC SMC AirTAC(エアタック) SMC
                            通常価格 53,403円 48,256円 69,444円 2,810円 8,128円 - 4,297円 95,199円 4,103円 348円 4,989円 1,379円 100,001円
                            通常出荷日 7日目~   3日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            レギュレータ/増圧弁 レギュレータ レギュレータ コントローラ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ レギュレータ リリーフ弁 - - レギュレータ レギュレータ
                            使用流体 空気 空気 - 空気 空気 空気 空気 空気 空気 - - 空気 空気 / 窒素 / ガス
                            レギュレータ種類 電空 電空 - 標準 標準 電空 - 電空 標準 - - - 電空
                            形状 標準 標準 - ワンタッチ継手形 標準 標準 標準 標準 標準 - - 標準 標準
                            使用環境 標準 標準 - - - - - 標準 標準 - - 標準 標準

                            デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EVD
                            EVD-3100-008AN-B3-3
                            EVD-3100-008AN-C1-3
                            EVD-3100-008AN-C1B3-3
                            EVD-3100-008AN-C1L3-3
                            EVD-3100-008AN-C3-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 呼びサイズ 圧力制御範囲
                            (MPa)
                            入力信号 出力信号 ケーブルオプション ブラケットオプション(添付)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            53,829円

                            ( 59,212円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1/4100:0~0.10:0-10VDCAN:1-5Vアナログ、エラー(NPN)なし(標準)B3:B形ブラケット、床面据付けタイプ

                            57,403円

                            ( 63,143円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1/4100:0~0.10:0-10VDCAN:1-5Vアナログ、エラー(NPN)C1:アナログ9芯、ケーブル1mなし(標準)

                            59,505円

                            ( 65,456円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1/4100:0~0.10:0-10VDCAN:1-5Vアナログ、エラー(NPN)C1:アナログ9芯、ケーブル1mB3:B形ブラケット、床面据付けタイプ

                            57,830円

                            ( 63,613円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1/4100:0~0.10:0-10VDCAN:1-5Vアナログ、エラー(NPN)C1:アナログ9芯、ケーブル1mL3:L形ブラケット、壁面据付けタイプ

                            58,770円

                            ( 64,647円 )
                            1個 -

                            10日目

                            1/4100:0~0.10:0-10VDCAN:1-5Vアナログ、エラー(NPN)C3:アナログ9芯、ケーブル3mなし(標準)

                            レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました