(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,314円
税込単価
12,445円

軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁。【特長】・軽量、コンパクトな...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SV200E1の寸法図

寸法図

製品仕様

電磁真空弁200シリーズの外観

外観

項目基本形式
SV200E1MSV200E1-11
使用流体真空・空気
作動方式直動形
ポジション数2ポジション
ポート数3ポート
弁機能常時閉(NC)常時開(NO)
流量特性音速コンダクタンスC dm3/(s・bar)1.7
有効断面積[Cv値] mm28.5[0.47]
配管接続口径RC1/4
給油不要
使用圧力範囲 kPa-100~0 0~0.9MPa
保証耐圧力 MPa1.32
応答時間
ON時/OFF時 ms
DC24V20/20以下
AC100V、AC200V20/20以下
最高作動頻度 Hz5
最高温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃0~+50
耐衝撃 m/s2横方向980.7
軸方向588.4
取付方向自由
質量 g300

電気仕様

項目定格電圧
DC24VAC100VAC200V
方式DC方式フライホイル方式
使用電圧範囲 V21.6~26.4
(24±10%)
90~110
(100±10%)
180~220
(200±10%)
電流値
(定格電圧印加時)
周波数 Hz-50605060
励磁 mA(r.m.s)420(10.1W)
[432(10.4W)]
160
[170]
150
[160]
70
[72]
65
[68]
許容回路漏れ電流値 mA30157
絶縁抵抗 MΩ100以上
結線方式とリード線長さ標準グロメット方式:300mm
オプションDIN式コネクタ付
リード線の色赤色
[赤色(+)・青色(-)]
赤色(+)・黒色(-)
黄色・黒色白色・黒色
LEDインジケータ(オプション)の色赤色黄色緑色
サージ対策標準-フライホイルダイオード
オプションフライホイルダイオード-

商品特長詳細

真空ラインの確実作動と耐久性を約束する、信頼のメカニズム
V100、V200シリーズは、配管ポートと流れの方向に制約されないNC(常時閉)・NO(常時開)共用の2・3ポート弁としての用途のほか、セレクタ弁(2圧切換弁)や、デバイダ弁(分配弁)としても、その真価を発揮。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
用途
設置方法
切換の種類
仕様
電圧
適応シリンダ径(φ)
配管
配線のタイプ
取付ベース
フライホイルダイオード
LEDインジケータ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SV200E1-11-L-SR DC24V

単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルオープン
無給油
DC24V
-
ダイレクト配管
なし
なし
あり
あり

1個

11,314( 12,445円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁。
【特長】
・軽量、コンパクトな角形シリーズ
・強制離脱や真空破壊のできる、真空・正圧併用タイプもシリーズ化されている
・供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用
・操作力が小さいため、高頻度作動に適し、小形で大流量が得られる
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

カタログ

 

SV200E1-11-L-SR DC24Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズの型番SV200E1-11-L-SR DC24Vのページです。
型番SV200E1-11-L-SR DC24Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズ

    制御機器直動形050シリーズ

    制御機器直動形050シリーズ

      特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

      特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

        制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

        制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

          直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

          直動式3ポート弁 3QRA1・3QRB1シリーズ

            制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

            制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

              パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

              パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

                個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

                個別配線マニホールド 直動式3ポート弁M3PA/Bシリーズ 電磁弁単体

                  制御機器小形電磁弁G010シリーズ

                  制御機器小形電磁弁G010シリーズ

                    制御機器直動形100シリーズ

                    制御機器直動形100シリーズ

                      省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

                      省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

                        単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ

                        単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ

                          制御機器小形電磁弁025シリーズ

                          制御機器小形電磁弁025シリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ CKD コガネイ CKD CKD コガネイ コガネイ CKD CKD コガネイ
                            通常価格 11,314円 5,889円 3,842円 7,528円 - 8,805円 - 4,971円 3,497円 6,516円 - - 3,914円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   6日目~   9日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   7日目  
                            ポート数 3ポート弁 - - - 3ポート弁 - 5ポート弁 3ポート弁 - - 5ポート弁 3ポート弁 -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            ソレノイドの数 シングル - - シングル シングル - - シングル シングル - - シングル シングル
                            電源切時の状態 自己復帰(スプリングリターン) - - 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(差圧スプリングリターン) - - 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) - - 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン)
                            配管口の種類 Rc - - Rc - Rc - - M Rc ポート指定なし - M

                            制御機器 大流量角形電磁真空弁 200シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            継手、継手用チューブ、または鋼管配管が必要です。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました