(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ARS6X10
高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ コガネイ ロッドスライダ スタンダードシリンダ

高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ ARS6X10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,628円
税込単価
40,291円

Φ6~25(シリンダ径6~25mm)のロッドスライダ。【特長】・ワークテーブル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ARS6X10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ARS6× ストローク

高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ 外形図1

ARS10× ストローク

高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ 外形図2

ARS16× ストローク

高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ 外形図3

ARS20× ストローク

高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ 外形図4

ARS25× ストローク

高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ 外形図5

製品仕様

2本ガイドの安心設計(Φ6(直径6mm)は1本ガイド):LMガイドを2本使用し高精度・高剛性を実現

2本ガイドの安心設計(φ6(直径6mm)は1本ガイド):LMガイドを2本使用し高精度・高剛性を実現

センターストッパ構造( Φ6(直径6mm)はサイドストッパ) : ストッパがセンターで受ける構造によりテーブルの傾きが極めて少なく安定した精度を実現

センターストッパ構造( φ6(直径6mm)はサイドストッパ) : ストッパがセンターで受ける構造によりテーブルの傾きが極めて少なく安定した精度を実現

取付け穴はヘリサート入り( Φ6(直径6mm)は除く):取付け穴はヘリサートにより強化されている

取付け穴はヘリサート入り( φ6(直径6mm)は除く) : 取付け穴はヘリサートにより強化されている

シリンダロッドスライダの使用例

シリンダロッドスライダの使用例

シリンダロッドスライダの外観

シリンダロッドスライダの外観

シリンダ径標準ストローク製作可能最大ストローク
610,20,30,40,5070
1010,20,30,40,50,60100
1610,20,30,40,50,60,80120
2010,20,30,40,50,60,80150
2510,20,30,40,50,60,80150
項目型番
ARS6ARS10ARS16ARS20ARS25
シリンダ径mm610162025
作動形式複動形
使用流体空気
使用圧力範囲MPa0.2~0.7
保証耐圧力MPa1.03
使用温度範囲℃0~60
使用速度範囲mm/s150~500100~500
クッションゴムバンパ方式
給油シリンダ部不要(給油する場合は、タービン油1種〔ISOVG32〕相当品)
ガイド部要(リチウム石けん基グリース)注1
繰返し位置精度mm±0.05
走り平行度mm0.1
先端プレート直角度mm0.1
ストローク調節範囲注2mm出側:−5~0 入側:−5~0
最大可搬荷重N4.929.439.258.878.5
配管接続口径M5×0.8

注1 : 6ヶ月または走行距離で300kmを目安にトラックレール軌道面にグリースを塗布。
注2 : ストロークの調節を行う場合は上記の調節範囲内で行う。
備考 : ガイドはステンレス製を使用

シリンダ径
mm
ゼロストローク
質量
ストローク10mm毎の加算質量
615020
1031535
1645050
2076585
251,295105
形式質量
ZE101, ZE102, ZE201, ZE202,
ZE135, ZE155, ZE235, ZE175, ZE255, ZE275
15(リード線1000mmの場合)
35(リード線3000mmの場合)

規格表

ARS6

ストロークABCEL
108115722278
209125823288
3010135924298
401114510252108
501215511262118

ARS10

ストロークABCEFLN
1090154025-782
20100255035-882
30110356045-982
40120457055-1082
50130558065401183
60140659075451283

ARS16

ストロークABCEFLN
1090154025-852
20100255035-952
30110356045-1052
40120457055-1152
50130558065401253
60140659075451353
801608511095551553

ARS20

ストロークABCEFLNP
10108204033-9026
20118305043-10026
30128406053-11026
40138507063-12026
501486080734013039
601587090834514039
80178901101035516039

ARS25

ストロークABCEFLNP
10111205031-9526
20121306041-10526
30131407051-11526
40141508061-12526
50151609071-13526
6016170100815014539
80181901201016016539
 

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
最大積載質量(kg)
使用速度(mm/s)
静的許容モーメント Mp(N・m)
静的許容モーメント Mr(N・m)
静的許容モーメント My(N・m)
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
シリンダ機能
ショックアブソーバ
センサスイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ARS6X10

6
~30
~1.0
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
0.5
150~500
2
1
2
10
81
36
22
スタンダード
-
センサスイッチなし
なし
なし

1個

36,628( 40,291円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ6~25(シリンダ径6~25mm)のロッドスライダ。
【特長】
・ワークテーブルにツインロッドシリンダとガイド2本(Φ6は1本ガイド)で高精度・高剛性・高出力を実現
・センターストッパ構造(Φ6はサイドストッパ)により、テーブルの傾きがなく安定した精度を確保
・取り付け取り外しの再現性を考慮し、位置決め用ピン穴が加工してある
・ツインロッド シリンダの使用により、従来のシリンダの2倍の出力が得られる
・埋込み形のセンサスイッチが取り付け可能
・取付け穴はヘリサート入り(Φ6を除く)
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

ARS6X10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズの型番ARS6X10のページです。
型番ARS6X10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ

高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズ

    マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ

    マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ

      【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ

      【在庫品】スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ

        エアスライドシリンダ SUシリーズ

        エアスライドシリンダ SUシリーズ

          複合機能付リニアスライドシリンダ LCMシリーズ

          複合機能付リニアスライドシリンダ LCMシリーズ

            スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ

            スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ

              【在庫品】スライドユニット(リバーシブル)

              【在庫品】スライドユニット(リバーシブル)

                ロッドレスシリンダ スリット式 ORKシリーズ

                ロッドレスシリンダ スリット式 ORKシリーズ

                  エアスライドテーブル MXPシリーズ

                  エアスライドテーブル MXPシリーズ

                    エアスライドテーブル リバーシブルタイプ MXQRシリーズ

                    エアスライドテーブル リバーシブルタイプ MXQRシリーズ

                      サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REBRシリーズ

                      サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REBRシリーズ

                        メカジョイント式ロッドレスシリンダ 高剛性・リニアガイド形 MY1HTシリーズ

                        メカジョイント式ロッドレスシリンダ 高剛性・リニアガイド形 MY1HTシリーズ

                          スライドユニット(リバーシブル) HLSシリーズ

                          スライドユニット(リバーシブル) HLSシリーズ

                            メーカー コガネイ SMC AirTAC(エアタック) コガネイ CKD AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) コガネイ SMC SMC SMC SMC AirTAC(エアタック)
                            通常価格 36,628円 2,040円 14,464円 22,156円 - - 13,305円 61,483円 1,089円 2,889円 36,549円 65,577円 -
                            通常出荷日 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   6日目~   12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   18日目~   9日目  
                            種類 L形テーブルシリンダ ロッドレスシリンダ - テーブルシリンダ リニアスライドシリンダ L形テーブルタイプ L形テーブルタイプ ロッドレスシリンダ - - ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ L形テーブルタイプ
                            ガイド方式 リニアガイド - ガイドレス ガイドレス リニアガイド ガイドレス ガイドレス カムフォロア - - ダイレクトマウント形 リニアガイド形 ガイドレス
                            テーブル材質 アルミニウム アルミニウム合金 アルミ合金 アルミニウム ステンレス鋼 アルミ合金 アルミ合金 アルミニウム - - アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミ合金
                            特性 なし なし なし なし なし なし なし なし - - なし なし なし
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 0.7 0.7 0.9 0.7 0.7 0.7 0.8 - - 0.7 0.8 0.7

                            高剛性シリンダ ロッドスライダ ARSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いか。
                            A
                            スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ARS10X30-ZE102A1
                            ARS16X20
                            ARS16X20-ZE135B1
                            ARS6X10-ZE101A2
                            ARS6X10-ZE101B2
                            ARS6X10-ZE102A1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量(範囲)
                            (kg)
                            テーブルサイズ長さ (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ幅 (範囲)
                            (mm)
                            テーブルサイズ高さ(範囲)
                            (mm)
                            最大積載質量
                            (kg)
                            使用速度
                            (mm/s)
                            静的許容モーメント Mp
                            (N・m)
                            静的許容モーメント Mr
                            (N・m)
                            静的許容モーメント My
                            (N・m)
                            ストローク
                            (mm)
                            テーブルサイズ 長さ
                            (mm)
                            テーブルサイズ 幅
                            (mm)
                            テーブルサイズ 高さ シリンダ機能 ショックアブソーバ センサスイッチ リード線長さ
                            (m)
                            スイッチ数

                            49,884円

                            ( 54,872円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10~301.1~5.0100.1~150.050.1~75.030.1~40.03150~500777301105131スタンダード-ZE10211

                            43,728円

                            ( 48,101円 )
                            1個 -

                            7日目

                            16~301.1~5.050.1~100.050.1~75.030.1~40.04100~500999201006138スタンダード-センサスイッチなしなしなし

                            46,414円

                            ( 51,055円 )
                            1個 -

                            7日目

                            16~301.1~5.050.1~100.050.1~75.030.1~40.04100~500999201006138スタンダード-ZE13531

                            40,100円

                            ( 44,110円 )
                            1個 -

                            7日目

                            6~30~1.050.1~100.025.1~50.020.1~30.00.5150~50021210813622スタンダード-ZE10112

                            40,685円

                            ( 44,754円 )
                            1個 -

                            7日目

                            6~30~1.050.1~100.025.1~50.020.1~30.00.5150~50021210813622スタンダード-ZE10132

                            38,371円

                            ( 42,208円 )
                            1個 -

                            7日目

                            6~30~1.050.1~100.025.1~50.020.1~30.00.5150~50021210813622スタンダード-ZE10211

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました