(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
キャスター LTF型自在車ゴムパイプ差し込み式
  • 数量スライド割引

キャスター LTF型自在車ゴムパイプ差し込み式 (レビュー)

通常価格(税別)
351円 ~ 1,220円
税込価格
386円 ~ 1,342円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスターです。【用途】商品陳列棚などに使用されます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

キャスター LTF型自在車ゴムパイプ差し込み式のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    交換部品
    評価 4.0満足度:4.02020/04/30
    同型、他メーカーのキャスター交換部品として使用。交換時は特に問題無く使用出来た。耐久性は今後の使用を見て。問題無い様であれば価格的に此方で統一を考えている。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャスター LTF型自在車ゴムパイプ差し込み式

キャスター LTF型自在車ゴムパイプ差し込み式

    STF型自在車ゴムパイプ差し込み式

    STF型自在車ゴムパイプ差し込み式

      キャスター SUS-ST型自在車ねじ込み式

      キャスター SUS-ST型自在車ねじ込み式

        差込みボスタイプキャスター 420EK・415EK・420EKR 車輪径40-75mm

        差込みボスタイプキャスター 420EK・415EK・420EKR 車輪径40-75mm

          差込みボスタイプキャスター 420SK・413SK・420SKR 車輪径50-75mm

          差込みボスタイプキャスター 420SK・413SK・420SKR 車輪径50-75mm

            キャスター ST特殊型自在車ねじ込み式

            キャスター ST特殊型自在車ねじ込み式

              ねじ込み式導電性ゴムキャスター ステンレス金具 自在

              ねじ込み式導電性ゴムキャスター ステンレス金具 自在

                ねじ込みタイプキャスター 420SA・413SA 車輪径50~75mm

                ねじ込みタイプキャスター 420SA・413SA 車輪径50~75mm

                  差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm

                  差込みボスタイプキャスター 921EK・916EK 車輪径75・100mm

                    ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

                    ねじ込み式エラストマーキャスター 自在

                      差込みプラグタイプキャスター 420EU・415EU 車輪径40-75mm

                      差込みプラグタイプキャスター 420EU・415EU 車輪径40-75mm

                        ステンレス製キャスター 320SK・315SK・313SK 車輪径100-150mm

                        ステンレス製キャスター 320SK・315SK・313SK 車輪径100-150mm

                          差込みボスタイプキャスター 920MK・915MK 車輪径100-150mm

                          差込みボスタイプキャスター 920MK・915MK 車輪径100-150mm

                            メーカー ユーエイキャスター ユーエイキャスター ユーエイキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター ユーエイキャスター トラスコ中山 ハンマーキャスター ハンマーキャスター トラスコ中山 ハンマーキャスター ハンマーキャスター ハンマーキャスター
                            通常価格 351円 720円 1,562円 522円 940円 1,185円 2,514円 829円 2,622円 978円 660円 6,402円 4,242円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目  
                            種類 キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ キャスタ
                            キャスタタイプ 差し込み式 差し込み式 ねじ込み式 差し込み式 差し込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 ねじ込み式 差し込み式 ねじ込み式 差し込み式 差し込み式 差し込み式
                            金具材質 スチール - ステンレス スチール スチール スチール ステンレス スチール スチール スチール スチール ステンレス スチール
                            ストッパ なし なし なし - - なし - - - - - - -
                            荷重区分 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽中荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 軽荷重 重荷重 中荷重

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。