(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
油圧シリンダに高性能クッションを標準内蔵。【特長】・内径Φ32~Φ250までの...
種類 | 汎用形・耐切削油剤仕様 | |
---|---|---|
呼び圧力 | 7MPa | |
最高許容圧力 | ヘッド側:9MPa ロッド側:(A)15MPa (B)13.5MPa (C)11MPa | |
耐圧力 | 10.5MPa | |
最低作動圧力 | ヘッド側:0.3MPa以下 ロッド側:(A)0.6MPa以下 (B)0.45MPa以下 (C)0.4MPa以下 | |
使用速度範囲 | Φ32~Φ63:8~400mm/s Φ80~Φ125:8~300mm/s Φ140~Φ250:8~200mm/s | |
使用温度範囲 (周囲温度) | 標準形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・-10~+80℃ スイッチセット AX形・・・・・・・・・・-10~+70℃ WR・WS形・・・・・-10~+60℃ (但し、凍結なきこと) | |
クッション機構 | メタル嵌合方式 | |
適合作動油 | 一般鉱物性作動油 (その他の作動油をご使用の場合は作動油との適合表を参照してください。) | |
ねじ公差 | JIS 6g/6H | |
ストローク長さの許容差 | 100mm以下(0~+0.8) 101~250mm(0~+1.0) 251~630mm(0~+1.25) 631~1,000mm(0~+1.4) 1,001~1,600mm(0~+1.6) 1,601~2,000mm(0~+1.8) | |
チューブ材質 | 標準形…………………・機械構造用炭素鋼 スイッチセット………・ステンレス | |
支持形式 | SD・LA・LB・LC・FA・FB・FC・FD・FK・FE・FY・FZ・CA・CB・CS・TA・TC | |
関連部品 | ・1山先端金具(T先)・1山先端金具(S先)球面軸受付・2山先端金具(Y先)ピン付・ロックナット ・Fジョイント(F先):7MPa仕様のみ ・防塵カバー:汎用形のみ 標準:ナイロンターポリン 準標準:クロロプレン・コーネックス |
呼び圧力
呼称の便宜を図るためにシリンダに与える圧力。
定められた条件の下で性能を保証する使用圧力(定格圧力)と必ずしも一致しない。
最高許容圧力
シリンダ内部に発生する圧力の許容できる最高値(サージ圧力など)。
耐圧力
呼び圧力に復帰したときに性能の低下をもたらさずに耐えねばならない試験圧力。
最低作動圧力
無負荷で水平に設置されたシリンダが作動する最低の圧力。
内径 | 標準形 | スイッチセット |
---|---|---|
Φ32~Φ50 | ~1,200 | ~1,200 |
Φ63・Φ80 | ~1,600 | ~1,600 |
Φ100~Φ140 | ~2,000 | ~2,000 |
Φ150~Φ250 | ~2,000 | - |
内径 | クッション リング長さL | クッションリン グ平行部長さl | |
---|---|---|---|
Φ32 | R側 | 25 | 7 |
H側 | 23 | 7 | |
Φ40~Φ63 | 25 | 7 | |
Φ80~Φ125 | 25 | 8 | |
Φ140~Φ160 | 30 | 12 | |
Φ180~Φ224 | 40 | 20 | |
Φ250 | 45 | 25 |
型番 |
ロッドの動き |
シリンダ内径(φ) |
ストローク(mm) |
支持形式 |
チューブ材質 |
規格 |
クッション機構 |
使用圧力範囲(MPa) |
使用温度範囲(℃) |
ピストンスピード(mm/sec) |
ピストンパッキン材質 |
仕様 |
スイッチ記号 |
スイッチ数量 |
先端金具 |
防塵カバー |
ロッド形式 |
ポート仕様 |
ポート位置 |
クッションバルブ位置 |
ロックナット |
ロッド形式 |
ポート仕様 |
ポート位置 |
クッションバルブ位置 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
70H-81CA50AB50-AB |
複動片ロッド
|
50
|
50
|
アイ
|
スチール
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
標準形
|
-
|
-
|
なし
|
なし
|
Aロッド
|
Rcねじ
|
A
|
B
|
なし
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 51,502円(
56,652円
) | 19日目 |
Loading...
油圧シリンダに高性能クッションを標準内蔵。
【特長】
・内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動油圧シリンダ
・高機能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました
・クッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました
・クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました
・バリエーション豊富かつ保全性を良くした、小形スイッチを標準化しました
この商品に近い類似品がありませんでした。
70H-81CA50AB50-ABで型番確定
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズの型番70H-81CA50AB50-ABのページです。
型番70H-81CA50AB50-ABに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
70H-81CA100AB250-AB |
70H-81CA100AB300-AB |
70H-81CA100AB350-AB |
70H-81CA50AB500-AB |
70H-81CA50BB100-AB |
70H-81CA50BB150-AB |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ロッドの動き | シリンダ内径 (φ) | ストローク (mm) | 支持形式 | チューブ材質 | 規格 | クッション機構 | 使用圧力範囲 (MPa) | 使用温度範囲 (℃) | ピストンスピード (mm/sec) | ピストンパッキン材質 | 仕様 | スイッチ記号 | スイッチ数量 | 先端金具 | 防塵カバー | ロッド形式 | ポート仕様 | ポート位置 | クッションバルブ位置 | ロックナット | ロッド形式 | ポート仕様 | ポート位置 | クッションバルブ位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118,251円 ( 130,076円 ) | 1個 | - | 18日目 | 複動片ロッド | 100 | 250 | アイ | スチール | なし | 両側 | - | - | - | NBR | 標準形 | - | - | なし | なし | Aロッド | Rcねじ | A | B | なし | - | - | - | - | |
121,166円 ( 133,283円 ) | 1個 | - | 18日目 | 複動片ロッド | 100 | 300 | アイ | スチール | なし | 両側 | - | - | - | NBR | 標準形 | - | - | なし | なし | Aロッド | Rcねじ | A | B | なし | - | - | - | - | |
125,584円 ( 138,142円 ) | 1個 | - | 18日目 | 複動片ロッド | 100 | 350 | アイ | スチール | なし | 両側 | - | - | - | NBR | 標準形 | - | - | なし | なし | Aロッド | Rcねじ | A | B | なし | - | - | - | - | |
68,171円 ( 74,988円 ) | 1個 | - | 19日目 | 複動片ロッド | 50 | 500 | アイ | スチール | なし | 両側 | - | - | - | NBR | 標準形 | - | - | なし | なし | Aロッド | Rcねじ | A | B | なし | - | - | - | - | |
44,329円 ( 48,762円 ) | 1個 | - | 19日目 | 複動片ロッド | 50 | 100 | アイ | スチール | なし | 両側 | - | - | - | NBR | 標準形 | - | - | なし | なし | Bロッド | Rcねじ | A | B | なし | - | - | - | - | |
45,598円 ( 50,158円 ) | 1個 | - | 19日目 | 複動片ロッド | 50 | 150 | アイ | スチール | なし | 両側 | - | - | - | NBR | 標準形 | - | - | なし | なし | Bロッド | Rcねじ | A | B | なし | - | - | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針