(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
3.5MPa用複動形油圧シリンダ。【特長】・スイッチセットはΦ32~Φ160を...
型番
未確定6,013件の候補があります。
Loading...
種類 | 標準形 | スイッチセット | |||
---|---|---|---|---|---|
ピストンパッキンの種類 | Uパッキン | スリッパーシール | Uパッキン | スリッパーシール | |
呼び圧力 | 3.5MPa | ||||
最高許容圧力 | 4.5MPa | ||||
耐圧力 | 5MPa | ||||
最低作動圧力 | 0.2MPa以下 | ||||
使用速度範囲 | 8~300mm/s | 0.1~300mm/s | 8~300mm/s | 0.1~300mm/s | |
使用温度範囲 (周囲温度および油温) | -10~+80℃ (但し凍結なきこと) | -10~+70℃ (但し凍結なきこと) | |||
クッション機構 | メタル嵌合方式 | ||||
適合作動油 | 一般鉱物性作動油 (その他の作動油をご使用の場合は作動油との適合表を参照してください。) | ||||
ねじ公差 | JIS 6g/6H | ||||
ストローク長さの許容差 | 250mm以下(0~+1.0) 251~1,000mm以下(0~+1.4) 1,001~1,800mm(0~+1.8) | ||||
支持形式 | SD・LA・LB・FA・FB・CA・CB・TA・TC | ||||
関連部品 | 防塵カバー | 標準:ナイロンターポリン 準標準:クロロプレン・コーネックス | |||
先端金具 | 1山(T先)・2山ピン付(Y先)・Fジョイント(F先)(Φ32~Φ100) | ||||
その他 | CB用ブラケット・TA/TC用ブラケット |
呼び圧力
呼称の便宜を図るためにシリンダに与える圧力。
定められた条件の下で性能を保証する使用圧力(定格圧力)と必ずしも一致しない。
最高許容圧力
シリンダ内部に発生する圧力の許容できる最高値(サージ圧力など)。
耐圧力
呼び圧力に復帰したときに性能の低下をもたらさずに耐えねばならない試験圧力。
最低作動圧力
無負荷で水平に設置されたシリンダが作動する最低の圧力。
種類 | 内径 | |
---|---|---|
標準形 | スイッチセット | |
Φ32・Φ40 | ~1,000 | ~1,000 |
Φ50・Φ63 | ~1,200 | ~1,200 |
Φ80 | ~1,600 | ~1,600 |
Φ100 | ~1,600 | ~1,600 |
Φ125・Φ160 | ~1,800 | - |
内径 | クッションストローク (クッションリング長さ) |
---|---|
Φ32~Φ63 | 16 |
Φ80~Φ125 | 20 |
Φ160 | 23 |
複動形片ロッド
標準形(35H-3)
スイッチセット(35H-3R)
複動形両ロッド
標準形(35H-3D)
スイッチセット(35H-3RD)
パッキン材質 | 適合作動油 | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般鉱物性 作動油 | 水-グライコール系 作動油 | リン酸エステル系 作動油 | W/O 作動油 | O/W 作動油 | |
(1)ニトリルゴム | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
(3)ふっ素ゴム | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
(6)水素化ニトリルゴム | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ |
(8)スリッパーシール | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
注)1. ◎・○印は使用可、×印は使用不可を示します。
2. ◎印は耐摩耗性を重視する場合の推奨パッキン材質を示します。
型番 |
ロッドの動き |
シリンダ内径(φ) |
ストローク(mm) |
支持形式 |
チューブ材質 |
ピストン材質 |
規格 |
クッション機構 |
使用圧力範囲(MPa) |
使用温度範囲(℃) |
ピストンスピード(mm/sec) |
ピストンパッキン材質 |
仕様 |
スイッチ記号 |
スイッチ数量 |
先端金具 |
ブラケット |
防塵カバー |
支持形式記号 |
防塵カバー | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
複動片ロッド
|
32
|
50
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
なし
|
-
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 27,862円(
30,648円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
50
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX125CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 34,830円(
38,313円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
50
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX111CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 35,126円(
38,639円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
50
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX115CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 36,267円(
39,894円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
50
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX11ACE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 38,911円(
42,802円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
50
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX11BCE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 38,911円(
42,802円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
50
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX201CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 38,531円(
42,384円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
50
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX205CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 39,477円(
43,425円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
50
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX211CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 39,206円(
43,127円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
50
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX215CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 40,294円(
44,323円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
100
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
なし
|
-
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 29,236円(
32,160円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
100
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX125CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 36,273円(
39,900円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
100
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX111CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 36,570円(
40,227円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
100
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX115CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 37,708円(
41,479円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
100
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX11ACE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 40,388円(
44,427円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
100
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX11BCE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 40,388円(
44,427円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
100
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX201CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 39,982円(
43,980円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
100
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX205CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 40,966円(
45,063円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
100
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX211CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 40,649円(
44,714円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
100
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX215CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 41,739円(
45,913円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
150
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
なし
|
-
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 30,619円(
33,681円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
150
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX125CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 37,730円(
41,503円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
150
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX111CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 38,027円(
41,830円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
150
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX115CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 39,165円(
43,082円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
150
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX11ACE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 41,793円(
45,972円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
150
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX11BCE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 41,793円(
45,972円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
150
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX201CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 41,418円(
45,560円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
150
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX205CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 42,364円(
46,600円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
150
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX211CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 42,103円(
46,313円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
150
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX215CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 43,195円(
47,515円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
200
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
なし
|
-
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 30,817円(
33,899円
) | 11日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
200
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX125CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 39,035円(
42,939円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
200
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX111CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 39,377円(
43,315円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
200
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX115CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 40,519円(
44,571円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
200
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX11ACE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 43,192円(
47,511円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
200
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX11BCE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 43,192円(
47,511円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
200
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX201CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 42,791円(
47,070円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
200
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX205CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 43,756円(
48,132円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
200
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX211CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 43,456円(
47,802円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
200
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX215CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 44,547円(
49,002円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
250
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
なし
|
-
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 33,300円(
36,630円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
250
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX125CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 40,433円(
44,476円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
250
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX111CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 40,850円(
44,935円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
250
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX115CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 41,992円(
46,191円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
250
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX11ACE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 44,585円(
49,044円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
250
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX11BCE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 44,585円(
49,044円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
250
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX201CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 44,208円(
48,629円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
250
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX205CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 45,153円(
49,668円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
250
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX211CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 44,930円(
49,423円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
250
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX215CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 46,020円(
50,622円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
300
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
なし
|
-
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 34,758円(
38,234円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
300
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX125CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 42,017円(
46,219円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
300
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX111CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 42,384円(
46,622円
) | 13日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
300
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX115CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 43,525円(
47,878円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
300
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX11ACE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 46,169円(
50,786円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
300
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX11BCE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 46,169円(
50,786円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
300
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX201CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 45,792円(
50,371円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
300
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX205CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 46,739円(
51,413円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
300
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX211CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 46,466円(
51,113円
) | 19日目 | |
複動片ロッド
|
32
|
300
|
アイ
|
ステンレス
|
-
|
なし
|
両側
|
-
|
-
|
-
|
NBR
|
スイッチセット
|
AX215CE
|
2
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
-
| 1個 | 47,554円(
52,309円
) | 19日目 |
Loading...
3.5MPa用複動形油圧シリンダ。
【特長】
・スイッチセットはΦ32~Φ160を標準化しました
・磁気近接形スイッチは小形の有接点・無接点タイプの選択が可能です。無接点スイッチは2線2灯式で最適位置(緑色点灯)の設定が容易です。またWR・WS形スイッチも取付可能です(準標準)
・標準のピストンシールはUパッキンです
・クッション機構はメタル嵌合方式です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針