(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:35S-16SD20N25
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1シリーズ TAIYO 3.5MPAユアツシリンダ 35S-1

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1シリーズ 35S-16SD20N25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,897円
税込単価
9,787円

取付けスペースは従来(35H-3)の約1/2。【特長】・パッキン交換が可能です...

詳細情報を確認する

  • 呼び圧力:
    3.5MPa
  • シリンダ種類:
    角形
  • 支持形式:
    標準
  • チューブ材質:
    アルミニウム
  • クッション機構:
    なし
  • 付加機能:
    なし
  • ピストンパッキン材質:
    H-NBR

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

35S-16SD20N25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

35S-16SD20N25 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

標準仕様

種類標準形スイッチセット
呼び圧力3.5MPa
最高許容圧力4MPa
耐圧力5MPa
最低作動圧力Φ20・Φ25・Φ32:0.15MPa
Φ40・Φ50・Φ63:0.1MPa
使用速度範囲8~100mm/s
使用温度範囲
(周囲温度および油温)
標準形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ -10~+70℃
スイッチセットAX・AZ形・・・・・・・・・・ -10~+70℃
               WR・WS形・・・・・ -10~+60℃
(但し、凍結なきこと)
クッション機構なし
適合作動油一般鉱物性作動油
(その他の作動油をご使用の場合は作動油との適合表を参照してください。)
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0~1.0mm
支持形式基本形
ロッド先端ねじめねじ・おねじ

用語説明

呼び圧力
呼称の便宜を図るためにシリンダに与える圧力。
定められた条件の下で性能を保証する使用圧力(定格圧力)と必ずしも一致しない。

最高許容圧力
シリンダ内部に発生する圧力の許容できる最高値(サージ圧力など)。

耐圧力
呼び圧力に復帰したとき性能の低下をもたらさずに耐えねばならない試験圧力。

最低作動圧力
無負荷で水平に設置されたシリンダが作動する最低の圧力。

外観図

標準形

3.5MPa用薄形油圧シリンダ35S-1シリーズ 標準形 複動形片ロッド(35S-1) 外観図

複動形片ロッド(35S-1)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ35S-1シリーズ 標準形 複動形両ロッド(35S-1D) 外観図

複動形両ロッド(35S-1D)

 

スイッチセット

3.5MPa用薄形油圧シリンダ35S-1シリーズ スイッチセット 複動形片ロッド(35S-1R) 外観図

複動形片ロッド(35S-1R)

3.5MPa用薄形油圧シリンダ35S-1シリーズ スイッチセット 複動形両ロッド(35S-1R) 外観図

複動形両ロッド(35S-1RD)

技術情報・設計アイデア

作動油とパッキン材質の適合性

パッキン
材質
適合作動油
一般鉱物性
作動油
水-グライコール系
作動油
リン酸エステル系
作動油
W/O
作動油
O/W
作動油
(6)水素化ニトリルゴム×

注)○印は使用可、×印は使用不可を示す。

型番リスト

型番
ロッドの動き
シリンダ内径(φ)
ストローク(mm)
ピストン材質
規格
使用圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
ピストンスピード(mm/sec)
仕様
ねじ仕様
スイッチ記号
スイッチ数量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35S-16SD20N25

複動片ロッド
20
25
スチール
なし
-
-
-
標準形
めねじ仕様
-
-

1個

8,897( 9,787円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取付けスペースは従来(35H-3)の約1/2。
【特長】
・パッキン交換が可能です
・ロッド先端部仕様は、めねじタイプとおねじタイプがあります
・磁気近接形スイッチ付を標準化しました
・摺動部のパッキン材質には、水素化ニトリルゴムを採用しました
・ピストンパッキンは、角リングを採用しました

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

35S-16SD20N25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1シリーズの型番35S-16SD20N25のページです。
型番35S-16SD20N25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1シリーズ

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1シリーズ

    10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ

    10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ

      16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ

      16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ

        JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

        JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

          薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ

          薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ

            薄形油圧シリンダ 複動:片ロッド CH□QBシリーズ

            薄形油圧シリンダ 複動:片ロッド CH□QBシリーズ

              薄形油圧シリンダ 複動:両ロッド CH□QWBシリーズ

              薄形油圧シリンダ 複動:両ロッド CH□QWBシリーズ

                丸形油圧シリンダ CHMシリーズ

                丸形油圧シリンダ CHMシリーズ

                  スリム低油圧シリンダ DAHシリーズ

                  スリム低油圧シリンダ DAHシリーズ

                    7MPa対応小口径油圧シリンダ CHNシリーズ

                    7MPa対応小口径油圧シリンダ CHNシリーズ

                      3.5MPa用複動形油圧シリンダ 35H-3シリーズ

                      3.5MPa用複動形油圧シリンダ 35H-3シリーズ

                        一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ

                        一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ

                          ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ

                          ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ SMC TAIYO(太陽鉄工) CKD SMC
                            通常価格 8,291円 11,329円 12,740円 6,331円 6,331円 4,801円 6,501円 5,524円 4,557円 12,281円 18,231円 - 24,649円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   11日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   6日目~   6日目~   7日目~   19日目   11日目~   19日目   9日目~  
                            呼び圧力 3.5MPa 10MPa 16MPa 10MPa 16MPa 3.5MPa 3.5MPa 3.5MPa 1MPa 7MPa 3.5MPa - 16MPa
                            シリンダ種類 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            支持形式 標準 - - - - 標準 標準 - - - - - -
                            チューブ材質 アルミニウム アルミニウム - アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス
                            クッション機構 なし なし なし なし なし なし なし なし - 両側 - ヘッド側 -

                            3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/04/16
                            設計を含めて製作を依頼された金型の機構部分に使用しています。エアーシリンダでは性能的に足りないのでこの油圧シリンダを選定しています。このメーカー品は以前から使っていて、気になる点など見当たらない良い商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            35S-16SD20N15T
                            35S-16SD20N20
                            35S-16SD20N20T
                            35S-16SD20N25T
                            35S-16SD20N30
                            35S-16SD20N30T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ロッドの動き シリンダ内径
                            (φ)
                            ストローク
                            (mm)
                            ピストン材質 規格 使用圧力範囲
                            (MPa)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            ピストンスピード
                            (mm/sec)
                            仕様 ねじ仕様 スイッチ記号 スイッチ数量

                            10,610円

                            ( 11,671円 )
                            1個 -

                            9日目

                            複動片ロッド2015-なし---標準形おねじ仕様--

                            9,570円

                            ( 10,527円 )
                            1個 -

                            11日目

                            複動片ロッド2020スチールなし---標準形めねじ仕様--

                            10,657円

                            ( 11,723円 )
                            1個 -

                            9日目

                            複動片ロッド2020-なし---標準形おねじ仕様--

                            11,545円

                            ( 12,700円 )
                            1個 -

                            9日目

                            複動片ロッド2025-なし---標準形おねじ仕様--

                            8,851円

                            ( 9,736円 )
                            1個 -

                            9日目

                            複動片ロッド2030スチールなし---標準形めねじ仕様--

                            11,059円

                            ( 12,165円 )
                            1個 -

                            9日目

                            複動片ロッド2030-なし---標準形おねじ仕様--

                            油圧シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました