(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:160S-16FA20N10
16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ TAIYO 16MPAユアツシリンダ1 160S-1

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 160S-16FA20N10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
22,054円
税込単価
24,259円

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ。【特長】・圧力16M...

詳細情報を確認する

  • 呼び圧力:
    16MPa
  • シリンダ種類:
    角形
  • クッション機構:
    なし

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

160S-16FA20N10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

複動形片ロッド/標準形

SD

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 外形図1

内径φ20・φ25

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 外形図2

内径φ32~125

製品仕様

種類汎用形
呼び圧力16MPa
最高許容圧力16MPa
耐圧力24MPa
最低作動圧力0.3MPa
使用速度範囲8~100mm/s
使用温度範囲
(周囲温度)
標準形:-10~+120℃
スイッチセット AX・AZ形:-10~+70℃(注1)
(但し凍結なきこと)
クッション機構なし
適合作動油一般鉱物性作動油
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0~0.8mm
支持形式SD、LA、LD、FA、FB、SH、SR、LU
ロッド先端ねじめねじ・おねじ
スイッチセット時の適合スイッチ160S-1R:AX・AZ形

注1) AX125、AZ125スイッチを使用する場合は+100℃まで可能

規格表

複動形片ロッド/標準形

SD

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 規格表

注) 

  • ロックナットを使用する場合はA寸法の( )内寸法を推奨します。
  • ロックナットは別途手配してください。
  • MMの公差は、f8です。

型番リスト

型番
ロッドの動き
シリンダ内径(φ)
ストローク(mm)
支持形式
チューブ材質
ピストン材質
規格
付加機能
使用圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
ピストンスピード(mm/sec)
ピストンパッキン材質
仕様
ねじ仕様
スイッチ記号
スイッチ数量
ポート仕様
ロックナット
空気抜き仕様
支持形式記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

160S-16FA20N10

複動片ロッド
20
10
[ロッド側フランジ] ロッド側フランジ
スチール
スチール
なし
高温対応
-
-
-
H-NBR
標準形
めねじ仕様
-
-
Rcねじ
なし
空気抜きなし(標準)
-

1個

22,054( 24,259円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ。
【特長】
・圧力16MPaで、1000万回の使用が可能
・パッキン材質は、耐摩耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。標準形は、周囲温度120℃まで使用可能
・油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用
・スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

160S-16FA20N10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズの型番160S-16FA20N10のページです。
型番160S-16FA20N10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ

    10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ

    10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ

      スリム低油圧シリンダ DAHシリーズ

      スリム低油圧シリンダ DAHシリーズ

        3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1シリーズ

        3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1シリーズ

          7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ

          7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ

            一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ

            一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ

              14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ

              14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ

                耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズ

                耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH2Fシリーズ

                  タイロッド形油圧シリンダ 複動:両ロッド CHAWシリーズ

                  タイロッド形油圧シリンダ 複動:両ロッド CHAWシリーズ

                    薄形油圧シリンダ 複動:両ロッド CH□QWBシリーズ

                    薄形油圧シリンダ 複動:両ロッド CH□QWBシリーズ

                      耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

                      耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

                        丸形油圧シリンダ CHMシリーズ

                        丸形油圧シリンダ CHMシリーズ

                          メーカー TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) コガネイ TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) CKD TAIYO(太陽鉄工) SMC SMC SMC SMC SMC
                          通常価格 12,740円 11,329円 4,557円 8,291円 35,031円 - - 22,493円 24,649円 6,501円 8,645円 5,524円
                          通常出荷日 11日目~   9日目~   7日目~   9日目~   11日目~   19日目   10日目~   18日目~   18日目~   6日目~   16日目~   6日目~  
                          呼び圧力 16MPa 10MPa 1MPa 3.5MPa 7MPa - 14MPa 7MPa 3.5MPa 3.5MPa 10MPa 3.5MPa
                          シリンダ種類 角形 角形 標準 角形 標準 標準 標準 標準 標準 角形 角形 標準
                          クッション機構 なし なし - なし - ヘッド側 - - - なし なし なし

                          16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          160S-1
                          160S-16FA20N10T
                          160S-16FA20N15
                          160S-16FA20N15T
                          160S-16FA20N20
                          160S-16FA20N20T
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ロッドの動き シリンダ内径
                          (φ)
                          ストローク
                          (mm)
                          支持形式 チューブ材質 ピストン材質 規格 付加機能 使用圧力範囲
                          (MPa)
                          使用温度範囲
                          (℃)
                          ピストンスピード
                          (mm/sec)
                          ピストンパッキン材質 仕様 ねじ仕様 スイッチ記号 スイッチ数量 ポート仕様 ロックナット 空気抜き仕様 支持形式記号

                          -

                          ( - )
                          1個 -

                          -

                          --------------------

                          24,473円

                          ( 26,920円 )
                          1個 -

                          13日目

                          複動片ロッド2010[ロッド側フランジ] ロッド側フランジスチールスチールなし高温対応---H-NBR標準形おねじ仕様--Rcねじなし空気抜きなし(標準)-

                          22,511円

                          ( 24,762円 )
                          1個 -

                          13日目

                          複動片ロッド2015[ロッド側フランジ] ロッド側フランジスチールスチールなし高温対応---H-NBR標準形めねじ仕様--Rcねじなし空気抜きなし(標準)-

                          24,929円

                          ( 27,422円 )
                          1個 -

                          13日目

                          複動片ロッド2015[ロッド側フランジ] ロッド側フランジスチールスチールなし高温対応---H-NBR標準形おねじ仕様--Rcねじなし空気抜きなし(標準)-

                          22,013円

                          ( 24,214円 )
                          1個 -

                          13日目

                          複動片ロッド2020[ロッド側フランジ] ロッド側フランジスチールスチールなし高温対応---H-NBR標準形めねじ仕様--Rcねじなし空気抜きなし(標準)-

                          25,179円

                          ( 27,697円 )
                          1個 -

                          13日目

                          複動片ロッド2020[ロッド側フランジ] ロッド側フランジスチールスチールなし高温対応---H-NBR標準形おねじ仕様--Rcねじなし空気抜きなし(標準)-

                          油圧シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました