(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:100S-1R6FA20N5-00
10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ TAIYO ショウスペースユアツシリンダ ハンヨウ

10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ 100S-1R6FA20N5-00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
19,502円
税込単価
21,452円

コストパフォーマンスを限りなく追求した薄形油圧シリンダ。アルミボディーながらコ...

詳細情報を確認する

  • 呼び圧力:
    10MPa
  • シリンダ種類:
    角形
  • チューブ材質:
    アルミニウム
  • クッション機構:
    なし
  • 付加機能:
    なし

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

100S-1R6FA20N5-00 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

複動形片ロッド/標準形

SD

10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ 外形図1

内径φ20・φ25

10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ 外形図2

内径φ32~100

製品仕様

種類汎用形
呼び圧力10MPa
最高許容圧力16MPa
耐圧力20MPa
最低作動圧力0.3MPa
使用速度範囲8~100mm/s
使用温度範囲
(周囲温度及び油温)
標準形:-10~+70℃
スイッチセット AX・AZ形・T形:-10~+70℃
(但し凍結なきこと)
クッション機構なし
適合作動油一般鉱物性作動油
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0~0.8mm
支持形式SD形、LD形、FA形、FB形
ロッド先端ねじめねじ・おねじ
スイッチセット時の適合スイッチ100S-1R:(φ20、φ25)/T形、(φ32~φ100)/AX・AZ形

規格表

複動形片ロッド/標準形

SD

10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ 規格表

注) 

  • ロックナットを使用する場合は、( )のねじ部長さに変更する特注でのご購入を推奨しますが、
    メーカ独自の特注であり、ミスミでの指定・購入は出来かねます。
    ( )内の特注品をご検討の場合は、直接メーカにお問い合わせ願います。
  • ロックナットは別途手配してください。
  • 内径φ20、φ25の5ストロークの場合は、10ストロークと同一寸法となります。
  • MMの公差は、f8です。

型番リスト

型番
ロッドの動き
シリンダ内径(φ)
ストローク(mm)
支持形式
規格
使用圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
ピストンスピード(mm/sec)
ピストンパッキン材質
仕様
ねじ仕様
スイッチ記号
スイッチ数量
ポート仕様
ロックナット
空気抜き仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100S-1R6FA20N5-00

複動片ロッド
20
5
[ロッド側フランジ] ロッド側フランジ
なし
-
-
-
H-NBR
スイッチセット
めねじ仕様
なし
-
Rcねじ
-
空気抜きなし(標準)

1個

19,502( 21,452円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コストパフォーマンスを限りなく追求した薄形油圧シリンダ。アルミボディーながらコンパクトで薄形。
【特長】
・シリンダ内径Φ20~Φ100までの豊富な機種を用意
・本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄形油圧シリンダ
・使用頻度、使用圧力に合わせた経済的な選定が可能
・使用頻度により16MPaまでの使用が可能
・軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊銅合金を採用

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

100S-1R6FA20N5-00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズの型番100S-1R6FA20N5-00のページです。
型番100S-1R6FA20N5-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ

10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ

    16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ

      3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1シリーズ

      3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1シリーズ

        薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ

        薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ

          薄形油圧シリンダ 複動:片ロッド CH□QBシリーズ

          薄形油圧シリンダ 複動:片ロッド CH□QBシリーズ

            JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

            JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

              薄形油圧シリンダ 複動:両ロッド CH□QWBシリーズ

              薄形油圧シリンダ 複動:両ロッド CH□QWBシリーズ

                丸形油圧シリンダ CHMシリーズ

                丸形油圧シリンダ CHMシリーズ

                  ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ

                  ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ

                    3.5MPa用複動形油圧シリンダ 35H-3シリーズ

                    3.5MPa用複動形油圧シリンダ 35H-3シリーズ

                      7MPa対応小口径油圧シリンダ CHNシリーズ

                      7MPa対応小口径油圧シリンダ CHNシリーズ

                        ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ

                        ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ

                          メーカー TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) SMC SMC SMC SMC SMC SMC TAIYO(太陽鉄工) SMC SMC
                          通常価格 11,329円 12,740円 8,291円 6,331円 4,801円 6,331円 6,501円 5,524円 24,649円 18,231円 12,281円 24,607円
                          通常出荷日 9日目~   11日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~   6日目~   6日目~   9日目~   11日目~   19日目   9日目~  
                          呼び圧力 10MPa 16MPa 3.5MPa 16MPa 3.5MPa 10MPa 3.5MPa 3.5MPa 16MPa 3.5MPa 7MPa 10MPa
                          シリンダ種類 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 標準 標準 標準 標準 標準
                          チューブ材質 アルミニウム - アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム アルミニウム ステンレス - ステンレス ステンレス
                          クッション機構 なし なし なし なし なし なし なし なし - - 両側 -
                          付加機能 なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                          10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズのレビュー

                          評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                          代替品として使用しています
                          評価 3.0満足度:3.02023/06/07
                          顧客先で使用していた金型装置の油圧シリンダが破損したので、その代替品として使用しています。油圧シリンダが生産中止となり、仕様にあった商品を代替品として選定しました。取り付けなどに関しては、CADデータを使い設計をしなおして取り付けました。可もなく不可もないので評価は3としました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          100S-16FA100N10T
                          100S-16FA100N15
                          100S-16FA100N15T
                          100S-1R6FA20N50-00
                          100S-1R6FA20N50-UA2
                          100S-1R6FA20N50-UB2
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          ロッドの動き シリンダ内径
                          (φ)
                          ストローク
                          (mm)
                          支持形式 規格 使用圧力範囲
                          (MPa)
                          使用温度範囲
                          (℃)
                          ピストンスピード
                          (mm/sec)
                          ピストンパッキン材質 仕様 ねじ仕様 スイッチ記号 スイッチ数量 ポート仕様 ロックナット 空気抜き仕様

                          73,879円

                          ( 81,267円 )
                          1個 -

                          19日目

                          複動片ロッド10010[ロッド側フランジ] ロッド側フランジなし---H-NBR標準形おねじ仕様--Rcねじなし空気抜きなし(標準)

                          70,778円

                          ( 77,856円 )
                          1個 -

                          19日目

                          複動片ロッド10015[ロッド側フランジ] ロッド側フランジなし---H-NBR標準形めねじ仕様--Rcねじ-空気抜きなし(標準)

                          75,262円

                          ( 82,788円 )
                          1個 -

                          19日目

                          複動片ロッド10015[ロッド側フランジ] ロッド側フランジなし---H-NBR標準形おねじ仕様--Rcねじなし空気抜きなし(標準)

                          22,665円

                          ( 24,932円 )
                          1個 -

                          12日目

                          複動片ロッド2050[ロッド側フランジ] ロッド側フランジなし---H-NBRスイッチセットめねじ仕様なし-Rcねじ-空気抜きなし(標準)

                          28,814円

                          ( 31,695円 )
                          1個 -

                          12日目

                          複動片ロッド2050[ロッド側フランジ] ロッド側フランジなし---H-NBRスイッチセットめねじ仕様TOH2Rcねじ-空気抜きなし(標準)

                          31,867円

                          ( 35,054円 )
                          1個 -

                          12日目

                          複動片ロッド2050[ロッド側フランジ] ロッド側フランジなし---H-NBRスイッチセットめねじ仕様TOH32Rcねじ-空気抜きなし(標準)

                          油圧シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました