(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DAH20X20
スリム低油圧シリンダ DAHシリーズ コガネイ スリムテイユアツシリンダ

スリム低油圧シリンダ DAHシリーズ DAH20X20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,700円
税込単価
5,170円

Φ20~63(シリンダ径20~63mm)のスリム低油圧シリンダ。【特長】・空油...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

DAH20X20 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

シリンダの外観

外観

項目シリンダ径
20~405063
作動形式複動形
使用流体消泡剤入タービン油(ISO VG22~100相当品)または石油系油圧作動油
取付形式基本型、フート形、フランジ形、アイ形
使用圧力範囲 MPa0.2~0.90.2~0.7
保証耐圧力 MPa1.321.03
使用温度範囲 ℃0~+70
使用速度範囲 mm/s片側エア、片側オイルの場合1~1000.5~1500.5~100
両側オイルの場合1~600.5~1000.5~50
クッション固定式(ゴムバンパ方式)なし
配管接続口径 Rc1/81/4

注1:低油圧シリンダは両側オイルでの使用推奨。片側エア、片側オイルで使用すると、正確な速度制御ができなかったりエア側にオイルが回り込んだりする場合がある。速度制御はメーターアウト制御とすること。
注2:シリンダ径50mm・63mmには、エアブリード口があるため、プラグをゆるめてシリンダ内部のエアを抜くことが可能。
注3:有接点タイプのセンサスイッチを取り付けて使用する場合、最低速度を30mm/s以上とすること。
注4:不燃性作動油、マシン油、スピンドル油は使用不可。
注5:油温が変わるとスピードが変化するので注意。

内部構造と主要部材質

シリンダ径20~40mmの構造

シリンダ径20~40mmの構造

シリンダ径50・63mmの構造

シリンダ径50・63mmの構造

材質

  • シリンダチューブ ステンレス
  • ピストン 樹脂
  • ピストンロッド 硬鋼(硬質クロムめっき)
  • ロッドカバー・ヘッドカバー アルミ合金(アルマイト処理)
  • パッキン 合成ゴム(NBR)
  • バンパ 合成ゴム(NBR)
  • マグネット 樹脂マグネット
  • ジャバラ ナイロンターポリン(耐熱温度70℃)
  • Y形I形ナックル、アイ支持金具 軟鋼(亜鉛めっき)

シリンダ径とストローク(mm)

標準ストローク最大ストローク制作可能最大ストローク
ジャバラなしジャバラ付ジャバラなしジャバラ付
2025、50、75、100、125、1502001,050740
2525、50、75、100、125、150、200250
3225、50、75、100、125、150、200300
4025、50、75、100、125、150、200、250、300400300
5025、50、75、100、150、200[250、300、350、400]300[500]300900740
6325、50、75、100、150、200[250、300、350、400、500]300[600]300

[ ]はフート金具を使用して取り付ける場合。

商品特長詳細

2本のピストンパッキンに耐久性のあるPPY形を採用。吹き抜けを防止し、低速域から高速域までスムーズな動きを実現。
全シリーズにマグネットが標準装備されているため、センサスイッチの後付けが可能。
ロッドカバーにインロー部を設け、取り付け精度を向上。マウントナットのねじ精度を向上させたことにより、シリンダ本体を手で固定するだけでマウントナットの締め付け作業が可能。狭い場所での取り付けも容易。

選定サポート情報

型番詳細

ジャバラの有無:ジャバラなし(無記入)、ジャバラ付き(J)
  • ジャバラの有無:ジャバラなし(無記入)、ジャバラ付き(J)
  • シリンダ径×ストローク
  • ヘッドカバー仕様:標準ヘッド(無記入)、ショートヘッド(A)
  • 取り付け形式:基本形(無記入)、両フート形(1)、フランジ形(3)、アイ形ブッシュ入り(8B)、アイ支持金具付き(8E)、アイ形ブッシュ入りアイ支持金具付き(8B-8E)
  • ロッド先端金具:なし(無記入)、I形ナックル付き(I)、Y形ナックル付き(Y)
  • センサスイッチ形式:センサスイッチなし(無記入)、2線式無接点タイプ表示灯付き DC10~28V(ZG530)、3線式無接点タイプ表示灯付き DC4.5~28V(ZG553)、有接点タイプ表示灯付き DC10~30V/AC85~230V(CS3M)、有接点タイプ表示灯付き DC10~30V/AC85~115V(CS4M)、有接点タイプ表示灯なし DC3~30V/AC85~115V(CS5M)、有接点タイプ表示灯付き AC85~230V(CS2F)、有接点タイプ表示灯付き DC10~30V(CS3F)、有接点タイプ表示灯付き DC10~30V(CS4F)、有接点タイプ表示灯なし DC3~30V(CS5F)
  • リード線長さ:1,000mm(A)、3,000mm(B)
  • センサスイッチ数:1個付き(1)、2個付き(2)、3個付き(3)・・・

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
シリンダ呼びサイズ(φ)
ストローク(mm)
支持形式
クッション機構
ジャバラの有無
取付形式
ロッド先端金具
センサスイッチの形式
リード線長さ(mm)
センサスイッチ数
ヘッドカバー仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAH20X20

20
20
標準
両側
なし
基本形
なし
なし
なし
なし
標準ヘッド

1個

4,700( 5,170円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ20~63(シリンダ径20~63mm)のスリム低油圧シリンダ。
【特長】
・空油変換器を用い簡易的に低油圧で作動させシリンダの低速作動制御が可能
・幅広い業種の生産ラインで使われるニーズに応えて、さらに軽量化と耐久性をアップ
・耐久性のあるピストンパッキンを採用
・センサスイッチの後付けが可能
・高い取付け精度と簡単な取付作業
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

DAH20X20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリム低油圧シリンダ DAHシリーズの型番DAH20X20のページです。
型番DAH20X20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリム低油圧シリンダ DAHシリーズ

スリム低油圧シリンダ DAHシリーズ

    10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ

    10MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1シリーズ

      16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ

      16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ

        ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ

        ISO規格準拠油圧シリンダ CHSDシリーズ

          タイロッド形油圧シリンダ 複動:両ロッド CHAWシリーズ

          タイロッド形油圧シリンダ 複動:両ロッド CHAWシリーズ

            耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

            耐水性向上 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

              薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ

              薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ

                薄形油圧シリンダ 複動:両ロッド CH□QWBシリーズ

                薄形油圧シリンダ 複動:両ロッド CH□QWBシリーズ

                  ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ

                  ISO規格準拠油圧シリンダ CHSGシリーズ

                    一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ

                    一般形タイトシリンダCMK2-Hシリーズ

                      JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

                      JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ

                        7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ

                        7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ

                          メーカー コガネイ TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC TAIYO(太陽鉄工)
                          通常価格 4,557円 11,329円 12,740円 24,607円 24,649円 8,645円 6,331円 6,501円 24,649円 - 6,331円 35,031円
                          通常出荷日 7日目~   9日目~   11日目~   9日目~   18日目~   16日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   9日目~   19日目   3日目~   11日目~  
                          呼び圧力 1MPa 10MPa 16MPa 10MPa 3.5MPa 10MPa 16MPa 3.5MPa 16MPa - 10MPa 7MPa
                          シリンダ種類 標準 角形 角形 標準 標準 角形 角形 角形 標準 標準 角形 標準
                          ロッドの動き 複動片ロッド - - 複動片ロッド 複動両ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動両ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド -
                          チューブ材質 ステンレス アルミニウム - ステンレス - アルミニウム アルミニウム アルミニウム ステンレス ステンレス アルミニウム -
                          ピストン材質 樹脂 - - ステンレス アルミニウム ステンレス ステンレス アルミニウム ステンレス スチール ステンレス スチール

                          スリム低油圧シリンダ DAHシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 本体作動に必要なものは何ですか?
                          A
                          弊社ではエアハイドロコンバータ、エアブリーダ他を駆使し作動させます。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          DAH20X100-1
                          DAH20X100-1-CS3MB2
                          DAH20X100-8E
                          DAH20X20-A
                          DAH20X200
                          DAH20X200-1
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          シリンダ呼びサイズ
                          (φ)
                          ストローク
                          (mm)
                          支持形式 クッション機構 ジャバラの有無 取付形式 ロッド先端金具 センサスイッチの形式 リード線長さ
                          (mm)
                          センサスイッチ数 ヘッドカバー仕様

                          5,057円

                          ( 5,563円 )
                          1個 -

                          9日目

                          20100軸方向フート両側なし両フート形なしなしなしなし標準ヘッド

                          9,871円

                          ( 10,858円 )
                          1個 -

                          9日目

                          20100軸方向フート両側なし両フート形なしCS3M30002個付標準ヘッド

                          5,585円

                          ( 6,144円 )
                          1個 -

                          9日目

                          20100アイ両側なしアイ支持金具付(ピン金具付)なしなしなしなし標準ヘッド

                          4,699円

                          ( 5,169円 )
                          1個 -

                          7日目

                          2020標準両側なし基本形なしなしなしなしショートヘッド

                          6,328円

                          ( 6,961円 )
                          1個 -

                          9日目

                          20200標準両側なし基本形なしなしなしなし標準ヘッド

                          6,328円

                          ( 6,961円 )
                          1個 -

                          9日目

                          20200軸方向フート両側なし両フート形なしなしなしなし標準ヘッド

                          油圧シリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました