(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HVB712-15F-15H-DC24V
高真空用電磁弁HVB6・7-12シリーズ CKD リュウタイセイギョヨウポートベン

高真空用電磁弁HVB6・7-12シリーズ HVB712-15F-15H-DC24V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,573円
税込単価
29,230円

高真空用の電磁弁。【特長】・NC(通電時開)形・接続口径:フランジΦ48、Φ5...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

HVB712-15F-15H-DC24V の仕様・寸法情報

商品仕様

高真空用電磁弁 HVB612・712シリーズの仕様

外観

外観

JIS記号(NC(通電時開)形)

JIS記号(NC(通電時開)形)

項目機種形番
HVB612-12FHVB712-15F
-8B-8H-12B-12B-12H-15B-15H
使用流体真空及び不活性ガス(注1)
使用圧力 Pa(abs)1.3×10-6~2.0×1051.3×10-6~3.0×1051.3×10-6~1.0×1051.3×10-6~1.5×1051.3×10-6~3.0×1051.3×10-6~1.0×1051.3×10-6~1.0×105
最高作動圧力差 MPa0.20.30.10.150.30.10.1
オリフィス径 mm8121215
Cv値ストレート1.82.73.24.3
L方向2.13.23.64.7
背圧(注2) MPa0.10.020.10.020.1
弁座漏れ Pa・m3/s(He)1.0×10-9以下
外部漏れ Pa・m3/s(He)1.0×10-9以下
耐圧力 MPa0.5
流体温度 ℃5~55
周囲温度 ℃0~55
頻度 回/min以下10
取付姿勢自在
接続口径φ48フランジφ52フランジ
質量 kg1.152.0
電気仕様
定格電圧AC100・AC200V(50/60Hz)、DC24V
電圧変動範囲定格電圧±10%
消費電力 W14.32814.319AC:32.519AC:32.5
DC:40DC:40
耐熱クラスBHBBHBH
温度上昇 K75125757512575125

注1:乾燥度によっては耐久回数が著しく短くなることがあります。
注2:Bポート大気としてAポートより加圧可能な圧力。(但し、HVB612-12F-12B、HVB712-15F-15Bは逆真空不可。)
注3:接ガス部Oリングには、高真空用グリースを使用しております。
注4:使用圧力の真空度は、真空到達時間や真空度変化がないことを保証するものではありません。
注5:シール材質にFKMを使用しているため、放出ガスの発生を考慮してご使用ください。
注6:ACタイプは全波整流器を内蔵しています。

外形寸法図およびオプション外形寸法図

 

(単位:mm)

 

外形寸法図

外形寸法図

外形寸法図(端子箱)

外形寸法図(端子箱)

形番外形寸法
ABCDEFGHJKL
HVB612601175249404-M410170483277
HVB71270145555442.44-M5106755233107

注:耐熱クラスH種のAC仕様のみラインダイオードが付きます。このため、このシリーズのみ端子箱は組立てられません。

外形図

 

(単位:mm)

 

相フランジ寸法

相フランジ寸法

ストレート配管

ストレート配管

L字形配管

L字形配管

形番相フランジ寸法取付ボルトOリング
abcd
HVB6124840±0.217.3 (0~+0.5)4.8M4-14JIS B2401
V-24
HVB7125242.4±0.221.7 (0~+0.5)5.8M5-14

型番リスト

型番
配管口の種類
フランジ呼び
電圧
コイル径(mm)
オリフィス径(mm)
耐熱クラス
オプション
オリフィス
コイルオプション
耐熱クラス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HVB712-15F-15H-DC24V

フランジ
52
DC24V
70
15
クラス180(H)
なし
-
-
-

1個

26,573( 29,230円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高真空用の電磁弁。
【特長】
・NC(通電時開)形
・接続口径:フランジΦ48、Φ52
【用途】
・真空及び不活性ガスの制御に最適

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

HVB712-15F-15H-DC24Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高真空用電磁弁HVB6・7-12シリーズの型番HVB712-15F-15H-DC24Vのページです。
型番HVB712-15F-15H-DC24Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高真空用電磁弁HVB6・7-12シリーズ

高真空用電磁弁HVB6・7-12シリーズ

    自動リークバルブLEV型

    自動リークバルブLEV型

      高真空アングルバルブ(ベローズ軸シール)

      高真空アングルバルブ(ベローズ軸シール)

        アルミニウム製 高真空L型バルブ 複動/ベローズシール XLCシリーズ

        アルミニウム製 高真空L型バルブ 複動/ベローズシール XLCシリーズ

          スタンダード電磁弁182シリーズ(真空対応)

          スタンダード電磁弁182シリーズ(真空対応)

            オールメタルバリアブルリークバルブ

            オールメタルバリアブルリークバルブ

              アルミニウム製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール XLAVシリーズ 電磁弁付

              アルミニウム製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール XLAVシリーズ 電磁弁付

                ダイアフラムバルブ

                ダイアフラムバルブ

                  制御機器角形電磁真空弁100シリーズ

                  制御機器角形電磁真空弁100シリーズ

                    制御機器角形電磁真空弁200シリーズ

                    制御機器角形電磁真空弁200シリーズ

                      制御機器角形電磁真空弁050シリーズ

                      制御機器角形電磁真空弁050シリーズ

                        アルミニウム製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール XLAシリーズ

                        アルミニウム製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール XLAシリーズ

                          制御機器角形電磁真空弁電磁真空弁V030シリーズ

                          制御機器角形電磁真空弁電磁真空弁V030シリーズ

                            メーカー CKD フジ・テクノロジー VAT SMC コガネイ VAT SMC VAT コガネイ コガネイ コガネイ SMC コガネイ
                            通常価格 - 20,462円 34,132円 34,424円 7,331円 267,266円 40,185円 33,679円 8,300円 9,461円 8,042円 31,449円 4,585円
                            通常出荷日 8日目~   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   7日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 高真空用電磁弁 - - パイロット真空弁 電磁真空弁 - 高真空用電磁弁 - 電磁真空弁 電磁真空弁 電磁真空弁 空操真空弁 電磁真空弁
                            用途 単体使用 - - 単体使用 - - 単体使用 - - 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用
                            設置方法 ダイレクト - - ダイレクト - - ダイレクト - - - ダイレクト ダイレクト ダイレクト
                            ポート数 2ポート弁 - - 2ポート弁 - - 3ポート弁 - - - - 3ポート弁 -
                            ソレノイドの種類 シングル - - - シングル - シングル - シングル シングル シングル - シングル

                            高真空用電磁弁HVB6・7-12シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HVB612-12F-12B-DC24V
                            HVB712-15F-12B-3N-AC100V
                            HVB712-15F-12B-3N-DC24V
                            HVB712-15F-12B-AC200V
                            HVB712-15F-15H-AC100V
                            HVB712-15F-15H-F-AC100V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            配管口の種類 フランジ呼び 電圧 コイル径
                            (mm)
                            オリフィス径
                            (mm)
                            耐熱クラス オプション オリフィス コイルオプション 耐熱クラス

                            19,591円

                            ( 21,550円 )
                            1個 -

                            8日目

                            フランジ48DC24V6012クラス130(B)なし---

                            30,514円

                            ( 33,565円 )
                            1個 -

                            11日目

                            フランジ52AC100V7012クラス130(B)HP端子箱ランプ付G1/2---

                            30,514円

                            ( 33,565円 )
                            1個 -

                            11日目

                            フランジ52DC24V7012クラス130(B)HP端子箱ランプ付G1/2---

                            27,902円

                            ( 30,692円 )
                            1個 -

                            11日目

                            フランジ52AC200V7012クラス130(B)なし---

                            27,902円

                            ( 30,692円 )
                            1個 -

                            11日目

                            フランジ52AC100V7015クラス180(H)なし---

                            31,424円

                            ( 34,566円 )
                            1個 -

                            11日目

                            フランジ52AC100V7015クラス180(H)相フランジ付---

                            真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました