(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:L600-04
ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズ KOGANEI ルブリケータ L600

ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズ L600-04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,957円
税込単価
5,453円

【特長】・モジュラータイプのメリットを最大限に活かせる充実したコンポーネント・...

詳細情報を確認する

  • IN側 接続種類:
    Rc
  • ボウル材質:
    樹脂
  • OUT側 接続種類:
    Rc
  • 流れ方向:
    右方向
  • ノン・イオン仕様:
    標準仕様

L600-04 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

L150の寸法図

L150の寸法図

L300の寸法図

L300の寸法図

L600の寸法図

L600の寸法図

ドレンコックオプション

ドレンコックオプション

L150

ドレンコックオプション

L300

ドレンコックオプション

L600

製品仕様

項目形式
標準L150L300L600
マイクロルブリケータ-L301L601
使用流体空気
配管接続口径Rc1/8、1/41/4、3/81/4、3/8、1/2
最高使用圧力MPa0.93
保証耐圧力MPa1.47
使用温度範囲(雰囲気および使用流体)℃+5~+60
オイル貯容量㏄2585160
推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品
質量kg0.17(0.18)0.360.42
材質本体アルミダイカスト亜鉛ダイカストアルミダイカスト
ボウルポリカーボネート
標準装備品-ボウルガード

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
種類
貯油量(cm3)
IN側 配管ねじの呼び
ドレン排出
OUT側 配管ねじの呼び
仕様
ボウルガード
ドレンコック仕様
ブラケット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L600-04

ルブリケータ
160
1/2
なし
1/2
標準
あり
ドレンコックなし
なし

1個

4,957( 5,453円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モジュラータイプのメリットを最大限に活かせる充実したコンポーネント
・流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油
・目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整
・クリックオンボウルで、ボウルはワンタッチ着脱
・マイクロルブリケータもシリーズ化。長い配管でも確実給油
・ドレンコック、継手付ドレンコックがオプション
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

カタログ

 

L600-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズの型番L600-04のページです。
型番L600-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズ

ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズ

    ルブリケータ BN-2301

    ルブリケータ BN-2301

      ルブリケータ BN-23T20

      ルブリケータ BN-23T20

        ルブリケータ TAL403シリーズ

        ルブリケータ TAL403シリーズ

          【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

          【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

            AL形ルブリケータ

            AL形ルブリケータ

              GAシリーズ GALシリーズルブリケータ

              GAシリーズ GALシリーズルブリケータ

                ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

                ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ

                  ルブリケータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-23T5

                  ルブリケータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-23T5

                    大形F.R.L.シリーズ ルブリケータ LNシリーズ

                    大形F.R.L.シリーズ ルブリケータ LNシリーズ

                      ブースタルブ ALB900シリーズ

                      ブースタルブ ALB900シリーズ

                        ルブリケータ Rc1/4 ミニタイプ

                        ルブリケータ Rc1/4 ミニタイプ

                          D.P.ルブ ALD600・ALD900シリーズ

                          D.P.ルブ ALD600・ALD900シリーズ

                            メーカー コガネイ 日本精器 日本精器 トラスコ中山 CKD 明治機械製作所 AirTAC(エアタック) CKD 日本精器 コガネイ SMC トラスコ中山 SMC
                            通常価格 3,097円 7,786円 2,989円 3,817円 2,748円 4,484円 1,505円 - 4,989円 5,555円 223円 4,070円 35円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~  
                            IN側 接続種類 Rc Rc Rc Rc Rc - PT(Rc) - Rc Rc - Rc -
                            ボウル材質 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 - - - レベルゲージ付アルミニウム 樹脂 - - -
                            OUT側 接続種類 Rc - - - - - PT(Rc) - - Rc - - -
                            流れ方向 右方向 右方向 右方向 - 右方向 - 右方向 - 右方向 - - - -
                            ノン・イオン仕様 標準仕様 - - - - - - - - - - - -

                            ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            交換修理品として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/09/15
                            社内で使用しているプレス機用のルブリケータが破損したので交換修理品として使用しています。古い機械のため型番・メーカーが不明だったので、取り付け部のスペースなどの仕様を合わせてこの商品を選びました。交換後は順調に稼働しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            モジュールアダプタ、添付金具(形式により)、継手、継手用チューブ、または鋼管配管が必要です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L150-02-BG
                            L300-02
                            L300-02-B
                            L600-04-B
                            L601-02
                            L601-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 貯油量
                            (cm3)
                            IN側 配管ねじの呼び ドレン排出 OUT側 配管ねじの呼び 仕様 ボウルガード ドレンコック仕様 ブラケット

                            3,097円

                            ( 3,407円 )
                            1個 -

                            7日目

                            ルブリケータ251/4なし1/4標準ありドレンコックなしなし

                            3,628円

                            ( 3,991円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ルブリケータ851/4なし1/4標準ありドレンコックなしなし

                            4,071円

                            ( 4,478円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ルブリケータ851/4なし1/4標準ありドレンコックなしあり

                            5,542円

                            ( 6,096円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ルブリケータ1601/2なし1/2標準ありドレンコックなしあり

                            6,959円

                            ( 7,655円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ルブリケータ1601/4なし1/4マイクロルブリケータありドレンコックなしなし

                            6,959円

                            ( 7,655円 )
                            1個 -

                            9日目

                            ルブリケータ1601/4なし1/4マイクロルブリケータありドレンコックなしなし

                            ルブリケータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました