(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エアフィルタ (モジュラータイプ 標準) F※000シリーズ
  • 数量スライド割引

エアフィルタ (モジュラータイプ 標準) F※000シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
3日目~
【特長】
・モジュラー設計
・二重エレメント構造で長寿命
・Oリング落下防止
・フィルタエレメントもワンタッチ一体脱着
・ダスト除去用5μmエレメント、タール除去用
・0.3μmのエレメントをシリーズ化(F1000シリーズは除く)
・接続口径:1/8~1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

エアフィルタ (モジュラータイプ 標準) F※000シリーズのレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ドレーンフィルタ
    評価 5.0満足度:5.02022/07/01
    今まで使用してた物が廃盤になっていた為、こちらを購入。
    取付けも簡単でコンパクトなので、とても良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアフィルター
    評価 4.0満足度:4.02019/02/05
    使用しているエアが結構水分を含んでいます。それを除去する目的で使用しています。性能としてはまずまずです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアフィルタとして
    評価 5.0満足度:5.02018/07/24
    圧縮エアーのエアーフィルターとして使用。安心のメーカーもので問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアフィルタ (モジュラータイプ 標準) F※000シリーズ

エアフィルタ (モジュラータイプ 標準) F※000シリーズ

    エアフィルタ F1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

    エアフィルタ F1000/3000/4000-W-FP1シリーズ

      エアフィルタ (モジュラータイプ 中圧) FM※000シリーズ

      エアフィルタ (モジュラータイプ 中圧) FM※000シリーズ

        オイルミストフィルタ (モジュラータイプ 中圧) MM※000シリーズ

        オイルミストフィルタ (モジュラータイプ 中圧) MM※000シリーズ

          調質機器マルチシリーズフィルタ Fシリーズ

          調質機器マルチシリーズフィルタ Fシリーズ

            AIRX 小型フィルターシリーズ (フロート式 ドレントラップ内蔵型)

            AIRX 小型フィルターシリーズ (フロート式 ドレントラップ内蔵型)

              工業用フィルタ FGEシリーズ

              工業用フィルタ FGEシリーズ

                空気浄化機器 ラインフィルタ

                空気浄化機器 ラインフィルタ

                  エアフィルタ (セパレートタイプ)A1019シリーズ

                  エアフィルタ (セパレートタイプ)A1019シリーズ

                    クリーンガスフィルタ カートリッジタイプ ストレート形 SFB100シリーズ

                    クリーンガスフィルタ カートリッジタイプ ストレート形 SFB100シリーズ

                      フィルター スーパーフィルター LSFシリーズ

                      フィルター スーパーフィルター LSFシリーズ

                        メインラインフィルタ AFFシリーズ

                        メインラインフィルタ AFFシリーズ

                          エキゾーストクリーナ AMCシリーズ

                          エキゾーストクリーナ AMCシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD コガネイ フクハラ SMC 明治機械製作所 CKD SMC オリオン機械 SMC SMC
                            通常価格 - - - 11,910円 2,597円 10,524円 87円 22,055円 - 19,899円 29,859円 679円 4,289円
                            通常出荷日 3日目~   6日目~   6日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 40日目   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - - - - - RoHS対応(10物質) - - - -
                            種類 標準 標準 標準 標準 - - - ラインフィルタ 標準 標準 標準 - エキゾーストクリーナ
                            特性 なし なし なし - - - - - - クリーンルーム仕様(発塵防止) なし - なし
                            使用流体 圧縮空気 圧縮空気 圧縮空気 一般乾燥エア / 油分含有エア / 圧縮空気 一般乾燥エア - - 一般乾燥エア 圧縮空気 一般乾燥エア 微粒子 - 油分含有エア
                            ボウルガード あり あり あり あり - - - - - なし - - なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。