(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
小形電磁弁 SR562シリーズ

小形電磁弁 SR562シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
18,058円 ~ 36,888円
税込価格
19,864円 ~ 40,577円
通常出荷日
19日目~
バルブ幅27mm、有効断面積40mm2の小形無給油形ソレノイドバルブ。(2位置形)

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

小形電磁弁 SR562シリーズのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備装置の交換品として
    評価 3.0満足度:3.02019/12/20
    自社の生産設備装置の交換品として使用しました。交換にあたり生産設備装置の電磁弁メーカーに問い合わせたところ、ミスミを紹介されました。購入にあたり他のネットメーカーと納期、価格を比較してミスミより購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形電磁弁 SR562シリーズ

小形電磁弁 SR562シリーズ

    小形電磁弁 SR552シリーズ

    小形電磁弁 SR552シリーズ

      小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ

      小形電磁弁 SR332/SR532シリーズ

        小形電磁弁 SR342/SR542シリーズ

        小形電磁弁 SR342/SR542シリーズ

          制御機器スタンダード電磁弁600シリーズ

          制御機器スタンダード電磁弁600シリーズ

            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000

            5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ

              5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

                5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY7000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

                    5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY9000シリーズ

                      ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-8シリーズ Size2 単体

                      ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-8シリーズ Size2 単体

                        高速弁 K2シリーズ

                        高速弁 K2シリーズ

                          ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ Size1 単体

                          ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ Size1 単体

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ SMC
                            通常価格 18,058円 18,755円 9,689円 12,639円 16,399円 15,044円 5,099円 5,524円 5,989円 6,989円 294円 5,571円 220円
                            通常出荷日 19日目~   19日目~   19日目   19日目~   8日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 - - 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 - 2ポート弁 -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 -
                            適応シリンダ径(φ) 125 100 32 50 - - - - - - - - -
                            シールの種類 標準 標準 標準 標準 ソフトシール 標準 ソフトシール ソフトシール ソフトシール ソフトシール - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。