(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
バルブ幅21mm、有効断面積25mm2の小形無給油形ソレノイドバルブ。(2位置...
項目 | 機種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5ポート | |||||||
2位置 | 3位置 | ||||||
リターン | デテント | 3位置クローズドセンタ | 3位置エキゾーストセンタ | 3位置プレッシャセンタ | |||
形式記号 | ダイレクトタイプ イージマニホールド | SR552-RN2 | SR552-DN2 | SR552-CN2 | SR552-EN2 | SR552-PN2 | |
サブプレートタイプ モノマニホールド | SR552-RMM | SR552-DMM | SR552-CMM | SR552-EMM | SR552-PMM | ||
接続口径 | ダイレクト タイプ | P・A・B | 直接ねじ配管形:Rc1/4 | ||||
R1・R2 | |||||||
サブプレー トタイプ | P・A・B | 直接ねじ配管形:Rc1/4 | |||||
R1・R2 | |||||||
有効断面積 | ダイレクト | 25mm2 | 22mm2 | ||||
サブプレート サブプレート/タンデム形 | 22mm2 | 20mm2 | |||||
使用流体 | 空気 | ||||||
給油 | 不要(給油でも可) | ||||||
使用圧力範囲 | 0.17~0.7MPa | ||||||
耐圧力 | 1.05MPa | ||||||
注1)応答時間 ON時/OFF時 | DC24V、DC12V | 15/30ms以下 | 15ms以下 | 20/25ms以下 | |||
AC100V、AC200V | 15/25ms以下 | 15ms以下 | 15/20ms以下 | ||||
使用温度範囲 | +5~+50℃(周囲温度および流体温度) | ||||||
手動方式 | プッシュ式 | ||||||
取付方向 | 自由 | ||||||
耐振動・耐衝撃 | 1373.0m/s2 (軸方向343.2m/s2) | 1373.0m/s2 (軸方向245.2m/s2) | 1373.0m/s2(軸方向441.3m/s2) | ||||
推奨潤滑油 | JIS K2213-1種(無添加タービン油ISO VG32)相当品 | ||||||
注2)質量g | ダイレクトタイプ イージマニホールド | 230 | 330 | 380 | |||
サブプレートタイプ モノマニホールド | 240(460) | 330(550) | 390(610) |
注1)空気圧力0.5MPa時の値です。2位置形は反対のポジションから、また、3位置形はバルブ中立状態からの値です。
注2)( )付質量は、サブプレート取付け時の質量です。
項目 | 定格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC12V | DC24V | AC100V | AC200V | ||||
方式 | サージ対策用 フライホイルダイオード | シェーディング方式 | |||||
使用電圧範囲 V | 10.8~13.2 (12±10%) | 21.6~26.4 (24±10%) | 90~132 (100(-10~+32)%) | 180~264 (200(-10~+32)%) | |||
電流値 (定格電圧 印加時) | 周波数 Hz | - | - | 50 | 60 | 50 | 60 |
起動mA(r.m.s) | - | - | 55 | 49 | 28 | 25 | |
励磁mA(r.m.s) | 140(1.7W) | 75(1.8W) | 24 | 19 | 12 | 10 | |
許容回路漏れ電流値 mA | 8 | 4 | 4 | 2 | |||
絶縁抵抗 MΩ | 100以上 | ||||||
結線方式とリード線長さ | リード線式:300mm 、P形・Q形ソケット式:300mm (標準) | ||||||
注)リード線色 | 茶色:+ 黒色:- | 赤色:+ 黒色:- | 黄色 | 緑色 | |||
LEDインジケータの色 | 赤色 | 黄色 | 白色 | ||||
サージ対策(標準装備) | フライホイルダイオード | バリスタ |
型番 |
用途 |
設置方法 |
切換の種類 |
ソレノイドの数 |
仕様 |
電圧 |
電源切時の状態 |
配管口の種類 |
配管ねじの呼び |
駆動の種類 |
配管 |
CV値 |
パイロット給気 |
手動スイッチ |
電圧詳細 |
リード線色 |
リード線長さ(mm) |
結線方式 |
プレート付属有無 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
SR552-DMM2DW |
マニホールド搭載用単体
|
サブプレート
|
2位置エキゾースト
|
ダブル
|
無給油
|
AC200V
|
自己保持
|
-
|
-
|
-
|
サブベース配管
|
1.19
|
内部
|
-
|
AC200V(-10%~+32%)
|
白
|
300
|
DINソケット式 表示灯/保護回路付
|
サブプレートなし
| 1個 | 28,346円(
31,181円
) | 19日目 |
Loading...
バルブ幅21mm、有効断面積25mm2の小形無給油形ソレノイドバルブ。(2位置形)
【特長】
・内径Φ63~Φ100までのシリンダ駆動に適合
・電力サージ対策用にAC用はバリスタ、DC用はフライホイルダイオードを標準装備
・AC電源用は国内外で使用できるAC100V~AC120V共用/AC200~AC240V共用
・Q形ソケット式・P形ソケット式・DINソケット式・リード線式と多様な結線方式。また、Q形ソケット式・P形ソケット式・DINソケット式は確認に便利な表示灯を標準装備
この商品に近い類似品がありませんでした。
SR552-DMM2DWで型番確定
小形電磁弁 SR552シリーズの型番SR552-DMM2DWのページです。
型番SR552-DMM2DWに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SR552-CN28DW |
SR552-CN28QW |
SR552-DMM1DW-SP |
SR552-DN21DW |
SR552-EN22DW |
SR552-RMM1RK |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 用途 | 設置方法 | 切換の種類 | ソレノイドの数 | 仕様 | 電圧 | 電源切時の状態 | 配管口の種類 | 配管ねじの呼び | 駆動の種類 | 配管 | CV値 | パイロット給気 | 手動スイッチ | 電圧詳細 | リード線色 | リード線長さ (mm) | 結線方式 | プレート付属有無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,976円 ( 37,374円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 3位置クローズドセンタ | ダブル | 無給油 | DC24V | 自己復帰(スプリングリターン) | Rc | 1/4 | - | ダイレクト配管 | 1.19 | 内部 | - | DC24V±10% | +赤-黒 | 300 | DINソケット式 表示灯/保護回路付 | 取付プレートなし | |
28,918円 ( 31,810円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 3位置クローズドセンタ | ダブル | 無給油 | DC24V | 自己復帰(スプリングリターン) | Rc | 1/4 | - | ダイレクト配管 | 1.19 | 内部 | - | DC24V±10% | +赤-黒 | 300 | Q形ソケット式 表示灯/保護回路付 | 取付プレートなし | |
32,212円 ( 35,433円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | ダブル | 無給油 | AC100V | 自己保持 | Rc | 1/4 | - | サブベース配管 | 1.19 | 内部 | - | AC100V(-10%~+32%) | 黄 | 300 | DINソケット式 表示灯/保護回路付 | サブプレート付属 | |
28,346円 ( 31,181円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 2位置エキゾースト | ダブル | 無給油 | AC100V | 自己保持 | Rc | 1/4 | - | ダイレクト配管 | 1.36 | 内部 | - | AC100V(-10%~+32%) | 黄 | 300 | DINソケット式 表示灯/保護回路付 | 取付プレートなし | |
33,976円 ( 37,374円 ) | 1個 | - | 19日目 | 単体使用 | ダイレクト | 3位置エキゾーストセンタ | ダブル | 無給油 | AC200V | 自己復帰(スプリングリターン) | Rc | 1/4 | - | ダイレクト配管 | 1.19 | 内部 | - | AC200V(-10%~+32%) | 白 | 300 | DINソケット式 表示灯/保護回路付 | 取付プレートなし | |
18,755円 ( 20,631円 ) | 1個 | - | 19日目 | マニホールド搭載用単体 | サブプレート | 2位置エキゾースト | シングル | 無給油 | AC100V | 自己復帰(差圧リターン) | - | - | - | サブベース配管 | 1.19 | 内部 | - | AC100V(-10%~+32%) | 黄 | 300 | リード線式 保護回路付 | サブプレートなし |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針