(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制御機器小形電磁弁G010シリーズ

制御機器小形電磁弁G010シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,497円 ~ 5,822円
税込価格
3,847円 ~ 6,404円

消費電力0.5Wを実現した低電流タイプと、高速応答の大流量タイプがラインアップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定397件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

電磁弁G010シリーズA

寸法図A

電磁弁G010シリーズB

寸法図B

電磁弁G010シリーズC

寸法図C

製品仕様

項目基本形式
直接配管・F形マニホールドA形マニホールド
G010E1
(スタンダード)
G010LE1
(低電流)
G010HE1
(大流量)
GA010E1
(スタンダード)
GA010LE1
(低電流)
GA010HE1
(大流量)
使用流体空気
作動方式直動形
流量特性音速コンダクタンスC
dm3/(s・bar)注1
1(P)⇒2(A)0.040.020.090.040.020.09
2(A)⇒3(R)0.060.040.120.060.040.12
有効断面積〔Cv値〕注2
mm2
1(P)⇒2(A)0.2〔0.011〕0.1〔0.006〕0.45〔0.025〕0.2〔0.011〕0.1〔0.006〕0.45〔0.025〕
2(A)⇒3(R)0.3〔0.017〕0.2〔0.011〕0.6〔0.033〕0.3〔0.017〕0.2〔0.011〕0.6〔0.033〕
配管接続口径注3M3×0.5M5×0.8
給油不要
使用圧力範囲MPa0~0.7
保証耐圧力MPa1.05
応答時間注4
ON時/OFF時ms
4/85/103/64/85/103/6
最高作動頻度Hz5
使用温度範囲(雰囲気および使用流体)℃注5+5~+50
耐衝撃m/s21,373.0(軸方向196.2)
定格電圧注6(DC5V、DC6V)
DC12V、DC24V
AC100V、(AC200V)
(DC5V、DC6V)
DC12V、DC24V
(DC12V)
DC24V
(DC5V、DC6V)
DC12V、DC24V
AC100V、(AC200V)
(DC5V、DC6V)
DC12V、DC24V
(DC12V)
DC24V
取付方向自由
項目基本形式
直接配管・F形マニホールドA形マニホールド
G010E1-11
(スタンダード)
G010LE1-11
(低電流)
G010HE1-11
(大流量)
GA010E1-11
(スタンダード)
GA010LE1-11
(低電流)
GA010HE1-11
(大流量)
使用流体空気
作動方式直動形
流量特性音速コンダクタンスC
dm3/(s・bar)注1
2(A)⇒1(P)0.060.030.110.060.030.11
3(R)⇒2(A)0.040.020.090.040.020.09
有効断面積〔Cv値〕注2
mm2
2(A)⇒1(P)0.3〔0.017〕0.15〔0.008〕0.55〔0.031〕0.3〔0.017〕0.15〔0.008〕0.55〔0.031〕
3(R)⇒2(A)0.2〔0.011〕0.1〔0.006〕0.45〔0.025〕0.2〔0.011〕0.1〔0.006〕0.45〔0.025〕
配管接続口径注3M3×0.5M5×0.8
給油不要
使用圧力範囲MPa0~0.70~0.50~0.70~0.5
保証耐圧力MPa1.05
応答時間注4
ON時/OFF時ms
4/85/103/64/85/103/6
最高作動頻度Hz5
使用温度範囲(雰囲気および使用流体)℃注5+5~+50
耐衝撃m/s21,373.0(軸方向196.2)
定格電圧注6(DC5V、DC6V)
DC12V、DC24V
AC100V、(AC200V)
(DC5V、DC6V)
DC12V、DC24V
(DC12V)
DC24V
(DC5V、DC6V)
DC12V、DC24V
AC100V、(AC200V)
(DC5V、DC6V)
DC12V、DC24V
(DC12V)
DC24V
取付方向自由
給気ポート3(R)ポート

注1:音速コンダクタンスの値は計算値であり実測値ではない
注4:空気圧力0.5MPa時の値。ACの応答時間にはスイッチング位相のタイミングにより最大5msが加算される。
注5:周囲温度(制御ボックスを使用の場合はボックス内温度)が常に仕様の温度範囲内になるように放熱対策を行う。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
ポート数
用途
設置方法
切換の種類
仕様
電圧
配管ねじの呼び
定格圧力(MPa)
配管
CV値
その他仕様
配線のタイプ
リード線長さ(mm)
オーダーメイド仕様
取付ベース
サブベース
TUV認証形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルオープン
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.011
標準タイプ
LEDインジケータ付 グロメットタイプ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,544( 4,998円 )

8日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルオープン
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.011
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

5,159( 5,675円 )

8日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルオープン
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.011
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,674( 5,141円 )

8日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルオープン
無給油
DC12V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.011
標準タイプ
LEDインジケータ付 グロメットタイプ
300
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

3,742( 4,116円 )

3日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルオープン
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.011
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,520( 4,972円 )

8日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC12V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 グロメットタイプ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,384( 4,822円 )

16日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 グロメットタイプ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,328( 4,761円 )

8日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
1000
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,789( 5,268円 )

8日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
3000
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,928( 5,421円 )

8日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,614( 5,075円 )

8日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
1000
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

5,037( 5,541円 )

8日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
3000
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,992( 5,491円 )

8日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,614( 5,075円 )

8日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 グロメットタイプ
300
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

3,742( 4,116円 )

8日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
1000
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,632( 5,095円 )

8日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
3000
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,439( 4,883円 )

8日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
300
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

3,738( 4,112円 )

8日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
300
LEDインジケータ付 エルコネクタ(コネクタ、コンタクト添付、リード線なし)プラスコモン
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,090( 4,499円 )

8日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC12V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
300
LEDインジケータ付 エルコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なし)プラスコモン
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,017( 4,419円 )

15日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
300
LEDインジケータ付 エルコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なし)プラスコモン
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

3,993( 4,392円 )

8日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC12V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
1000
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,143( 4,557円 )

15日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
1000
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,143( 4,557円 )

8日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC12V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
3000
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,357( 4,793円 )

15日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
3000
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,356( 4,792円 )

8日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

3,738( 4,112円 )

8日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ(コネクタ、コンタクト添付、リード線なし)プラスコモン
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,014( 4,415円 )

8日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なしプラスコモン)
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

3,994( 4,393円 )

8日目

3ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルオープン
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.011
標準タイプ
LEDインジケータ付 グロメットタイプ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,384( 4,822円 )

8日目

3ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルオープン
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.011
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,614( 5,075円 )

8日目

3ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルオープン
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.011
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

5,159( 5,675円 )

8日目

3ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルオープン
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.011
標準タイプ
LEDインジケータ付 グロメットタイプ
300
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

3,742( 4,116円 )

8日目

3ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルオープン
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.011
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
300
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,042( 4,446円 )

8日目

3ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルオープン
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.011
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,520( 4,972円 )

8日目

3ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルオープン
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.011
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なしプラスコモン)
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,408( 4,849円 )

8日目

3ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC12V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 グロメットタイプ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,328( 4,761円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 グロメットタイプ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,328( 4,761円 )

8日目

3ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
3000
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

5,511( 6,062円 )

8日目

3ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,614( 5,075円 )

8日目

3ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
1000
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,818( 5,300円 )

8日目

3ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
3000
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,992( 5,491円 )

8日目

3ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,213( 4,634円 )

8日目

3ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なしプラスコモン)
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

5,063( 5,569円 )

8日目

3ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 グロメットタイプ
300
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

3,742( 4,116円 )

8日目

3ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
1000
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,142( 4,556円 )

8日目

3ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
3000
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,413( 4,854円 )

8日目

3ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
300
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,042( 4,446円 )

8日目

3ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
300
LEDインジケータ付 エルコネクタ(コネクタ、コンタクト添付、リード線なし)プラスコモン
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,066( 4,473円 )

8日目

3ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
300
LEDインジケータ付 エルコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なし)プラスコモン
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,017( 4,419円 )

8日目

3ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
1000
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,303( 4,733円 )

8日目

3ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
3000
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,439( 4,883円 )

8日目

3ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,042( 4,446円 )

8日目

3ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ(コネクタ、コンタクト添付、リード線なし)プラスコモン
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,090( 4,499円 )

8日目

3ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.017
標準タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ(コネクタ、コンタクト、リード線なしプラスコモン)
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,017( 4,419円 )

8日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルオープン
無給油
DC24V
M3
0~0.5
ダイレクト配管
0.025
大流量タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

5,108( 5,619円 )

8日目

2ポート弁
マニホールド搭載用単体
マ二ホールドベース
2位置ノーマルオープン
無給油
DC24V
M3
0~0.5
ダイレクト配管
0.025
大流量タイプ
LEDインジケータ付 グロメットタイプ
300
なし
取付ベースなし
サブベースなし
認証なし

1個

4,221( 4,643円 )

8日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC12V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.033
大流量タイプ
LEDインジケータ付 グロメットタイプ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,803( 5,283円 )

8日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.033
大流量タイプ
LEDインジケータ付 グロメットタイプ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

4,359( 4,795円 )

8日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC12V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.033
大流量タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
1000
LEDインジケータ付 エルコネクタ、マイナスコモン
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

5,369( 5,906円 )

8日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC24V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.033
大流量タイプ
LEDインジケータ付 エルコネクタ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

5,462( 6,008円 )

8日目

2ポート弁
単体使用
ダイレクト
2位置ノーマルクローズ
無給油
DC12V
M3
0~0.7
ダイレクト配管
0.033
大流量タイプ
LEDインジケータ付 ストレートコネクタ
300
なし
取付ベース付
サブベースなし
認証なし

1個

5,079( 5,587円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

消費電力0.5Wを実現した低電流タイプと、高速応答の大流量タイプがラインアップした空圧用電磁弁。
【特長】
・正圧・常時開(NO)仕様も登場し、多様な制御ニーズにベストチョイスが可能
・真空仕様もある
・生産ラインの機械・装置にベストな制御系が選択可能になった
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御機器小形電磁弁G010シリーズ

制御機器小形電磁弁G010シリーズ

    制御機器小形電磁弁010シリーズ

    制御機器小形電磁弁010シリーズ

      スタンダード電磁弁180シリーズ

      スタンダード電磁弁180シリーズ

        スタンダード電磁弁F18シリーズ

        スタンダード電磁弁F18シリーズ

          スタンダード電磁弁F10シリーズ

          スタンダード電磁弁F10シリーズ

            制御機器スタンダード電磁弁110シリーズ

            制御機器スタンダード電磁弁110シリーズ

              制御機器スタンダード電磁弁F15シリーズ

              制御機器スタンダード電磁弁F15シリーズ

                制御機器直動形100シリーズ

                制御機器直動形100シリーズ

                  乾燥エア用パイロット式 2ポートソレノイドバルブ VQ20・30シリーズ 単体

                  乾燥エア用パイロット式 2ポートソレノイドバルブ VQ20・30シリーズ 単体

                    3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

                    3ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

                      ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ Size1 単体

                      ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7-6シリーズ Size1 単体

                        ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3Rシリーズ

                        ベース搭載用単体バルブ 4GB1・2・3Rシリーズ

                          小形電磁弁 SR562シリーズ

                          小形電磁弁 SR562シリーズ

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ SMC SMC SMC CKD TAIYO(太陽鉄工)
                            通常価格 3,497円 4,713円 7,085円 7,057円 5,485円 5,757円 6,275円 6,516円 1,444円 2,421円 220円 - 18,058円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   19日目~  
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 - 電磁弁 電磁弁
                            ソレノイドの数 シングル シングル - - - - - - シングル シングル - - -
                            電源切時の状態 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(差圧リターン) - - - - - - 自己復帰(スプリングリターン) 自己復帰(スプリングリターン) - - -
                            配管口の種類 M - - - - - - Rc ワンタッチ配管 - - ベース搭載用単体バルブ用 -
                            駆動の種類 直動式ポペット パイロット式ポペット パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール パイロット式スプール 直動式スプール パイロット式ポペット パイロット式スプール - パイロット式スプール -

                            制御機器小形電磁弁G010シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            検査装置
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/02
                            小型で固定方法も簡単な製品で助かります。
                            装置の中に納まりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 接続するために電磁弁本体の他に何を用意すれば良いですか。
                            A
                            電磁弁単体ですと、継手、継手用チューブ、マフラが必要です。マニホールドですと一次側用継手も必要です。また、オプションで予め継手付をご指定されていれば追加のご用意は必要ないです。

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました