(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
制御機器小形電磁弁030シリーズ
  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引

制御機器小形電磁弁030シリーズ【1~10個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
3,400円 ~ 7,789円  特別価格 
税込価格
3,740円 ~ 8,568円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
小形軽量化と流量増強、しかも電流低減という課題を、先進の技術で解決した気鋭のシリーズの空圧用電磁弁。
【特長】
・シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応
・多様なオプションや、Rc1/8仕様が加わって最大20連まで可能なマニホールドなどを使用
・高度な要求に応える拡張性も魅力
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

制御機器小形電磁弁030シリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    吸着機構のリリース
    評価 5.0満足度:5.02023/03/21
    問題なく使用できました。特に調整等必要ないので配管と配線さえつなげば使用できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    シリンダー制御
    評価 4.0満足度:4.02020/01/26
    小径シリンダーの制御をするためにこの電磁弁を使用しました。電磁弁が小型でいいと思いました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エアシリンダのONOFF
    評価 3.0満足度:3.02017/11/30
    扱いやすい電磁弁だと思います。
    重いことと、流量が少ないことを改善できれば完璧だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御機器小形電磁弁030シリーズ

制御機器小形電磁弁030シリーズ

    スタンダード電磁弁180シリーズ

    スタンダード電磁弁180シリーズ

      制御機器小形電磁弁G010シリーズ

      制御機器小形電磁弁G010シリーズ

        制御機器直動形100シリーズ

        制御機器直動形100シリーズ

          制御機器直動形050シリーズ

          制御機器直動形050シリーズ

            制御機器直動形200シリーズ

            制御機器直動形200シリーズ

              制御機器スタンダード電磁弁300シリーズ

              制御機器スタンダード電磁弁300シリーズ

                制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

                制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

                  制御機器スタンダード電磁弁F15シリーズ

                  制御機器スタンダード電磁弁F15シリーズ

                    制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                    制御機器特殊用途電磁弁機械作動弁丸形シリーズ

                      制御機器スタンダード電磁弁600シリーズ

                      制御機器スタンダード電磁弁600シリーズ

                        制御機器スタンダード電磁弁JAシリーズ

                        制御機器スタンダード電磁弁JAシリーズ

                          電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート2位置

                          電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート2位置

                            メーカー コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ コガネイ CHELIC(チェリック)
                            通常価格 3,400円 7,085円 3,497円 6,516円 5,889円 8,057円 12,026円 7,528円 6,275円 8,805円 16,399円 5,162円 4,369円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   8日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。