(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P4100-W

リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P4100-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・セレックスFRLとのモジュール接続にも対応しています

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力スイッチ
  • 出力方式:
    接点
  • 本体材質:
    アルミ合金ダイカスト
  • センサ・モニタ構造:
    一体形
  • 出力点数:
    1
  • 入力点数:
    1
  • 流体の特性:
    非腐食性
  • 流体の種類:
    空気
  • 圧力の種類:
    標準
  • 表示部:
    目盛
  • 操作部:
    目盛
  • 保護等級:
    IP20
  • 接続機器:
    2000-W、3000-W、4000-Wシリーズモジュール接続用
  • 使用温度範囲(℃):
    5~60

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定26件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

モジュラータイプセレックスFRL リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P4100-Wシリーズ 外形図

質量190g

製品仕様

項目P4100-W
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
設定圧力 MPa0.1~0.6
応差 MPa0.08以下
繰返し精度 MPa±0.02以下
接点構成1a 注1
配線リード線(耐油性ビニールキャブタイヤコード2芯0.2mm2
周囲温度・流体温度5~60℃
保護構造 注2IP20相当
製品質量(ジョイナは含まない) kg0.19

注1:目盛設定圧力以上のエア圧力が加わりますと接点がONします。
注2: 大気圧導入ポートにオプション継手を配管し、チューブにて水が入らない場所まで伸ばした場合はIP65相当になります。屋外での使用はできません。

電装部仕様

負荷電圧DC12/24VAC100V
負荷電流5~50mA7~20mA
内部降下電圧3V以下
ランプLED(ON時点灯)
最大衝撃294m/S2
絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上
耐電圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと

使用例

組立方法

モジュラータイプセレックスFRL リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P4100-Wシリーズ 組立方法図

型番リスト

型番
配管口の種類
配管ねじの呼び
配管ねじの種類
配管接続方向
仕様
オプション
リード線
分岐方向
添付品
リード線長さ
仕様
分岐方向
大気導入ポート用継手添付(M3エルボ)
添付品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
めねじ
1/4
Rc(R)
2方向
白色タイプ
なし
1m
左、下
ジョイナセットとガスケット
-
-
-
-
-

1個

6,699( 7,369円 )

7日目

めねじ
3/8
Rc(R)
2方向
白色タイプ
なし
1m
左、下
ジョイナセットとガスケット
-
-
-
-
-

1個

6,699( 7,369円 )

9日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
-
-
-
-
-
-
1m
白色タイプ
左右、下
あり
ジョイナセットとガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
-
-
-
-
-
-
3m / 5m
白色タイプ
左右、下
あり
ジョイナセットとガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
-
-
-
-
-
-
1m
白色タイプ
左右、下
なし
ジョイナセットとガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
-
-
-
-
-
-
3m / 5m
白色タイプ
左右、下
なし
ジョイナセットとガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
-
-
-
-
-
-
1m
白色タイプ
左右、下
あり
T形ブラケット(B310)とガスケット / T形ブラケット(B410)とガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
-
-
-
-
-
-
3m / 5m
白色タイプ
左右、下
あり
T形ブラケット(B310)とガスケット / T形ブラケット(B410)とガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
-
-
-
-
-
-
1m
白色タイプ
左右、下
なし
T形ブラケット(B310)とガスケット / T形ブラケット(B410)とガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
-
-
-
-
-
-
3m / 5m
白色タイプ
左右、下
なし
T形ブラケット(B310)とガスケット / T形ブラケット(B410)とガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
1m
白色タイプ
右、下
あり
ジョイナセットとガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
3m / 5m
白色タイプ
右、下
あり
ジョイナセットとガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
1m
白色タイプ
右、下
なし
ジョイナセットとガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
3m / 5m
白色タイプ
右、下
なし
ジョイナセットとガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
1m
白色タイプ
右、下
あり
T形ブラケット(B310)とガスケット / T形ブラケット(B410)とガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
3m / 5m
白色タイプ
右、下
あり
T形ブラケット(B310)とガスケット / T形ブラケット(B410)とガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
1m
白色タイプ
右、下
なし
T形ブラケット(B310)とガスケット / T形ブラケット(B410)とガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
3m / 5m
白色タイプ
右、下
なし
T形ブラケット(B310)とガスケット / T形ブラケット(B410)とガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
1m
白色タイプ
左、下
あり
ジョイナセットとガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
3m / 5m
白色タイプ
左、下
あり
ジョイナセットとガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
1m
白色タイプ
左、下
なし
ジョイナセットとガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
3m / 5m
白色タイプ
左、下
なし
ジョイナセットとガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
1m
白色タイプ
左、下
あり
T形ブラケット(B310)とガスケット / T形ブラケット(B410)とガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
3m / 5m
白色タイプ
左、下
あり
T形ブラケット(B310)とガスケット / T形ブラケット(B410)とガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
1m
白色タイプ
左、下
なし
T形ブラケット(B310)とガスケット / T形ブラケット(B410)とガスケット

1個

-( - )

8日目

めねじ
1/4 / 3/8 / 1/2
Rc(R)
2方向
-
-
-
-
-
3m / 5m
白色タイプ
左、下
なし
T形ブラケット(B310)とガスケット / T形ブラケット(B410)とガスケット

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セレックスFRLとのモジュール接続にも対応しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P4100-W

リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P4100-W

    リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P1100-W

    リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P1100-W

      小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ

      小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1シリーズ

        調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

        調質機器 DPSシリーズ デジタル圧力スイッチ

          圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ

          圧力スイッチ マイクロスイッチ式 IS100シリーズ

            デジタル圧力センサ

            デジタル圧力センサ

              小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ

              小型圧力スイッチ ZSE2・ISE2シリーズ

                小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

                小形空気圧用圧力センサ PSE540シリーズ

                  圧力スイッチ

                  圧力スイッチ

                    ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ

                    ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ

                      クーラント用圧力スイッチ 電子式(デジタル表示付) CPDシリーズ

                      クーラント用圧力スイッチ 電子式(デジタル表示付) CPDシリーズ

                        パレクトプレッシャスイッチ・センサ 電子式小形圧力スイッチ・圧力センサ PPE(-A)シリーズ

                        パレクトプレッシャスイッチ・センサ 電子式小形圧力スイッチ・圧力センサ PPE(-A)シリーズ

                          PFMV5用電圧モニタ PFMV3シリーズ

                          PFMV5用電圧モニタ PFMV3シリーズ

                            メーカー CKD CKD SMC AirTAC(エアタック) SMC ミスミ SMC SMC ミスミ SMC CKD CKD SMC
                            通常価格 - - 10,284円 128円 6,989円 6,620円 278円 4,291円 5,110円 12,409円 - - 8,789円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 圧力スイッチ 圧力スイッチ 圧力スイッチ - 圧力スイッチ 圧力センサ - 圧力センサ 圧力スイッチ フロースイッチ 圧力スイッチ - フローモニタ
                            出力方式 接点 接点 - - スイッチ - - アナログ - スイッチ - - -
                            本体材質 アルミ合金ダイカスト アルミ合金ダイカスト - - - - - - - - - 樹脂 -
                            センサ・モニタ構造 一体形 - 分離形・コネクタ接続 - 分離形・端子台接続 分離形・コネクタ接続 - 分離型・センサ部 - 一体形 - - 分離型・モニタ部
                            出力点数 1 1 - - 2 2 - 1 - 1 - 1 -

                            リードスイッチ式有接点 機械式小型圧力スイッチ P4100-Wのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました