(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AFDPG-14-JB
エアハンド フラット形 AFDPGシリーズ KOGANEI フラットガタエアハンド AFDPG

エアハンド フラット形 AFDPGシリーズ AFDPG-14-JB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
67,228円
税込単価
73,951円

同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーションのハンド。【特長】・Φ6~18(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

AFDPG-14-JB の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

標準形・ロング形の外観

標準形・ロング形の外観

非同期形

非同期形

項目形式
AFDPG-6AFDPG-8AFDPG-12AFDPG-14AFDPG-18AFDPG-25
使用シリンダ径 mmφ6×2φ8×2φ12×2φ14×2φ18×2φ25×2
作動形式複動形
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0.2~0.70.15~0.7
保証耐圧力 MPa1.05
使用温度範囲 ℃0~+60(凍結なきこと)
最高作動頻度 cycle/min12010080
給油不要
実効把持力注1 N12174458105210
開閉ストローク注2 mm121622304050
ストローク調節幅注3 mm開閉・最大6開閉・最大8開閉・最大15開閉・最大25
繰り返し精度 mm±0.07±0.04
配管接続口径M3×0.5M5×0.8
質量注4 g5286(1)200(3)390(5)690(10)1,520(12)

標準形

注1:グリップポイント長さ30mm、使用圧力0.5MPaの場合の値。
注2:開閉ストロークは3mm以上を確保して使用する。
注3:ストローク調整機構付(-JA-JB-JC)の適用範囲。-JCタイプのストローク調節幅は開側、閉側各々での調節幅となる。
注4:()内の数値はストローク調節機構の加算質量。-JC1の場合は()内の数値を2倍に。

項目形式
AFDPGL-6AFDPGL-8AFDPGL-12AFDPGL-14AFDPGL-18AFDPGL-25
使用シリンダ径 mmφ6×2φ8×2φ12×2φ14×2φ18×2φ25×2
作動形式複動形
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0.2~0.70.15~0.7
保証耐圧力 MPa1.05
使用温度範囲 ℃0~+60(凍結なきこと)
最高作動頻度 cycle/min12010060
給油不要
実効把持力注1 N12174458105210
開閉ストローク注2 mm2034506080100
ストローク調節幅注3 mm開閉・最大6開閉・最大8開閉・最大11開閉・最大15開閉・最大25
繰り返し精度 mm±0.05±0.04±0.07±0.04
配管接続口径M3×0.5M5×0.8
質量注4 g60135(1)330(3)570(5)1,020(10)2,320(12)

ロング形

注1:グリップポイント長さ30mm、使用圧力0.5MPaの場合の値。
注2:開閉ストロークは3mm以上を確保して使用する。
注3:ストローク調整機構付(-JA-JB-JC)の適用範囲。-JCタイプのストローク調節幅は開側、閉側各々での調節幅となる。
注4:()内の数値はストローク調節機構の加算質量。-JC1の場合は()内の数値を2倍に。

項目基本形式
AFDPGH-8-JAAFDPGH-8-JBAFDPGH-12-JAAFDPGH-12-JB
使用シリンダ径 mmφ8φ12
作動形式複動形
使用流体空気
使用圧力範囲 MPa0.2~0.70.15~0.7
保証耐圧力 MPa1.05
使用温度範囲 ℃0~+60(凍結なきこと)
最高作動頻度 cycle/min120
給油不要
実効把持力(F)注1 N1744
開閉ストローク注2 mm1622
ストローク調節幅 mm開・最大5閉・最大5開・最大8閉・最大8
繰り返し精度 mm±0.01
配管接続口径M3×0.5M5×0.8
質量 g128251

非同期形

注1:グリップポイント長さ30mm、使用圧力0.5MPaの場合の値。
注2:開閉ストロークは3mm以上を確保して使用する。

内部構造 複動形Φ12(直径12mm)

内部構造 複動形φ12(直径12mm)

内部構造 複動形Φ12(直径12mm)

内部構造 複動形φ12(直径12mm)

内部構造(複動形 開方向調節機構付Φ12(直径12mm))

内部構造(複動形 開方向調節機構付φ12(直径12mm))

内部構造(複動形 開方向調節機構付Φ12(直径12mm))

内部構造(複動形 開方向調節機構付φ12(直径12mm))

作動原理

作動原理

内部構造(複動形 開方向調節機構付Φ12(直径12mm))

内部構造(複動形 開方向調節機構付φ12(直径12mm))

内部構造(複動形 開方向調節機構付Φ12(直径12mm))

内部構造(複動形 開方向調節機構付φ12(直径12mm))

内部構造(複動形 開方向調節機構付Φ12(直径12mm))

内部構造(複動形 開方向調節機構付φ12(直径12mm))

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
ストローク調節機構
使用圧力範囲(MPa)
使用シリンダ径(mm)
仕様
スイッチ型番
リード線長さ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AFDPG-14-JB

32
2
58
58
閉方向調節
0.15~0.7
14
標準形
なし
なし
なし

1個

67,228( 73,951円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーションのハンド。
【特長】
・Φ6~18(シリンダ径6~18mm)
・リニアガイド採用で 高精度・高剛性・高寿命
・埋め込み形センサスイッチ
・ダブルピストン方式により高把持力を実現
・高さを抑えた薄形設計
・配管接続口を2面に設置
・幅広い開閉ストローク
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

AFDPG-14-JBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアハンド フラット形 AFDPGシリーズの型番AFDPG-14-JBのページです。
型番AFDPG-14-JBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアハンド フラット形 AFDPGシリーズ

エアハンド フラット形 AFDPGシリーズ

    薄形エアチャック MHF2シリーズ

    薄形エアチャック MHF2シリーズ

      ハンド 薄型ロングストロークハンド HLFシリーズ

      ハンド 薄型ロングストロークハンド HLFシリーズ

        エアハンド NHBシリーズ パラレルタイプ

        エアハンド NHBシリーズ パラレルタイプ

          薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ

          薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ

            LMガイド付大形カニ形平行ハンド HMFBシリーズ

            LMガイド付大形カニ形平行ハンド HMFBシリーズ

              薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズ

              薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズ

                薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

                薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

                  ハンド 薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ

                  ハンド 薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ

                    超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                    超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                      チャック 薄型ロングストロークチャック CKJシリーズ

                      チャック 薄型ロングストロークチャック CKJシリーズ

                        平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ

                        平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ

                          ハンド カニ型平行ハンド HFシリーズ

                          ハンド カニ型平行ハンド HFシリーズ

                            メーカー コガネイ SMC 近藤製作所 コガネイ CKD CKD CKD 近藤製作所 近藤製作所 CKD 近藤製作所 SMC 近藤製作所
                            通常価格 57,431円 67円 30,863円 24,954円 17,901円 73,751円 37,292円 31,790円 37,290円 176,549円 139,109円 25,031円 54,890円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   14日目~   14日目~   3日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            把持方法 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
                            フィンガの数 2本 - 2本 - 2本 2本 2本 2本 2本 3本 - 2本 2本
                            種類 本体 - 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            作動方式 複動形 - - - 複動形 複動形 複動形 - - - - 複動形 -
                            本体形状 角形(フラット形) - 角形(フラット形) - 薄形 カニ形 薄形 角形 角形(フラット形) 特殊形 特殊形 角形(幅広) 角形(幅広)

                            エアハンド フラット形 AFDPGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いか。
                            A
                            スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AFD
                            AFDPG-14-JA
                            AFDPG-18
                            AFDPG-18
                            AFDPG-18-JB
                            AFDPG-8-JA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            開寸法 L1
                            (mm)
                            閉寸法 L2
                            (mm)
                            把持力 (閉側 0.5MPa時)
                            (N)
                            把持力 (開側 0.5MPa時)
                            (N)
                            ストローク調節機構 使用圧力範囲
                            (MPa)
                            使用シリンダ径
                            (mm)
                            仕様 スイッチ型番 リード線長さ スイッチ数

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -----------

                            67,228円

                            ( 73,951円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            3225858開方向調節0.15~0.714標準形なしなしなし

                            70,271円

                            ( 77,298円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            422105105なし0.15~0.718標準形なしなしなし

                            70,271円

                            ( 77,298円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            422105105なし0.15~0.718標準形なしなしなし

                            70,884円

                            ( 77,972円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            422105105閉方向調節0.15~0.718標準形なしなしなし

                            57,431円

                            ( 63,174円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1711717開方向調節0.2~0.78標準形なしなしなし

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました