(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能。【特長】・Φ6~32...
NHBDP-10の寸法図A
NHBDP-10の寸法図B
NHBDP-10の寸法図C
配管接続口には座ぐりφ60(直径60mm)深さ0.2が設けられている。
図の開側と閉側の配管接続口の位置は複動形の場合
図はレバー開の場合
センサスイッチはオプション(図はリード線横出しタイプ)
パラレルタイプリニアガイド仕様ハンドボーイ
パラレルタイプリニアガイド仕様
パラレルタイプリニアガイド仕様ロングストローク
パラレルタイプリニアガイド仕様フィンガ付
パラレルタイプの外観
表示記号(複動形)
表示記号(常時開単動形)
項目 | 基本形式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NHBDP-10 | NHBDP-16 | NHBDP-20 | NHBDP-25 | ||
使用シリンダ径 mm | 10 | 16 | 20 | 25 | |
作動形式 | 複動形 | ||||
使用流体 | 空気 | ||||
使用圧力範囲 MPa | 0.15~0.7 | 0.1~0.7 | |||
保証耐圧力 MPa | 1.05 | ||||
使用温度範囲 ℃ | 0~+60 | ||||
最高作動頻度 cyclc/min | 180 | ||||
給油 | シリンダ部 | 不要 | |||
レバー部 | 要(摺動部にグリス塗布) | ||||
最大グリッブポイント長さ | 30 | 40 | 60 | 70 | |
把持力注1 | 閉側 | 7.8 | 23.5 | 46.1 | 76.5 |
開側 | 4.9 | 17.7 | 34.3 | 58.8 | |
レバー開閉ストローク | 4 | 8 | 12 | 14 | |
配管接続口径 | M3×0.5 | M5×0.8 | |||
質量 g注2 | 47(58) | 120(139) | 230(256) | 388(439) |
注1:グリップポイント長さ30mm、使用圧力0.5MPaの場合の値
注2:()はマウント金具:-M付の質量
項目 | 基本形式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
NHBRP-10 | NHBRP-16 | NHBRP-20 | NHBRP-25 | ||
使用シリンダ径 mm | 10 | 16 | 20 | 25 | |
作動形式 | 常時開単動形 | ||||
使用流体 | 空気 | ||||
使用圧力範囲 MPa | 0.35~0.7 | 0.25~0.7 | |||
保証耐圧力 MPa | 1.05 | ||||
使用温度範囲 ℃ | 0~+60 | ||||
最高作動頻度 cyclc/min | 180 | ||||
給油 | シリンダ部 | 不要 | |||
レバー部 | 要(摺動部にグリス塗布) | ||||
最大グリッブポイント長さ | 30 | 40 | 60 | 70 | |
把持力注1 | 閉側 | 2.9 | 12.7 | 22.6 | 37.3 |
開側 | 2.0 | 3.9 | 6.9 | 13.7 | |
レバー開閉ストローク | 4 | 8 | 12 | 14 | |
配管接続口径 | M3×0.5 | M5×0.8 | |||
質量 g注2 | 48(59) | 121(140) | 232(258) | 392(443) |
注1:グリップポイント長さ30mm、使用圧力0.5MPaの場合の値
注2:()はマウント金具:-M付の質量
カタログは下記リンクからもご参照いただけます。
NHBDPG リニアガイド仕様 エアハンド スタンダード 複動形
NHBRPG リニアガイド仕様 エアハンド スタンダード 常時開単動形
NHBDPGY リニアガイド仕様 エアハンド フィンガ付 複動形
NHBRPGY リニアガイド仕様 エアハンド フィンガ付 常時開単動形
NHBDPGJ リニアガイド仕様 エアハンド ゴムカバー付 複動形
NHBRPGJ リニアガイド仕様 エアハンド ゴムカバー付 常時開単動形
NHBDPGL リニアガイド仕様 エアハンド ロングストローク 複動形
CS-NHBDPG リニアガイド仕様 クリーンシステム対応 エアハンド 複動形
NHBMPG リニアガイド仕様 メカハンド スタンダード 常時閉単動形
NHBDPA クロスローラベアリング仕様 複動形
NHBRPA クロスローラベアリング仕様 常時開単動形
NHBDP 滑り軸受仕様 複動形
NHBRP 滑り軸受仕様 複動形 常時開単動形
NHBMP メーカーHPをご参照ください。
NHBMRP メーカーHPをご参照ください。
パラレルタイプリニアガイド仕様ハンドボーイ
40%軽量化:従来のNHBシリーズリニアガイドに比べて約40%軽量化。
45%小形化:幅と長さと高さを削減。
強い:高剛性リニアガイドにより繰り返し精度±0.07mm以下。
パラレルタイプリニアガイド仕様
レバー部にリニアガイドを採用、長寿命、高精度、ロンググリップ把持&オーバーハング把持が可能。
パラレルタイプリニアガイド仕様ロングストローク
開閉ストロークが従来品の約2倍。
繰り返し把持精度±0.01mm。
パラレルタイプリニアガイド仕様フィンガ付
爪製作が簡単。
繰り返し把持精度±0.01mm。
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
型番 |
把持方法 |
フィンガの数 |
開寸法 L1(mm) |
閉寸法 L2(mm) |
種類 |
作動方式 |
本体形状 |
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N) |
把持力 (開側 0.5MPa時)(N) |
環境・用途 |
付加機能 |
ストローク調節機構 |
使用圧力範囲(MPa) |
使用シリンダ径(mm) |
仕様 |
ベアリング仕様 |
ゴムカバー |
スイッチ型番 |
リード線長さ |
スイッチ数 |
把持力 |
マウント金具 |
ゴムカバー材質 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
NHBDP-25 |
挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
|
2本
|
51
|
37
|
本体
|
複動形
|
角形
|
76.5
|
58.8
|
標準
|
ベアリング支持
|
なし
|
0.1~0.7
|
25
|
標準
|
滑り軸受仕様
|
なし
|
なし
|
なし
|
なし
|
-
|
なし
|
なし
| 1個 | 24,954円(
27,449円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能。
【特長】
・Φ6~32(シリンダ径6~32mm)
・チャッキングやハンドリングに最適
・レバー部にリニアガイドを採用、長寿命、高精度、ロンググリップ把持&オーバーハング把持が可能
・繰り返し把持精度±0.01mm。センタリング精度±0.07mm
・センサスイッチ用マグネット標準装備
・無接点 ZE センサを搭載可能(Φ6サイズを除く)
・配管接続口を本体の2面に配置、取付環境に合わせて選ぶ(Φ6・8サイズを除く)
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
NHBDP-25で型番確定
エアハンド NHBシリーズ パラレルタイプの型番NHBDP-25のページです。
型番NHBDP-25に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CS-NHBDPG |
NHB |
NHBDP |
NHBDPA |
NHBDPG |
NHBDPG-32 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 把持方法 | フィンガの数 | 開寸法 L1 (mm) | 閉寸法 L2 (mm) | 種類 | 作動方式 | 本体形状 | 把持力 (閉側 0.5MPa時) (N) | 把持力 (開側 0.5MPa時) (N) | 環境・用途 | 付加機能 | ストローク調節機構 | 使用圧力範囲 (MPa) | 使用シリンダ径 (mm) | 仕様 | ベアリング仕様 | ゴムカバー | スイッチ型番 | リード線長さ | スイッチ数 | 把持力 | マウント金具 | ゴムカバー材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
67,560円 ( 74,316円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ | 2本 | 41.6 | 19 | 本体 | 複動形 | 角形 | 158 | 175 | 標準 | リニアガイド付 | なし | 0.1~0.7 | 32 | 標準 | なし | なし | なし | なし | なし | - | なし | なし |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針