(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HMD-25CS
広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズ CKD ウスガタコウカクハンド HMD

広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズ HMD-25CS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,392円
税込単価
21,331円

広角180°開閉が可能な薄形ハンド。【特長】・広角だから、ピック&プレス時の上...

詳細情報を確認する

  • 把持方法:
    挟むスイングタイプ
  • フィンガの数:
    2本
  • 種類:
    本体
  • 本体形状:
    薄形
  • 環境・用途:
    標準
  • 付加機能:
    なし
  • ストローク調節機構:
    なし
  • 爪開角度 A1(deg):
    180
  • 爪閉角度 A2(deg):
    0
  • 使用圧力範囲(MPa):
    0.3::0.7

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

HMD-25CS の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

広角度ハンド薄形広角ハンドHMDシリーズ イメージ

広角度ハンド薄形広角ハンドHMDシリーズ イメージ

項目HMD
サイズ16CS25CS
チューブ内径 mmφ16(内径16mm)φ25(内径25mm)
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.3
周囲温度 ℃5~60
接続口径M3M5
開閉角度 度-4~+184
ロッド径 mmφ6(ロッド径 6mm)φ8(ロッド径 8mm)
内部容積(往復) cm35.819.4
繰返し精度 mm±0.2
質量 kg0.130.38
給油不要(給油時タービン油1種ISO VG32を使用)

型番リスト

型番
大きさ
スイッチ
スイッチ型番
リード線長さ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMD-25CS

25CS
なし
-
-
-

1個

19,392( 21,331円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

広角180°開閉が可能な薄形ハンド。
【特長】
・広角だから、ピック&プレス時の上下動作が不要で、位置決めも簡単。
・トグル機構による強い把持力。
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
【用途】
・各種ハンドリングに最適。

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

HMD-25CSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズの型番HMD-25CSのページです。
型番HMD-25CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズ

広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズ

    平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

    平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

      食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

      食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

        超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

        超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

          小型平行チャック

          小型平行チャック

            超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ

            超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ

              食品製造工程向け フェザーハンド(ミニ平行ハンド)複動形・単動形 FH100-FP1シリーズ

              食品製造工程向け フェザーハンド(ミニ平行ハンド)複動形・単動形 FH100-FP1シリーズ

                小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

                小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

                  センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

                  センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

                    支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

                    支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

                      ハンド ミニ一支点ハンド HMBシリーズ

                      ハンド ミニ一支点ハンド HMBシリーズ

                        MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ

                        MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ

                          リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ

                          リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD ミスミ 近藤製作所 CKD 近藤製作所 CKD SMC 近藤製作所 マシンエンジニアリング CKD
                            通常価格 16,298円 23,517円 - 19,814円 10,080円 19,689円 19,610円 20,790円 - 6,995円 10,427円 11,300円 3,095円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 17日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            把持方法 挟むスイングタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 外径把持 / 内径把持 - - - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むスイングタイプ - - -
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            本体形状 薄形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 -
                            環境・用途 標準 - 食品製造工程向け 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 -

                            広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 把持力のカタログ性能は爪2本分の把持力ですか?
                            A
                            爪1本分の把持力です。詳細は、「空圧シリンダ総合Ⅱ」カタログP1,636をご参照ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HMD-16CS-T2H-R
                            HMD-16CS-T2H3-D
                            HMD-16CS-T2H3-H
                            HMD-25CS-T2H-D
                            HMD-25CS-T2H-H
                            HMD-25CS-T2H-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            大きさ スイッチ スイッチ型番 リード線長さ スイッチ数

                            17,475円

                            ( 19,223円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16CS付きT2H1mR:開側1個付

                            21,482円

                            ( 23,630円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16CS付きT2H3mD:2個付

                            17,776円

                            ( 19,554円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16CS付きT2H3mH:閉側1個付

                            23,899円

                            ( 26,289円 )
                            1個 -

                            3日目

                            25CS付きT2H1mD:2個付

                            21,520円

                            ( 23,672円 )
                            1個 -

                            4日目

                            25CS付きT2H1mH:閉側1個付

                            21,520円

                            ( 23,672円 )
                            1個 -

                            4日目

                            25CS付きT2H1mR:開側1個付

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました