(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BSA2-006C
超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ CKD チョウコガタクロスローラヘイコウハンド BSA2

超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ BSA2-006C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,814円
税込単価
21,795円

複数個取付が可能な超小形タイプです。【特長】・スライド部にクロスローラガイドを...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 把持力の詳細は、カタログP.1498をご参照ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

BSA2-006C の仕様・寸法情報

商品情報

■CKD商品選定ページはこちら。

型番リスト

型番
把持方法
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
スイッチ
リード線長さ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSA2-006C

挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
複動形
0.3~0.7
なし
なし
なし

1個

19,814( 21,795円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

複数個取付が可能な超小形タイプです。
【特長】
・スライド部にクロスローラガイドを採用。予圧をかけてガタの無い、高精度で滑らかな動きを実現。
・全長50mm。幅25mm。薄さわずか10mmの超小形タイプ。小物ワークの搬送・組み付けに最適。
・側面取付(タップ・通し穴)、上面取付(タップ)が可能。複数ワークを同時にクランプする複数個取付が可能。
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
【用途】
・ハンドリングに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 把持力の詳細は、カタログP.1498をご参照ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

BSA2-006Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズの型番BSA2-006Cのページです。
型番BSA2-006Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

    超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ

    超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ

      平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

      平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

        小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

        小型クロスローラ平行ハンド BHAシリーズ

          広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズ

          広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズ

            ハンド クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

            ハンド クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

              食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

              食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

                平行ハンドトグルハンド HJLシリーズ

                平行ハンドトグルハンド HJLシリーズ

                  小型平行チャック

                  小型平行チャック

                    一支点ハンド HBシリーズ

                    一支点ハンド HBシリーズ

                      支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

                      支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

                        食品製造工程向け フェザーハンド(ミニ平行ハンド)複動形・単動形 FH100-FP1シリーズ

                        食品製造工程向け フェザーハンド(ミニ平行ハンド)複動形・単動形 FH100-FP1シリーズ

                          広角度ハンド支点ハンドHBLシリーズ

                          広角度ハンド支点ハンドHBLシリーズ

                            メーカー CKD 近藤製作所 CKD 近藤製作所 CKD 近藤製作所 CKD CKD ミスミ 近藤製作所 SMC CKD CKD
                            通常価格 19,814円 19,689円 23,517円 20,790円 16,298円 44,641円 - 33,805円 10,080円 14,190円 6,995円 19,610円 15,200円
                            通常出荷日 3日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   14日目~   17日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目~   3日目~  
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本
                            開寸法 L1(mm) 14 - - - - - - - - - - - -
                            閉寸法 L2(mm) 10 - - - - - - - - - - - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体形状 角形 角形 角形 角形 薄形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形

                            超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 把持力は、どれくらいあるのでしょうか?
                            A
                            各機種には、カタログに0.15~0.7MPaにおけるハンドの爪ながさの把持力を掲載しております。この把持力に爪の本数をかけて、ご検討下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSA
                            BSA2-006C-C
                            BSA2-006C-C-F2H-D
                            BSA2-006C-C-F2H-H
                            BSA2-006C-C-F2H-R
                            BSA2-006C-C-F2H3-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            把持方法 作動方式 使用圧力範囲
                            (MPa)
                            スイッチ リード線長さ スイッチ数

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            26,959円

                            ( 29,655円 )
                            1個 -

                            13日目

                            開くパラレルタイプ単動形(常時閉)0.25~0.7なしなしなし

                            29,638円

                            ( 32,602円 )
                            1個 -

                            13日目

                            開くパラレルタイプ単動形(常時閉)0.25~0.7F2H1m2個付

                            29,160円

                            ( 32,076円 )
                            1個 -

                            13日目

                            開くパラレルタイプ単動形(常時閉)0.25~0.7F2H1m閉側1個付

                            29,160円

                            ( 32,076円 )
                            1個 -

                            13日目

                            開くパラレルタイプ単動形(常時閉)0.25~0.7F2H1m開側1個付

                            30,238円

                            ( 33,262円 )
                            1個 -

                            13日目

                            開くパラレルタイプ単動形(常時閉)0.25~0.7F2H3m2個付

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました