(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLC-08CS
薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズ CKD ウスガタロングストロークヘイコウハンド HLC

薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズ HLC-08CS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,292円
税込単価
41,021円

リニアガイドの薄形ロングストロークを実現し、リニアガイド採用により、耐久性を向...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

HLC-08CS の仕様・寸法情報

商品情報

薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズの仕様

項目HLC
サイズ08CS12CS16CS20CS25CS30CS
標準標準L1標準L1標準L1標準L1標準L1
チューブ内径 mmφ8(内径8mm)×2φ12(内径12m)×2φ16(内径16mm)×2φ20(内径20mm)×2φ25(内径25mm)×2φ30(内径30mm)×2
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.2
周囲温度 ℃5~60
接続口径M3M5
動作ストローク mm2030604080501006012070140
内部容積(往復) cm32.06.813.616.132.231.462.858.9117.899198
繰返し精度 mm±0.01±0.03
質量 kg0.140.290.440.710.851.031.41.622.232.743.69
給油不要(給油時タービン油1種ISO VG32を使用)

製品仕様

項目無接点2線式無接点3線式
T2H/VT3H/V
用途プログラマブルコントローラ専用プログラマブルコントローラ、リレー用
出力方式-NPN出力
電源電圧-DC10~28V
負荷電圧・電流DC10~30V、5~20mA(注1)DC30V以下、100mA以下
表示灯LED(ON時点灯)
漏れ電流1mA以下10μA以下
質量1m:18g 3m:49g 5m:80g

注1:上記の負荷電流の最大値:20mAは、25℃でのものです。スイッチ使用周囲温度が25℃より高い場合は、20mAより低くなります。(60℃にて5~10mA)

外形図

HLC-08CS 標準

HLC-08CS 標準

HLC-12CS 標準・L1

HLC-12CS 標準・L1

HLC-16CS

HLC-16CS

HLC-20CS

HLC-20CS

HLC-25CS

HLC-25CS

HLC-30CS

HLC-30CS

型番リスト

型番
大きさ
オプション
スイッチ
スイッチ型番
リード線長さ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLC-08CS

08CS
標準ストローク
なし
-
-
-

1個

37,292( 41,021円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リニアガイドの薄形ロングストロークを実現し、リニアガイド採用により、耐久性を向上しました。
仕様に合わせた豊富なバリエーションをご用意しています。
【特長】
・薄形・高トルクのダブルピストン方式を採用し実現。
・リニアガイドのガイドピッチが長いので高剛性を実現。
・全6サイズをご用意。用途に合わせた選択が可能。
・正面貫通穴で取付を用意。
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
【用途】
・ハンドリングに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

HLC-08CSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズの型番HLC-08CSのページです。
型番HLC-08CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズ

薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズ

    薄形エアチャック MHF2シリーズ

    薄形エアチャック MHF2シリーズ

      エアハンド NHBシリーズ パラレルタイプ

      エアハンド NHBシリーズ パラレルタイプ

        ハンド 薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ

        ハンド 薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ

          ハンド 薄型ロングストロークハンド HLFシリーズ

          ハンド 薄型ロングストロークハンド HLFシリーズ

            180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ

            180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ

              薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ

              薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ

                超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                  エアハンド フラット形 AFDPGシリーズ

                  エアハンド フラット形 AFDPGシリーズ

                    平行ハンドリニアガイド LHAシリーズ

                    平行ハンドリニアガイド LHAシリーズ

                      ハンド 小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

                      ハンド 小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

                        カニ形平行ハンド HFPシリーズ

                        カニ形平行ハンド HFPシリーズ

                          平行開閉形エアチャック 標準タイプ 小型(オートスイッチなし)MHZA・MHZAJ2-6シリーズ

                          平行開閉形エアチャック 標準タイプ 小型(オートスイッチなし)MHZA・MHZAJ2-6シリーズ

                            メーカー CKD SMC コガネイ 近藤製作所 近藤製作所 SMC CKD CKD コガネイ CKD 近藤製作所 CKD SMC
                            通常価格 37,292円 67円 24,954円 37,290円 30,863円 638円 17,901円 176,549円 57,431円 20,121円 26,064円 56,832円 756円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目~   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   14日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            把持方法 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ -
                            フィンガの数 2本 - - 2本 2本 - 2本 3本 2本 2本 2本 2本 -
                            種類 本体 - - 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            作動方式 複動形 - - - - - 複動形 - 複動形 - - 複動形 -
                            本体形状 薄形 - - 角形(フラット形) 角形(フラット形) - 薄形 特殊形 角形(フラット形) 角形 角形(幅広) カニ形 -

                            薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 把持力は、どれくらいあるのでしょうか?
                            A
                            各機種には、カタログに0.15~0.7MPaにおけるハンドの爪ながさの把持力を掲載しております。この把持力に爪の本数をかけて、ご検討下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HLC
                            HLC-08CS-T2H-D
                            HLC-08CS-T2H-H
                            HLC-08CS-T2H-R
                            HLC-08CS-T2H3-D
                            HLC-08CS-T2H3-H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            大きさ オプション スイッチ スイッチ型番 リード線長さ スイッチ数

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            40,613円

                            ( 44,674円 )
                            1個 -

                            4日目

                            08CS標準ストローク付きT2H1mD:2個付

                            38,363円

                            ( 42,199円 )
                            1個 -

                            4日目

                            08CS標準ストローク付きT2H1mH:閉側1個付

                            38,363円

                            ( 42,199円 )
                            1個 -

                            4日目

                            08CS標準ストローク付きT2H1mR:開側1個付

                            42,557円

                            ( 46,813円 )
                            1個 -

                            4日目

                            08CS標準ストローク付きT2H3mD:2個付

                            38,663円

                            ( 42,529円 )
                            1個 -

                            4日目

                            08CS標準ストローク付きT2H3mH:閉側1個付

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました