(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLA-12CS-K2H-H
薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ CKD ハンドチャック

薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ HLA-12CS-K2H-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,400円
税込単価
21,340円

薄形でコンパクトな平行ハンドです。高精度で滑らかな作動を実現し、ゴムカバー付な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

HLA-12CS-K2H-H の仕様・寸法情報

商品情報

薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズの仕様

項目HLAHLB
サイズ12CS15CS20CS12CS15CS20CS
チューブ内径 mmφ12(内径12mm)φ15(内径15mm)φ20(内径20mm)φ12(内径12mm)φ15(内径15mm)φ20(内径20mm)
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.30.1
周囲温度 ℃5~60
接続口径M5
動作ストローク mm152025131823
内部容積(往復) cm31.693.537.851.473.187.22
繰返し精度 mm±0.03±0.01
質量 kg0.1520.2760.5040.2140.4020.678
給油不要(給油時タービン油1種 ISO VG32を使用)

製品仕様

項目無接点2線式無接点3線式
K2H、K2VK3H、K3V
用途プログラマブルコントローラ専用プログラマブルコントローラ、リレー用
出力方式-NPN出力
電源電圧-DC10~28V
負荷電圧・電流DC10~30V、5~20mA(注1)DC30V以下、50mA以下
表示灯LED(ON時点灯)
漏れ電流1mA以下10μA以下
質量1m:18g 3m:49g 5m:80g
項目有接点2線式
K0H・K0VK5H・K5V
用途プログラマブルコントローラ、リレー用プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(ランプなし)、直列接続用
電源電圧-
負荷電圧・電流DC12/24V、5~50mA AC110V、7~20mADC5/12/24V、50mA以下 AC110V、20mA以下
表示灯LED(ON時点灯)なし
漏れ電流0mA
質量1m:18g 3m:49g 5m:80g

注1:上記の負荷電流の最大値:20mAは、25℃でのものです。スイッチ使用周囲温度が25℃より高い場合は、20mAより低くなります。(60℃にて5~10mA)

外形図

HLA-12CS

HLA-12CS

HLA-15CS

HLA-15CS

HLA-20CS

HLA-20CS

外形図

HLB-12CS

HLB-12CS

HLB-15CS

HLB-15CS

HLB-20CS

HLB-20CS

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
付加機能
使用圧力範囲(MPa)
大きさ
スイッチ
スイッチ型番
リード線長さ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLA-12CS-K2H-H

30
15
なし
0.3~0.7
12CS
付き
K2H
1m
H:閉側1個付

1個

19,400( 21,340円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄形でコンパクトな平行ハンドです。
高精度で滑らかな作動を実現し、ゴムカバー付なら耐環境性を実現しました。
【特長】
・衝撃に強いブッシュガイドを使用。(HLAシリーズ)
・全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要。
・クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。(HLBシリーズ)
・2ヶ所のスイッチ取付が可能。
【用途】
・ハンドリングに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

HLA-12CS-K2H-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズの型番HLA-12CS-K2H-Hのページです。
型番HLA-12CS-K2H-Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ

薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズ

    チャック 薄型ロングストロークチャック CKJシリーズ

    チャック 薄型ロングストロークチャック CKJシリーズ

      LMガイド付大形カニ形平行ハンド HMFBシリーズ

      LMガイド付大形カニ形平行ハンド HMFBシリーズ

        薄形エアチャック MHF2シリーズ

        薄形エアチャック MHF2シリーズ

          平行開閉形エアチャック 標準タイプ 小型(オートスイッチなし)MHZA・MHZAJ2-6シリーズ

          平行開閉形エアチャック 標準タイプ 小型(オートスイッチなし)MHZA・MHZAJ2-6シリーズ

            平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ

            平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ

              支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ

              支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ

                ハンド 薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ

                ハンド 薄型ロングストローク平行ハンド HLCシリーズ

                  平行開閉形エアチャック 2爪 ダストカバー付 MHZJ2シリーズ

                  平行開閉形エアチャック 2爪 ダストカバー付 MHZJ2シリーズ

                    超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                    超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                      180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ

                      180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ

                        エアハンド フラット形 AFDPGシリーズ

                        エアハンド フラット形 AFDPGシリーズ

                          トグル形エアチャック MHT2シリーズ

                          トグル形エアチャック MHT2シリーズ

                            メーカー CKD 近藤製作所 CKD SMC SMC SMC SMC 近藤製作所 SMC CKD SMC コガネイ SMC
                            通常価格 17,901円 139,109円 73,751円 67円 756円 348円 721円 37,290円 348円 176,549円 - 57,431円 2,183円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            把持方法 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - - - - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ -
                            フィンガの数 2本 - 2本 - - - - 2本 - 3本 - 2本 -
                            種類 本体 本体 本体 - - - - 本体 - 本体 - 本体 -
                            作動方式 複動形 - 複動形 - - - - - - - - 複動形 -
                            本体形状 薄形 特殊形 カニ形 - - - - 角形(フラット形) - 特殊形 - 角形(フラット形) -

                            薄形平行ハンド HLA・HLBシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 把持力は、どれくらいあるのでしょうか?
                            A
                            各機種には、カタログに0.15~0.7MPaにおけるハンドの爪ながさの把持力を掲載しております。この把持力に爪の本数をかけて、ご検討下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HLA-12CS-K0H-R
                            HLA-12CS-K0H3-D
                            HLA-12CS-K0H3-H
                            HLA-12CS-K2H-R
                            HLA-12CS-K2H3-D
                            HLA-12CS-K2H3-H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            開寸法 L1
                            (mm)
                            閉寸法 L2
                            (mm)
                            付加機能 使用圧力範囲
                            (MPa)
                            大きさ スイッチ スイッチ型番 リード線長さ スイッチ数

                            19,527円

                            ( 21,480円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3015なし0.3~0.712CS付きK0H1mR:開側1個付

                            21,562円

                            ( 23,718円 )
                            1個 -

                            4日目

                            3015なし0.3~0.712CS付きK0H3mD:2個付

                            18,775円

                            ( 20,653円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3015なし0.3~0.712CS付きK0H3mH:閉側1個付

                            20,504円

                            ( 22,554円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3015なし0.3~0.712CS付きK2H1mR:開側1個付

                            24,206円

                            ( 26,627円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3015なし0.3~0.712CS付きK2H3mD:2個付

                            20,822円

                            ( 22,904円 )
                            1個 -

                            7日目

                            3015なし0.3~0.712CS付きK2H3mH:閉側1個付

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました