(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HCP-2CS-Y1
横形平行ハンド HCPシリーズ CKD ハンドチャック HCP

横形平行ハンド HCPシリーズ HCP-2CS-Y1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,450円
税込単価
52,195円

薄形で軽量コンパクトな実用派のハンドです。【特長】・爪の動作ストロークが長く、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 把持力の詳細は、カタログP.1556をご参照ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

HCP-2CS-Y1 の仕様・寸法情報

商品情報

■CKD商品選定ページはこちら。

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
大きさ
小爪
スイッチ
リード線長さ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HCP-2CS-Y1

20
2CS
小爪付 材質(S50C)
なし
なし
なし

1個

47,450( 52,195円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄形で軽量コンパクトな実用派のハンドです。
【特長】
・爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)。わずらわしい調整不要。
・取付け面が3方向で、あらゆる方向からの取付けが可能。
・ボディはあつかいやすい薄形。軽量、コンパクト。
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
【用途】
・ハンドリングに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 把持力の詳細は、カタログP.1556をご参照ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

HCP-2CS-Y1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横形平行ハンド HCPシリーズの型番HCP-2CS-Y1のページです。
型番HCP-2CS-Y1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

横形平行ハンド HCPシリーズ

横形平行ハンド HCPシリーズ

    横型平行ハンド HCシリーズ

    横型平行ハンド HCシリーズ

      平行ハンドトグルハンド HJLシリーズ

      平行ハンドトグルハンド HJLシリーズ

        カニ形平行ハンド HFPシリーズ

        カニ形平行ハンド HFPシリーズ

          ハンド 小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

          ハンド 小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

            リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ

            リニアスライドハンド LSH-HPシリーズ

              ハンド クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

              ハンド クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

                クロスローラ平行ハンド HKPシリーズ

                クロスローラ平行ハンド HKPシリーズ

                  食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

                  食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

                    超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

                    超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

                      180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ

                      180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ

                        薄形エアチャック MHF2シリーズ

                        薄形エアチャック MHF2シリーズ

                          平行開閉形エアチャック 高剛性タイプ MHQG2シリーズ

                          平行開閉形エアチャック 高剛性タイプ MHQG2シリーズ

                            メーカー CKD 近藤製作所 CKD CKD 近藤製作所 CKD 近藤製作所 CKD CKD CKD SMC SMC SMC
                            通常価格 32,157円 35,090円 33,805円 56,832円 26,064円 3,095円 44,641円 48,635円 - 19,814円 638円 67円 40,323円
                            通常出荷日 4日目   19日目   3日目~   3日目~   14日目~   6日目~   14日目~   3日目~   17日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            把持方法 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むスイングタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - - - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - - - -
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 2本 - 2本 2本 2本 2本 - - 2本
                            閉寸法 L2(mm) 0 - - - - - - - - 10 - - -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - - 本体
                            作動方式 複動形 - 単動形(常時開) 複動形 - - - - - - - - -

                            横形平行ハンド HCPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 把持力は、どれくらいあるのでしょうか?
                            A
                            各機種には、カタログに0.15~0.7MPaにおけるハンドの爪ながさの把持力を掲載しております。この把持力に爪の本数をかけて、ご検討下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HCP-2CS-T2H-R
                            HCP-2CS-T2H3-D
                            HCP-2CS-T2H3-H
                            HCP-2CS-Y1-T2H-D
                            HCP-2CS-Y1-T2H-H
                            HCP-2CS-Y1-T2H-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            開寸法 L1
                            (mm)
                            大きさ 小爪 スイッチ リード線長さ スイッチ数

                            38,401円

                            ( 42,241円 )
                            1個 -

                            4日目

                            202CSなしT2H1m開側1個付

                            41,819円

                            ( 46,001円 )
                            1個 -

                            4日目

                            202CSなしT2H3m2個付

                            32,449円

                            ( 35,694円 )
                            1個 -

                            4日目

                            202CSなしT2H3m閉側1個付

                            52,926円

                            ( 58,219円 )
                            1個 -

                            4日目

                            202CS小爪付 材質(S50C)T2H1m2個付

                            49,713円

                            ( 54,684円 )
                            1個 -

                            4日目

                            202CS小爪付 材質(S50C)T2H1m閉側1個付

                            49,713円

                            ( 54,684円 )
                            1個 -

                            4日目

                            202CS小爪付 材質(S50C)T2H1m開側1個付

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました