(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HMF-12CS-T2H-D
小形カニ形平行ハンド HMFシリーズ CKD コガタカニガタヘイコウハンド HMF

小形カニ形平行ハンド HMFシリーズ HMF-12CS-T2H-D
通常単価(税別)
31,303円
税込単価
34,433円

全高が低く兼用範囲の広いカニ形平行ハンド。【特長】・全高が低く、限られた空間を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

HMF-12CS-T2H-D 解除

Loading...

HMF-12CS-T2H-Dの仕様・寸法情報

把持方法挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプフィンガの数2本
種類本体作動方式複動形
本体形状カニ形環境・用途標準
付加機能なしストローク調節機構なし
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7大きさ12CS
オプション標準ストロークスイッチ付き
スイッチ型番T2Hリード線長さ1m
スイッチ数D:2個付 - -

商品情報

小形カニ形平行ハンド HMFシリーズの仕様

項目HMF-12CSHMF-16CSHMF-20CSHMF-25CSHMF-32CSHMF-40CS
標準L1L2標準L1L2標準L1L2標準L1L2標準L1L2
チューブ内径 mmφ12(内径12mm)×2φ16(内径16mm)×2φ20(内径20mm)×2φ25(内径25mm)×2φ32(内径32mm)×2φ40(内径40mm)×2
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.3
周囲温度 ℃5~60
接続口径M5Rc1/8
動作ストローク mm2030608040801005010012070120160100160200
ロッド径 mmφ6(ロッド径6mm)φ8(ロッド径8mm)φ10(ロッド径10mm)φ12(ロッド径12mm)φ16(ロッド径16mm)φ20(ロッド径20mm)
内部容積(往復) cm33.49.118.124.118.837.647.037.775.490.584.4145193226301377
繰返し精度 mm±0.1
質量 kg0.310.540.951.120.901.581.771.72.162.32.83.84.85.77.88.8
給油不要(給油時タービン油1種ISO VG32を使用)

製品仕様

項目無接点2線式無接点3線式
T2H/VT3H/V
用途プログラマブルコントローラ専用プログラマブルコントローラ、リレー用
出力方式-NPN出力
電源電圧-DC10~28V
負荷電圧・電流DC10~30V、5~20mA(注1)DC30V以下、100mA以下
表示灯LED(ON時点灯)
漏れ電流1mA以下10μA以下
質量1m:18g 3m:49g 5m:80g

注1:上記の負荷電流の最大値:20mAは、25℃でのものです。スイッチ使用周囲温度が25℃より高い場合は、20mAより低くなります。(60℃にて5~10mA)

外形図

HMF-12CS標準

HMF-12CS標準

HMF-16CS標準・L1・L2

HMF-16CS標準・L1・L2

HMF-20CS標準・L1・L2

HMF-20CS標準・L1・L2

HMF-25CS標準・L1・L2

HMF-25CS標準・L1・L2

HMF-32CS標準・L1・L2

HMF-32CS標準・L1・L2

 
HMF-40CS標準・L1・L2

HMF-40CS標準・L1・L2

型番リスト

型番
大きさ
オプション
スイッチ
スイッチ型番
リード線長さ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMF-12CS-T2H-D

12CS
標準ストローク
付き
T2H
1m
D:2個付

1個

31,303( 34,433円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

全高が低く兼用範囲の広いカニ形平行ハンド。
【特長】
・全高が低く、限られた空間を有効利用できる。
・ボディはシンプルなコンパクト設計で実現。
・ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現。
・爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要。
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
【用途】
・ハンドリングに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形カニ形平行ハンド HMFシリーズの型番HMF-12CS-T2H-Dのページです。
型番HMF-12CS-T2H-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小形カニ形平行ハンド HMFシリーズ

小形カニ形平行ハンド HMFシリーズ

    LMガイド付大形カニ形平行ハンド HMFBシリーズ

    LMガイド付大形カニ形平行ハンド HMFBシリーズ

      カニ形平行ハンド HFPシリーズ

      カニ形平行ハンド HFPシリーズ

        ハンド カニ型平行ハンド HFシリーズ

        ハンド カニ型平行ハンド HFシリーズ

          ハンド 小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

          ハンド 小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

            薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

            薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

              閉チャック パネルマウントタイプ

              閉チャック パネルマウントタイプ

                薄形エアチャック MHF2シリーズ

                薄形エアチャック MHF2シリーズ

                  超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                  超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                    ハンド 薄型ロングストロークハンド HLFシリーズ

                    ハンド 薄型ロングストロークハンド HLFシリーズ

                      平行ハンドリニアガイド LHAシリーズ

                      平行ハンドリニアガイド LHAシリーズ

                        平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ

                        平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ

                          薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズ

                          薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD 近藤製作所 近藤製作所 近藤製作所 日本ピスコ SMC CKD 近藤製作所 CKD SMC CKD
                            通常価格 27,281円 73,751円 56,832円 54,890円 26,064円 31,790円 7,689円 67円 176,549円 30,863円 20,121円 5,354円 37,292円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   19日目   14日目~   14日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   14日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            把持方法 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むスイングタイプ - 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 - 3本 2本 2本 - 2本
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体
                            作動方式 複動形 複動形 複動形 - - - 単動形(常時開) - - - - - 複動形
                            本体形状 カニ形 カニ形 カニ形 角形(幅広) 角形(幅広) 角形 円筒形 - 特殊形 角形(フラット形) 角形 - 薄形

                            小形カニ形平行ハンド HMFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 把持力は、どれくらいあるのでしょうか?
                            A
                            各機種には、カタログに0.15~0.7MPaにおけるハンドの爪ながさの把持力を掲載しております。この把持力に爪の本数をかけて、ご検討下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HMF
                            HMF-12CS
                            HMF-12CS-T2H-H
                            HMF-12CS-T2H-R
                            HMF-12CS-T2H3-D
                            HMF-12CS-T2H3-H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            大きさ オプション スイッチ スイッチ型番 リード線長さ スイッチ数

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            27,281円

                            ( 30,009円 )
                            1個 -

                            3日目

                            12CS標準ストロークなし---

                            28,977円

                            ( 31,875円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12CS標準ストローク付きT2H1mH:閉側1個付

                            28,977円

                            ( 31,875円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12CS標準ストローク付きT2H1mR:開側1個付

                            31,920円

                            ( 35,112円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12CS標準ストローク付きT2H3mD:2個付

                            28,363円

                            ( 31,199円 )
                            1個 -

                            4日目

                            12CS標準ストローク付きT2H3mH:閉側1個付
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            大きさ オプション スイッチ スイッチ型番 リード線長さ スイッチ数

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト