(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HEP-3.5CS-O
平行ハンドベアリングHEPシリーズ CKD ハンドチャック HEP

平行ハンドベアリングHEPシリーズ HEP-3.5CS-O

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,131円
税込単価
79,344円

薄型、軽量、ワイドストローク、高精度タイプなど豊富な品揃えでハンドリングをサポ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

HEP-3.5CS-O の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

平行ハンドベアリングHEPシリーズ 外形図-1
  • ( )内はC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。
平行ハンドベアリングHEPシリーズ 外形図-2
  • ( )内はC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。
平行ハンドベアリングHEPシリーズ 外形図-3
  • ( )内はC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。

製品仕様

項目HEP
サイズ3.5CS4CS5CS6CS7CS
シリンダ内径 mmφ32φ50φ63φ80φ100
作動方式複動形・単動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.70.5
最低使用圧力 MPa0.3
周囲温度 ℃5~60
接続口径M5Rc1/8Rc1/4
動作ストローク mm2436405060
ロッド径 mmφ14φ20φ24φ28φ30
往復の内容積 cm317.565.0115.6236450
繰り返し精度 mm±0.03
製品質量 kg1.23.24.77.811.7
給油不要(給油時タービン油1種 ISO VG32を使用)

スイッチ仕様

項目無接点2線式無接点3線式
T2H、T2VT3H、T3V
用途プログラマブルコントローラ専用プログラマブルコントローラ・リレー用
出力方式-NPN出力
電源電圧-DC10~28V
負荷電圧・電流DC10~30V、5~20mA(注1)DC30V以下、100mA以下
ランプ発光ダイオード(ON時点灯)
漏れ電流1mA以下10μA以下
最大衝撃980m/s2
リード線標準1m(耐油性ビニールキャブタイヤコード2芯0.2mm2標準1m(耐油性ビニールキャブタイヤコード2芯0.2mm2

注1:上記の負荷電流の最大値:20mAは、25℃でのものです。スイッチ使用周囲温度が25℃より高い場合は、20mAより低くなります。(60℃にて5~10mA)

内部構造

平行ハンドベアリングHEPシリーズ 内部構造図

※標準(複動)タイプには(7)のスプリングは入っていません。

部品リスト

No.部品名称材質備考No.部品名称材質備考
1ベアリング-11ピニオンギヤ-
2ガイドロッド合金鋼-12ボディアルミニウム合金-
3ロッドパッキンニトリルゴム-13ピストンAステンレス鋼-
4シリンダガスケットニトリルゴム-14ピストンBステンレス鋼(4~7CS)
アセタール樹脂(3.5CS)
-
5ピストンパッキンニトリルゴム-15シリンダアルミニウム合金-
6磁石--16シリンダカバーアルミニウム合金-
7スプリングOタイプのみ17スプリングステンレス鋼-
8マスタージョウ-18ピストンステンレス鋼-
9センターカバー-19シリンダアルミニウム合金-
10サイドカバーアルミニウム合金-----

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
作動方式
使用圧力範囲(MPa)
大きさ
小爪
スイッチ
スイッチ型番
リード線長さ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HEP-3.5CS-O

54
30
単動形(常時開)
0.3~0.7
3.5CS
小爪無し
なし
-
-
-

1個

72,131( 79,344円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄型、軽量、ワイドストローク、高精度タイプなど豊富な品揃えでハンドリングをサポート。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

HEP-3.5CS-Oで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行ハンドベアリングHEPシリーズの型番HEP-3.5CS-Oのページです。
型番HEP-3.5CS-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平行ハンドベアリングHEPシリーズ

平行ハンドベアリングHEPシリーズ

    ハンド クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

    ハンド クロスローラ平行ハンド HKシリーズ

      クロスローラ平行ハンド HKPシリーズ

      クロスローラ平行ハンド HKPシリーズ

        平行ハンドトグルハンド HJLシリーズ

        平行ハンドトグルハンド HJLシリーズ

          ハンド 大把持180°広角ハンド HJDシリーズ

          ハンド 大把持180°広角ハンド HJDシリーズ

            センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

            センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

              超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

              超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

                食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

                食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形・単動形 BHA-FP1シリーズ

                  横型平行ハンド HCシリーズ

                  横型平行ハンド HCシリーズ

                    超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ

                    超小型クロスローラ平行ハンド BSAシリーズ

                      平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

                      平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

                        閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行

                        閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行

                          ハンド ミニ一支点ハンド HMBシリーズ

                          ハンド ミニ一支点ハンド HMBシリーズ

                            メーカー CKD 近藤製作所 CKD CKD 近藤製作所 CKD CKD CKD 近藤製作所 近藤製作所 CKD 日本ピスコ 近藤製作所
                            通常価格 71,958円 44,641円 48,635円 33,805円 37,290円 - 19,814円 - 35,090円 19,689円 23,517円 13,371円 10,427円
                            通常出荷日 3日目~   14日目~   3日目~   3日目~   19日目   6日目~   3日目~   17日目~   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   19日目  
                            把持方法 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - - 挟むスイングタイプ 挟むスイングタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むスイングタイプ -
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体形状 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 横形 角形 角形 円筒形 角形
                            環境・用途 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 食品製造工程向け 標準 標準 - 標準 標準

                            平行ハンドベアリングHEPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HEP
                            HEP-3.5CS-O-T2H-D
                            HEP-3.5CS-O-T2H-H
                            HEP-3.5CS-O-T2H-R
                            HEP-3.5CS-O-T2H3-D
                            HEP-3.5CS-O-T2H3-H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            開寸法 L1
                            (mm)
                            閉寸法 L2
                            (mm)
                            作動方式 使用圧力範囲
                            (MPa)
                            大きさ 小爪 スイッチ スイッチ型番 リード線長さ スイッチ数

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------

                            79,363円

                            ( 87,299円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5430単動形(常時開)0.3~0.73.5CS小爪無し付きT2H1mD:2個付

                            76,650円

                            ( 84,315円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5430単動形(常時開)0.3~0.73.5CS小爪無し付きT2H1mH:閉側1個付

                            76,650円

                            ( 84,315円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5430単動形(常時開)0.3~0.73.5CS小爪無し付きT2H1mR:開側1個付

                            78,012円

                            ( 85,813円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5430単動形(常時開)0.3~0.73.5CS小爪無し付きT2H3mD:2個付

                            76,951円

                            ( 84,646円 )
                            1個 -

                            4日目

                            5430単動形(常時開)0.3~0.73.5CS小爪無し付きT2H3mH:閉側1個付

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました