(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FH110-O
フェザーハンド(ミニ平行ハンド) FH100シリーズ CKD フェザーハンド FH110

フェザーハンド(ミニ平行ハンド) FH100シリーズ FH110-O

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,708円
税込単価
20,579円

軽量小形のコンパクトサイズです。【特長】・シリンダ一体構造を採用して、シンプル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

FH110-O の仕様・寸法情報

商品情報

フェザーハンド(ミニ平行ハンド) FH100シリーズの仕様

項目FH100
FH110-DFH112-DFH116-DFH120-DFH125-DFH110-0FH112-0FH116-0FH120-0FH125-0
作動方式複動形単動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.150.25
耐圧力 MPa1.05
周囲温度 ℃5~60
接続口径M3×0.5M5×0.8M3×0.5M5×0.8
動作ストローク mm811151820811151820
質量 g51711241762845171124177286
繰返し精度(初期值) mm±0.03
最高使用頻度 回/秒3
クッション開側ゴムクッション
オプション無接点スイッチ(2線式・3線式)
※閉側スピードコントローラ

※スピードコントローラ内蔵は複動形のみとなります。

製品仕様

項目無接点2線式無接点3線式
T2H/VT3H/V
用途プログラマブルコントローラ専用プログラマブルコントローラ、リレー用
出力方式-NPN出力
電源電圧-DC10~28V
負荷電圧・電流DC10~30V、5~20mA(注1)DC30V以下、100mA以下
表示灯LED(ON時点灯)
漏れ電流1mA以下10μA以下
質量1m:18g 3m:49g 5m:80g

注1:上記の負荷電流の最大値:20mAは、25℃でのものです。スイッチ使用周囲温度が25℃より高い場合は、20mAより低くなります。(60℃にて5~10mA)

内部構造・部品リスト

標準(複動)・O(常時開)タイプ

標準(複動)・O(常時開)タイプ

スピードコントローラ付

スピードコントローラ付

  • ※ 標準(複動)タイプには16のスプリングは入っていません。
  • ※ 分解不可
No.部品名称材質備考
1シリンダカバーアセタール樹脂-
2ボディアルミニウム合金潤滑アルマイト処理
3ピストンステンレス鋼-
4アームステンレス鋼熱処理
5マスタージョウステンレス鋼-
6止め輪ステンレス鋼-
7支点軸合金鋼熱処理
8作動轴合金鋼熱処理
9六角穴付止めねじステンレス鋼-
10六角穴付ボルト合金鋼-
11シリンダガスケットニトリルゴム-
12ピストンパッキンニトリルゴム-
13ロッドパッキンニトリルゴム-
14クッションウレタンゴム-
15磁石-ニッケルメッキ
16スプリングステンレス鋼-
17鋼球ステンレス鋼-
18スピコン組立--

外形図

 

FH110

 

FH112

 

FH116

 

 

FH120

 

 

FH125

 

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
作動方式
ボア径
スピードコントローラ
小爪
スイッチ
スイッチ型番
リード線長さ
スイッチ数
エンドマウント
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FH110-O

12
4
単動形(常時開)
φ10
-
小爪無し
なし
-
-
-
エンドマウント無し

1個

18,708( 20,579円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量小形のコンパクトサイズです。
【特長】
・シリンダ一体構造を採用して、シンプル化を実現。
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
【用途】
・ハンドリングに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

FH110-Oで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェザーハンド(ミニ平行ハンド) FH100シリーズの型番FH110-Oのページです。
型番FH110-Oに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェザーハンド(ミニ平行ハンド) FH100シリーズ

フェザーハンド(ミニ平行ハンド) FH100シリーズ

    平行ハンド HAPシリーズ

    平行ハンド HAPシリーズ

      ハンド 平行ハンド HAシリーズ

      ハンド 平行ハンド HAシリーズ

        広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズ

        広角度ハンド薄形広角ハンド HMDシリーズ

          クリーン・特殊 メカハンド&メカチャック CKL・BHA-FCシリーズ

          クリーン・特殊 メカハンド&メカチャック CKL・BHA-FCシリーズ

            電動アクチュエータ モータ付仕様 FLSH グリッパ 2フィンガタイプ

            電動アクチュエータ モータ付仕様 FLSH グリッパ 2フィンガタイプ

              リニアスライドハンド LSHシリーズ

              リニアスライドハンド LSHシリーズ

                小型平行チャック

                小型平行チャック

                  ハンド ミニ一支点ハンド HMBシリーズ

                  ハンド ミニ一支点ハンド HMBシリーズ

                    ミニ平行ハンド HMAシリーズ

                    ミニ平行ハンド HMAシリーズ

                      支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

                      支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

                        一支点ハンド HBシリーズ

                        一支点ハンド HBシリーズ

                          超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

                          超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

                            メーカー CKD CKD 近藤製作所 CKD 近藤製作所 CKD CKD ミスミ 近藤製作所 近藤製作所 SMC 近藤製作所 CKD
                            通常価格 17,967円 26,263円 25,190円 16,298円 30,690円 76,062円 18,372円 10,080円 10,427円 18,318円 6,995円 14,190円 19,814円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   19日目   5日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   14日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 14日目~   3日目~  
                            把持方法 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むスイングタイプ - 挟むパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 外径把持 / 内径把持 - - 挟むスイングタイプ - -
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体(電動タイプ) 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            本体形状 角形 - - 薄形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形 角形
                            環境・用途 標準 標準 標準 標準 標準 / クリーンルーム対応 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            フェザーハンド(ミニ平行ハンド) FH100シリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            組立設備のワークチャック
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            組立機械のハンドが故障した為、購入しました。
                            設備メーカーより短納期で入手でき、ライン停止時間も
                            最小限で復活しました。
                            他パーツも購入検討します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 把持力は、どれくらいあるのでしょうか?
                            A
                            各機種には、カタログに0.15~0.7MPaにおけるハンドの爪ながさの把持力を掲載しております。この把持力に爪の本数をかけて、ご検討下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FH110-D-T2H3-D
                            FH110-D-T2H3-R
                            FH110-D-T2H5-D
                            FH110-O-T2H-D
                            FH110-O-T2H-R
                            FH110-O-T2H3-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            開寸法 L1
                            (mm)
                            閉寸法 L2
                            (mm)
                            作動方式 ボア径 スピードコントローラ 小爪 スイッチ スイッチ型番 リード線長さ スイッチ数 エンドマウント

                            23,174円

                            ( 25,491円 )
                            1個 -

                            4日目

                            124複動形φ10なし小爪無し付きT2H3mD:2個付エンドマウント無し

                            20,477円

                            ( 22,525円 )
                            1個 -

                            4日目

                            124複動形φ10なし小爪無し付きT2H3mR:右(ポート)側面開位置1個付エンドマウント無し

                            23,808円

                            ( 26,189円 )
                            1個 -

                            4日目

                            124複動形φ10なし小爪無し付きT2H5mD:2個付エンドマウント無し

                            23,465円

                            ( 25,812円 )
                            1個 -

                            4日目

                            124単動形(常時開)φ10-小爪無し付きT2H1mD:2個付エンドマウント無し

                            21,086円

                            ( 23,195円 )
                            1個 -

                            4日目

                            124単動形(常時開)φ10-小爪無し付きT2H1mR:右(ポート)側面開位置1個付エンドマウント無し

                            22,801円

                            ( 25,081円 )
                            1個 -

                            4日目

                            124単動形(常時開)φ10-小爪無し付きT2H3mD:2個付エンドマウント無し

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました