(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLAG-20CS
ゴムカバー付薄型平行ハンド HLAG・HLBGシリーズ CKD ゴムカバーウスガタヘイコウハンド HLAG

ゴムカバー付薄型平行ハンド HLAG・HLBGシリーズ HLAG-20CS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,630円
税込単価
33,693円

薄形でコンパクトな平行ハンドです。高精度で滑らかな作動を実現し、ゴムカバー付な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

HLAG-20CS の仕様・寸法情報

商品情報

ゴムカバー付薄型平行ハンド HLAG・HLBGシリーズの仕様

項目HLAG-12CSHLAG-15CSHLAG-20CSHLBG-12CSHLBG-15CSHLBG-20CS
チューブ内径 mmφ12(内径12mm)φ15(内径15mm)φ20(内径20mm)φ12(内径12mm)φ15(内径15mm)φ20(内径20mm)
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.30.2
周囲温度 ℃5~60
接続口径M5
動作ストローク mm152025131823
内部容積(往復) cm31.693.537.851.473.187.22
繰返し精度 mm±0.03±0.01
質量 kg0.1750.3050.5450.240.420.75
給油不要(給油時タービン油1種ISO VG32を使用)

製品仕様

項目無接点2線式無接点3線式
K2HK3H
用途プログラマブルコントローラ専用プログラマブルコントローラ、リレー用
出力方式-NPN出力
電源電圧-DC10~28V
負荷電圧・電流DC10~30V、5~20mA(注1)DC30V以下、50mA以下
表示灯LED(ON時点灯)
漏れ電流1mA以下10μA以下
質量1m:18g 3m:49g 5m:80g
項目有接点2線式
K0HK5H
用途プログラマブルコントローラ、リレー用プログラマブルコントローラ、リレーIC回路(表示灯なし)、直列接続用
電源電圧-
負荷電圧・電流DC12/24V、5~50mA AC110V、7~20mADC5/12/24V、50mA以下、AC110V、20mA以下
表示灯LED(ON時点灯)なし
漏れ電流0mA
質量1m:18g 3m:49g 5m:80g

注1:上記の負荷電流の最大値:20mAは、25℃でのものです。スイッチ使用周囲温度が25℃より高い場合は、20mAより低くなります。(60℃にて5~10mA)

外形図

HLAG-12CS

HLAG-15CS

HLAG-20CS

外形図

 

HLBG-12CS

 

 

HLBG-15CS

 

HLBG-20CS

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
付加機能
使用圧力範囲(MPa)
大きさ
スイッチ
スイッチ型番
リード線長さ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLAG-20CS

50
25
なし
0.3~0.7
20CS
なし
-
-
-

1個

30,630( 33,693円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄形でコンパクトな平行ハンドです。
高精度で滑らかな作動を実現し、ゴムカバー付なら耐環境性を実現しました。
【特長】
・衝撃に強いブッシュガイドを使用。(HLAGシリーズ)
・全高が低いコンパクト設計。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要。
・クロスローラタイプのベアリングガイドで、滑らかで高精度な作動を実現。(HLBGシリーズ)
・スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上。
・2ヶ所のスイッチ取付が可能。
【用途】
・ハンドリングに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

HLAG-20CSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムカバー付薄型平行ハンド HLAG・HLBGシリーズの型番HLAG-20CSのページです。
型番HLAG-20CSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムカバー付薄型平行ハンド HLAG・HLBGシリーズ

ゴムカバー付薄型平行ハンド HLAG・HLBGシリーズ

    薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

    薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) HLBシリーズ

      平行開閉形エアチャック 高剛性タイプ MHQG2シリーズ

      平行開閉形エアチャック 高剛性タイプ MHQG2シリーズ

        ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAGシリーズ

        ゴムカバー付薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAGシリーズ

          薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズ

          薄形ロングストローク 平行ハンド HLCシリーズ

            ハンド 小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

            ハンド 小型カニ型平行ハンド HMFシリーズ

              トグル形エアチャック MHT2シリーズ

              トグル形エアチャック MHT2シリーズ

                ハンド カニ型平行ハンド HFシリーズ

                ハンド カニ型平行ハンド HFシリーズ

                  横型平行ハンド HCシリーズ

                  横型平行ハンド HCシリーズ

                    小形カニ形平行ハンド HMFシリーズ

                    小形カニ形平行ハンド HMFシリーズ

                      薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAシリーズ

                      薄型平行ハンド(ブッシュタイプ) HLAシリーズ

                        閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行

                        閉チャック フローティング付ブロックタイプ チャック方向平行

                          180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ

                          180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ

                            メーカー CKD 近藤製作所 SMC 近藤製作所 CKD 近藤製作所 SMC 近藤製作所 近藤製作所 CKD 近藤製作所 日本ピスコ SMC
                            通常価格 23,676円 31,790円 40,323円 19,690円 37,292円 26,064円 2,183円 54,890円 35,090円 27,281円 18,590円 13,371円 638円
                            通常出荷日 3日目~   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   3日目~   14日目~   6日目~   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            把持方法 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むスイングタイプ -
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 2本 2本 - 2本 2本 2本 2本 2本 -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            作動方式 複動形 - - - 複動形 - - - - 複動形 - 単動形(常時開) -
                            本体形状 薄形 角形 角形 角形 薄形 角形(幅広) - 角形(幅広) 横形 カニ形 角形 円筒形 -

                            ゴムカバー付薄型平行ハンド HLAG・HLBGシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 把持力は、どれくらいあるのでしょうか?
                            A
                            各機種には、カタログに0.15~0.7MPaにおけるハンドの爪ながさの把持力を掲載しております。この把持力に爪の本数をかけて、ご検討下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HLAG-15CS-K0H-R
                            HLAG-15CS-K0H3-D
                            HLAG-15CS-K0H3-H
                            HLAG-20CS-K0H-D
                            HLAG-20CS-K0H-H
                            HLAG-20CS-K0H-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            開寸法 L1
                            (mm)
                            閉寸法 L2
                            (mm)
                            付加機能 使用圧力範囲
                            (MPa)
                            大きさ スイッチ スイッチ型番 リード線長さ スイッチ数

                            24,251円

                            ( 26,676円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4020なし0.3~0.715CS付きK0H1mR:開側1個付

                            26,176円

                            ( 28,794円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4020なし0.3~0.715CS付きK0H3mD:2個付

                            24,550円

                            ( 27,005円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4020なし0.3~0.715CS付きK0H3mH:閉側1個付

                            32,313円

                            ( 35,544円 )
                            1個 -

                            7日目

                            5025なし0.3~0.720CS付きK0H1mD:2個付

                            30,988円

                            ( 34,087円 )
                            1個 -

                            7日目

                            5025なし0.3~0.720CS付きK0H1mH:閉側1個付

                            30,988円

                            ( 34,087円 )
                            1個 -

                            7日目

                            5025なし0.3~0.720CS付きK0H1mR:開側1個付

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました