(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HFP-2CS-T2V-D
カニ形平行ハンド HFPシリーズ CKD ハンドチャック

カニ形平行ハンド HFPシリーズ HFP-2CS-T2V-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62,038円
税込単価
68,242円

兼用調整不要のコンパクトな実力派です。【特長】・ダブルシリンダ方式を採用し効率...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

HFP-2CS-T2V-D の仕様・寸法情報

商品情報

■CKD商品選定ページはこちら

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
大きさ
スイッチ
スイッチ型番
リード線長さ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFP-2CS-T2V-D

106
86
2CS
付き
T2V
1m
D:2個付

1個

62,038( 68,242円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

兼用調整不要のコンパクトな実力派です。
【特長】
・ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上。
・取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能。
・爪の動作ストロークが長く、平行クランプ(求心動作)。わずらわしい調整が不要。
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
【用途】
・ハンドリングに。

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

HFP-2CS-T2V-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カニ形平行ハンド HFPシリーズの型番HFP-2CS-T2V-Dのページです。
型番HFP-2CS-T2V-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カニ形平行ハンド HFPシリーズ

カニ形平行ハンド HFPシリーズ

    ハンド カニ型平行ハンド HFシリーズ

    ハンド カニ型平行ハンド HFシリーズ

      横形平行ハンド HCPシリーズ

      横形平行ハンド HCPシリーズ

        平行ハンド HAPシリーズ

        平行ハンド HAPシリーズ

          横型平行ハンド HCシリーズ

          横型平行ハンド HCシリーズ

            三方爪薄形チャックCKAシリーズ

            三方爪薄形チャックCKAシリーズ

              三方爪ロングストロークチャックCKシリーズ

              三方爪ロングストロークチャックCKシリーズ

                平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

                平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ

                  小形カニ形平行ハンド HMFシリーズ

                  小形カニ形平行ハンド HMFシリーズ

                    平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ

                    平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ

                      LMガイド付大形カニ形平行ハンド HMFBシリーズ

                      LMガイド付大形カニ形平行ハンド HMFBシリーズ

                        平行開閉形エアチャック 4爪 MHS4シリーズ

                        平行開閉形エアチャック 4爪 MHS4シリーズ

                          超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                          超ロングストロークチャックCKJシリーズ

                            メーカー CKD 近藤製作所 CKD CKD 近藤製作所 CKD CKD SMC CKD SMC CKD SMC CKD
                            通常価格 56,832円 54,890円 32,157円 26,263円 35,090円 28,299円 67,504円 28,784円 27,281円 5,354円 73,751円 33,628円 176,549円
                            通常出荷日 3日目~   19日目   4日目   3日目~   19日目   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            把持方法 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ 挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 2本 3本 3本 3本 2本 - 2本 4本 3本
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            作動方式 複動形 - 複動形 - - - - 複動形 複動形 - 複動形 複動形 -
                            本体形状 カニ形 角形(幅広) 横形 - 横形 円筒形 円筒形 円筒形 カニ形 - カニ形 円筒形 特殊形

                            カニ形平行ハンド HFPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 把持力は、どれくらいあるのでしょうか?
                            A
                            各機種には、カタログに0.15~0.7MPaにおけるハンドの爪ながさの把持力を掲載しております。この把持力に爪の本数をかけて、ご検討下さい。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HFP-2CS-T2H-R
                            HFP-2CS-T2H3-D
                            HFP-2CS-T2H3-H
                            HFP-2CS-T2V-H
                            HFP-2CS-T2V-R
                            HFP-2CS-T2V3-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            開寸法 L1
                            (mm)
                            閉寸法 L2
                            (mm)
                            大きさ スイッチ スイッチ型番 リード線長さ スイッチ数

                            59,325円

                            ( 65,258円 )
                            1個 -

                            4日目

                            106862CS付きT2H1mR:開側1個付

                            62,878円

                            ( 69,166円 )
                            1個 -

                            4日目

                            106862CS付きT2H3mD:2個付

                            59,626円

                            ( 65,589円 )
                            1個 -

                            4日目

                            106862CS付きT2H3mH:閉側1個付

                            59,325円

                            ( 65,258円 )
                            1個 -

                            4日目

                            106862CS付きT2V1mH:閉側1個付

                            59,325円

                            ( 65,258円 )
                            1個 -

                            4日目

                            106862CS付きT2V1mR:開側1個付

                            62,638円

                            ( 68,902円 )
                            1個 -

                            4日目

                            106862CS付きT2V3mD:2個付

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました