全高が低く兼用範囲の広いカニ形平行ハンド。【特長】・全高が低く、限られた空間を...
項目 | HMFB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 25CS | 32CS | 40CS | |||
L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | |
チューブ内径 mm | φ25(内径25mm)×2 | φ32(内径32mm)×2 | φ40(内径40mm)×2 | |||
使用流体 | 圧縮空気 | |||||
最高使用圧力 MPa | 0.7 | |||||
最低使用圧力 MPa | 0.3 | |||||
周囲温度 ℃ | 5~60 | |||||
接続口径 | M5 | Rc1/8 | ||||
動作ストローク mm | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 |
ロッド径 mm | φ12(ロッド径12mm) | φ16(ロッド径16mm) | φ20(ロッド径20mm) | |||
内部容積(往復) cm3 | 75.4 | 90.5 | 145 | 193 | 301 | 377 |
繰返し精度 mm | ±0.1 | |||||
質量 kg | 4.06 | 4.13 | 5.97 | 7.2 | 10.05 | 11.8 |
給油 | 不要(給油時タービン油1種ISO VG32を使用) |
項目 | 無接点2線式 | 無接点3線式 |
---|---|---|
T2H・T2V | T3H・T3V | |
用途 | プログラマブルコントローラ専用 | プログラマブルコントローラ、リレー用 |
出力方式 | - | NPN出力 |
電源電圧 | - | DC10~28V |
負荷電圧・電流 | DC10~30V、5~20mA(注1) | DC30V、100mA以下 |
表示灯 | LED(ON時点灯) | |
漏れ電流 | 1mA以下 | 10μA以下 |
質量 | 1m:18g 3m:49g 5m:80g |
注1:上記の負荷電流の最大値:20mAは、25℃でのものです。スイッチ使用周囲温度が25℃より高い場合は、20mAより低くなります。(60℃にて5~10mA)
HMFB-25CS-L1・L2の外形図
記号 | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | |||||||
L1 | 113 | 13 | 129 | 193 | 333 | 112 | 69 | 62 |
L2 | 131 | 11 | 127 | 191 | 351 | 110 | 87 | 52 |
HMFB-32CS-L1・L2の外形図
記号 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | |||||||||
L1 | 134 | 14 | 133 | 194 | 354 | 113 | 93 | 50.5 | 90 | 40.5 |
L2 | 174 | 14 | 193 | 254 | 454 | 167 | 133 | 60.5 | 120 | 43.5 |
HMFB-40CS-L1・L2の外形図
記号 | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | |||||||||
L1 | 171 | 11 | 170 | 251 | 461 | 140 | 170 | 40.5 | 120 | 55.5 |
L2 | 214 | 14 | 233 | 314 | 564 | 202 | 160 | 77 | 150 | 56 |
Loading...
全高が低く兼用範囲の広いカニ形平行ハンド。
【特長】
・全高が低く、限られた空間を有効利用できる。
・ボディはシンプルなコンパクト設計で実現。
・ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現。
・爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要。
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
【用途】
・ハンドリングに。
この商品に近い類似品がありませんでした。
HMFB-25CS-L1-T3H-Dで型番確定
LMガイド付大形カニ形平行ハンド HMFBシリーズの型番HMFB-25CS-L1-T3H-Dのページです。
型番HMFB-25CS-L1-T3H-Dに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HMFB-25CS-L1-T2H-R |
HMFB-25CS-L1-T2H3-D |
HMFB-25CS-L1-T2H3-H |
HMFB-25CS-L1-T3H-H |
HMFB-25CS-L1-T3H-R |
HMFB-25CS-L1-T3H3-D |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 開寸法 L1 (mm) | 閉寸法 L2 (mm) | 大きさ | スイッチ | リード線長さ | スイッチ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76,000円 ( 83,600円 ) | 1個 | - | 4日目 | 113 | 13 | 25CS | T2H | 1m | 開側1個付 | |
80,775円 ( 88,853円 ) | 1個 | - | 4日目 | 113 | 13 | 25CS | T2H | 3m | 2個付 | |
78,162円 ( 85,978円 ) | 1個 | - | 4日目 | 113 | 13 | 25CS | T2H | 3m | 閉側1個付 | |
77,945円 ( 85,740円 ) | 1個 | - | 4日目 | 113 | 13 | 25CS | T3H | 1m | 閉側1個付 | |
77,945円 ( 85,740円 ) | 1個 | - | 4日目 | 113 | 13 | 25CS | T3H | 1m | 開側1個付 | |
80,954円 ( 89,049円 ) | 1個 | - | 4日目 | 113 | 13 | 25CS | T3H | 3m | 2個付 |