(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平行ハンド HAPシリーズ

平行ハンド HAPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
26,263円 ~ 47,236円
税込価格
28,889円 ~ 51,960円

兼用調整不要の特殊カムタイプでコンパクトな平行ハンドです。【特長】・ベアリング...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

■CKD商品選定ページはこちら

型番リスト

型番
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
作動方式
本体形状
大きさ
小爪
スイッチ
スイッチ型番
リード線長さ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
8
複動形
円筒形
1C
小爪無し
なし
-
-
-

1個

29,637( 32,601円 )

3日目

24
8
複動形
角形
2CS
小爪無し
なし
-
-
-

1個

26,263( 28,889円 )

4日目

40
14
複動形
角形
3CS
小爪無し
なし
-
-
-

1個

36,923( 40,615円 )

3日目

40
14
複動形
角形
3CS
小爪無し
付き
T2H
1m
D:2個付

1個

41,203( 45,323円 )

7日目

40
14
複動形
角形
3CS
小爪無し
付き
T2H
1m
R:開側1個付

1個

38,401( 42,241円 )

19日目

68
27
複動形
角形
4CS
小爪無し
なし
-
-
-

1個

47,236( 51,960円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

兼用調整不要の特殊カムタイプでコンパクトな平行ハンドです。
【特長】
・ベアリングと特殊カムによる平行タイプで把持力は高効率。
・強力な把持力を発揮しつつボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計。
・爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)。わずらわしい調整不要。
・取付け面が3方向あり、あらゆる方向からの取付が可能。
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能。
【用途】
・ハンドリングに。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平行ハンド HAPシリーズ

平行ハンド HAPシリーズ

    ハンド 平行ハンド HAシリーズ

    ハンド 平行ハンド HAシリーズ

      電動アクチュエータ モータ付仕様 FLSH グリッパ 2フィンガタイプ

      電動アクチュエータ モータ付仕様 FLSH グリッパ 2フィンガタイプ

        リニアスライドハンド LSHシリーズ

        リニアスライドハンド LSHシリーズ

          フェザーハンド(ミニ平行ハンド) FH100シリーズ

          フェザーハンド(ミニ平行ハンド) FH100シリーズ

            ロータリチャック MRHQシリーズ

            ロータリチャック MRHQシリーズ

              支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

              支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

                ミニ平行ハンド HMAシリーズ

                ミニ平行ハンド HMAシリーズ

                  超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

                  超小形クロスローラ平行ハンド BSA2シリーズ

                    平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

                    平行ハンド小型クロスローラ BHA・BHGシリーズ

                      食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形 BHG-FP1シリーズ

                      食品製造工程向け 小形クロスローラ平行ハンド 複動形 BHG-FP1シリーズ

                        MEPAC 平行開閉チャック マイクロタイプ

                        MEPAC 平行開閉チャック マイクロタイプ

                          オートハンドチェンジングシステム(AHC) MA2シリーズ

                          オートハンドチェンジングシステム(AHC) MA2シリーズ

                            メーカー CKD 近藤製作所 CKD CKD CKD SMC SMC 近藤製作所 CKD CKD CKD マシンエンジニアリング SMC
                            通常価格 26,263円 25,190円 76,062円 18,372円 17,967円 1,027円 6,995円 18,318円 19,814円 23,517円 38,498円 18,841円 5,099円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 22日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            把持方法 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ - 挟むスイングタイプ - - 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ 挟むパラレルタイプ -
                            フィンガの数 2本 2本 2本 2本 2本 - 2本 2本 2本 2本 2本 2本 -
                            種類 本体 本体 本体(電動タイプ) 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            環境・用途 標準 標準 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 - - 標準 -
                            付加機能 なし ベアリング支持 把持力制御 リニアガイド付 / 高精度 / ストローク調節機能 なし - なし なし ベアリング支持 / 高精度 ベアリング支持 / 高精度 - なし -

                            平行ハンド HAPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 把持力は、どれくらいあるのでしょうか?
                            A
                            各機種には、カタログに0.15~0.7MPaにおけるハンドの爪ながさの把持力を掲載しております。この把持力に爪の本数をかけて、ご検討下さい。

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました