(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワフルチャック CKL2シリーズ

パワフルチャック CKL2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
37,297円 ~ 56,064円
税込価格
41,027円 ~ 61,670円

薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現しました。【特長】・ダイレクトドライブ方式...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • ロボット周辺部品選定ページはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 把持力の詳細は、メーカーカタログの把持力性能データ表で0.5Mpa時爪長20mmの場合の把持力をご参照ください。

型番

未確定21件の候補があります。

Loading...

外形図

  • ( )内はO〔ノーマルオープン〕とC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。
  • ( )内はO〔ノーマルオープン〕とC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。
  • ( )内はO〔ノーマルオープン〕とC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。
  • ( )内はO〔ノーマルオープン〕とC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。
  • ( )内はO〔ノーマルオープン〕とC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。
  • ( )内はO〔ノーマルオープン〕とC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。
  • ( )内はO〔ノーマルオープン〕とC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。
  • ( )内はO〔ノーマルオープン〕とC〔ノーマルクローズ〕仕様寸法です。

製品仕様

項目CKL2
サイズ16CS20CS25CS32CS40CS50CS63CS80CS100CS
チューブ内径 mmΦ16Φ20Φ25Φ32Φ40Φ50Φ63Φ80Φ100
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0.3
周囲温度 ℃5~60
接続口径M3M5Rc1/8
動作ストローク mm5681012162023
ロッド径 mmΦ6Φ8Φ10Φ12Φ14Φ16Φ20
内部容積(往復) cm31.21.83.37.715.628.360.3118.2215.5
繰返し精度 mm±0.01
質量 kg0.070.120.190.260.380.591.022.023.45
給油不要(給油時タービン油1種 ISO VG32を使用)

スイッチ仕様

項目無接点2線式無接点3線式無接点2線式無接点3線式
T2H/VT3H/VF2VF3H/V
用途プログラマブルコントローラ専用プログラマブルコントローラ、リレー用プログラマブルコントローラ専用プログラマブルコントローラ、リレー用
出力方式-NPN出力-NPN出力
電源電圧-DC10~28V-DC10~28V
負荷電圧・電流DC10~30V、5~20mA(注1)DC30V以下、100mA以下DC10~30V、5~20mADC30V、50mA以下
表示灯LED(ON時点灯)黄色LED(ON時点灯)
漏れ電流1mA以下10μA以下1mA以下10μA以下
質量1m:18g 3m:49g 5m:80g1m:10g 3m:29g

注1:上記の負荷電流の最大値:20mAは、25℃でのものです。スイッチ使用周囲温度が25℃より高い場合は、20mAより低くなります(60℃のとき5~10mAとなります)。
注2:F形スイッチは耐屈曲リード線を使用しています。

内部構造

パワフルチャックCKL2シリーズ 内部構造図

分解不可

部品リスト

No.部品名称材質No.部品名称材質
1ボディアルミニウム合金10ロッドパッキンニトリルゴム
2フィンガ11磁石-
3ピストンAステンレス鋼(16~32CS)、
鋼(40~100CS)
12止め輪ステンレス鋼(16~63CS)
鋼(80~100CS)
4ピストンBアルミニウム合金13スプリングステンレス鋼
5ピストンCアルミニウム合金---
6シリンダカバアルミニウム合金---
7センターカバステンレス鋼---
8ピストンパッキンニトリルゴム---
9シリンダガスケットニトリルゴム---

型番リスト

型番
把持方法
開寸法 L1(mm)
閉寸法 L2(mm)
作動方式
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
把持力 (開側 0.5MPa時)(N)
大きさ
小爪
スイッチ
スイッチ型番
リード線長さ
スイッチ数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
なし
なし
なし
なし

1個

37,297( 41,027円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F2V
3m
2個付

1個

42,276( 46,504円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F2V
3m
閉側1個付

1個

39,841( 43,825円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F2V
3m
開側1個付

1個

39,841( 43,825円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F2V
1m
閉側1個付

1個

39,501( 43,451円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F2V
1m
開側1個付

1個

39,501( 43,451円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F3H
3m
2個付

1個

42,180( 46,398円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F3H
3m
閉側1個付

1個

39,739( 43,713円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F3H
3m
開側1個付

1個

39,739( 43,713円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F3H
1m
2個付

1個

41,609( 45,770円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F3H
1m
閉側1個付

1個

39,398( 43,338円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F3H
1m
開側1個付

1個

39,398( 43,338円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F3V
3m
2個付

1個

42,180( 46,398円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F3V
3m
閉側1個付

1個

39,739( 43,713円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F3V
3m
開側1個付

1個

39,739( 43,713円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F3V
1m
2個付

1個

41,609( 45,770円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F3V
1m
閉側1個付

1個

39,398( 43,338円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20
17.5
複動形
16
20
16CS
小爪無し
付き
F3V
1m
開側1個付

1個

39,398( 43,338円 )

17日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
20.5
18
複動形
28
31
20CS
小爪無し
なし
なし
なし
なし

1個

40,236( 44,260円 )

18日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
36
31
複動形
133
150
40CS
小爪無し
付き
T2H
1m
2個付

1個

53,727( 59,100円 )

5日目

挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
41.5
35.5
複動形
190
207
50CS
小爪無し
付き
T2V
1m
開側1個付

1個

56,064( 61,670円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄形、軽量コンパクト、高把持力を実現しました。
【特長】
・ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力・高精度を実現
・ガイドが長くなり、剛性UP
・2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能。センサ取付溝は2方向(4本)

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • ロボット周辺部品選定ページはこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 把持力の詳細は、メーカーカタログの把持力性能データ表で0.5Mpa時爪長20mmの場合の把持力をご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワフルチャック CKL2シリーズ

パワフルチャック CKL2シリーズ

    食品製造工程向け ゴムカバー付パワフルチャック CKLG2-FP1シリーズ

    食品製造工程向け ゴムカバー付パワフルチャック CKLG2-FP1シリーズ

      食品製造工程向け 三方爪ベアリングチャック 単動形 CKG-FP1シリーズ

      食品製造工程向け 三方爪ベアリングチャック 単動形 CKG-FP1シリーズ

        中空チャックCKFシリーズ

        中空チャックCKFシリーズ

          三方爪薄形チャックCKAシリーズ

          三方爪薄形チャックCKAシリーズ

            センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

            センタリングハンド BHEシリーズ(複動形)

              MEPAC 平行開閉チャック ショートタイプ

              MEPAC 平行開閉チャック ショートタイプ

                MEPAC 平行開閉チャック エコタイプ

                MEPAC 平行開閉チャック エコタイプ

                  センタリングハンド BHEシリーズ

                  センタリングハンド BHEシリーズ

                    MEPAC エコタイプ X9608B

                    MEPAC エコタイプ X9608B

                      広角ハンド HDシリーズ

                      広角ハンド HDシリーズ

                        平行ハンドベアリングHEPシリーズ

                        平行ハンドベアリングHEPシリーズ

                          【近藤製作所】 コンプライアンスユニット 【超低摺動クイックアジャスタ QRCシリーズ】

                          【近藤製作所】 コンプライアンスユニット 【超低摺動クイックアジャスタ QRCシリーズ】

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD マシンエンジニアリング マシンエンジニアリング 近藤製作所 マシンエンジニアリング 近藤製作所 CKD 近藤製作所
                            通常価格 37,297円 - 63,506円 48,131円 28,299円 - 17,875円 12,625円 28,490円 12,625円 41,690円 71,958円 63,690円
                            通常出荷日 4日目~   13日目~   23日目   5日目~   3日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   3日目~   19日目  
                            フィンガの数 3本 3本 3本 3本 3本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 2本 -
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 関連部品
                            本体形状 特殊形 特殊形 円筒形 中空形 円筒形 角形 円筒形 角形 角形 角形 角形 角形 -
                            環境・用途 標準 食品製造工程向け 標準 / 食品製造工程向け 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 -
                            付加機能 高精度 高精度 高精度 高精度 高精度 ベアリング支持 / 高精度 なし なし 高精度 なし なし なし -

                            パワフルチャック CKL2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました