(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RAN3-90-2
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ KOGANEI ロータリアクチュエータRAN RAN

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ RAN3-90-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,285円
税込単価
11,314円

【特長】・本体にアルミ合金を使用・精密加工と内面の特殊表面処理、特殊形状のシー...

詳細情報を確認する

RAN3-90-2 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

  • 使いやすさを極めた新しいフォルム。
  • 省スペース・高トルクの高性能・小形ロータリアクチュエータ。
RANシリーズの外観

外観

RAN標準形の外観

RAN標準形の外観

RANSセンサスイッチ付の外観

RANSセンサスイッチ付の外観

公称トルク

RAN1:0.098N・m、RAN3:0.294N・m、RAN8:0.785N・m、RAN20:1.961N・m、RAN50:4.903N・m
RANS1:0.098N・m、RANS3:0.294N・m、RANS8:0.785N・m、RANS20:1.961N・m、RANS50:4.903N・m

  • ※RAN□1・3・8・20には揺動角度90°・100°・180°(190°)・270°の各仕様がある。
  • ※ RAN□50には揺動角度90°・100°・180°・190°・275°の各仕様がある。

揺動角度とキー溝位置の関係

90°仕様:揺動起点45°

90°仕様:揺動起点45°

100°仕様:揺動起点45°(RAN50は40°)

100°仕様:揺動起点45°(RAN50は40°)

180°仕様:揺動起点45°

180°仕様:揺動起点45°

190°仕様:揺動起点45°(RAN50は40°)

190°仕様:揺動起点45°(RAN50は40°)

270°仕様:揺動起点45°

270°仕様:揺動起点45°

275°仕様:揺動起点45°

275°仕様:揺動起点45°

作動原理

作動原理

Aポートから入った空気がベーンを押すとベーン主軸が回転。
ベーンの反対側の空気をBポートから給気すると図と逆方向のトルクが発生。
Aポートから排気される。

項目基本形式
RAN□1RAND□3RAN□8RAN□20RAN□50
作動形式複動形シングルベーンタイプ
実効トルク注1(N・m)0.1180.2940.7851.9615.197
揺動角度注2
公差(0~+3°)
90゜・100゜・180゜・(190゜)・270゜
(190゜はオーダーメイド)
90゜・100゜・180゜・190゜・275゜
使用流体空気
配管接続口径M5×0.8M5×0.8Rc1/8
軸径mm456812
使用圧力範囲MPa0.25~0.70.2~0.7
保証耐圧力MPa1.03
使用温度範囲℃
(雰囲気および使用流体)
5~+60
内部容積注3cm32.04(4.07)4.48(8.96)11.05(22.1)27.2(54.4)56(75)
許容エネルギーJ0.00040.0020.0050.0150.06
許容ラジアル荷重N19.639.658.8294.2588.4
許容スラスト荷重注4N2.03.95.929.498.1
給油不要
クッションなしゴムバンパなし
センサスイッチセンサスイッチは形式RANS□に搭載可能。
適合センサスイッチ:ZC130□、ZC153□、CS5T□、CS11T□

注1:使用気圧が0.5MPa時の値。ベーン軸部から内部漏れがあるため使用条件によってはトルクが変動する場合がある。
注2:公差内は揺動角度最大仕様時の値。ただしRAN1は0~+4°
注3:揺動角度90°の値( )内は揺動角度最大仕様時の値。
注4:数値は参考値で保証値ではない。

基本形式と揺動角度本体質量加算質量
取付方式RANS□の場合マウント金具
サイドマウントフロントマウント
(RAN□50はノーズマウント)
センサスイッチ1個付センサスイッチ2個付フートマウントフランジマウント
ZC130 CS5T
ZC153 CS11T
ZC130 CS5T
ZC153 CS11T
RAN□1全角度5045A:40
B:70
A:60
B:120
--
RAN□310575
RAN□8180130
RAN□20180゜以下350270
270゜345265
RAN□50190゜以下-950A:80
B:110
A:100
B:160
185/個200/個
275゜-910

計算例:センサスイッチ付RANS1・90・2(サイドマウント)にセンサスイッチ(リード線長さA)2個の場合は50+60=110g
備考:センサスイッチのリード線長さは2タイプある。A:1,000mm、B:3,000mm

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
揺動角度 A
トルク(N・m)
許容運動エネルギー(J)
使用圧力範囲(MPa)
許容運動エネルギー詳細(J)
トルク詳細(N・m)
センサスイッチ
リード線長さ
スイッチの個数
仕様
取付方式
マウント金具の数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAN3-90-2

90°
1未満
0.005未満
0.2~0.7
0.002
0.294
なし
なし
なし
標準形
サイドマウント
無記号(なし)

1個

10,285( 11,314円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体にアルミ合金を使用
・精密加工と内面の特殊表面処理、特殊形状のシール、含油メタル使用の軸受等により、小形・軽量でエア漏れが極めて少ない、無給油・長寿命の高トルク・高性能ロータリアクチュエータが実現した
・シリーズは公称トルク別にキメ細かく充実。小形センサスイッチ付もラインナップされ、装置設計に、自由度と大きな可能性が加わる
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

カタログ

Loading...

RAN3-90-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズの型番RAN3-90-2のページです。
型番RAN3-90-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ

    フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ

    フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ

      フリーマウント形角度調整付 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2WUシリーズ

      フリーマウント形角度調整付 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2WUシリーズ

        ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RAGシリーズ

        ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RAGシリーズ

          小形セレックスロータリベーンタイプRV3シリーズ

          小形セレックスロータリベーンタイプRV3シリーズ

            薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ

            薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ

              低速ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ

              低速ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ

                3ポジションロータリテーブル MSZシリーズ

                3ポジションロータリテーブル MSZシリーズ

                  電磁弁付ロータリアクチュエータ CVRB1シリーズ

                  電磁弁付ロータリアクチュエータ CVRB1シリーズ

                    低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ

                    低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ

                      角度調整付ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2□WUシリーズ

                      角度調整付ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2□WUシリーズ

                        大形セレックスロータリベーンタイプ・標準形

                        大形セレックスロータリベーンタイプ・標準形

                          電動ロータリテーブル 連続回転仕様 LERシリーズ

                          電動ロータリテーブル 連続回転仕様 LERシリーズ

                            メーカー コガネイ SMC SMC コガネイ CKD SMC SMC SMC SMC SMC SMC CKD SMC
                            通常価格 9,611円 9,009円 12,961円 31,685円 - 10,624円 30,727円 45,261円 24,607円 15,899円 12,961円 - 44,454円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   6日目~  
                            種類 ロータリーアクチュエータ片側軸出力 - ロータリーアクチュエータ片側軸出力 ロータリーアクチュエータ片側軸出力 ロータリーアクチュエータ片側軸出力 - ロータリーテーブル2点停止 ロータリーテーブル3点以上 - - - - ロータリーアクチュエータ片側軸出力
                            本体形状 円筒形 円筒形+マウントブロック(フランジ) 円筒形+マウントブロック(フランジ) ブロック形 円筒形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 - ブロック形 円筒形 円筒形 ブロック形
                            作動方式 シングルベーン - - シングルベーン - ダブルラック ダブルラック ダブルラック - ダブルラック - - その他
                            剛性・精度 標準 標準 標準 高剛性・高精度 標準 標準 標準 - - 標準 標準 標準 -
                            特性 なし なし なし なし なし なし 微低速 なし - 微低速 なし なし 高速

                            ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いか。
                            A
                            スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RAN1-90-2
                            RAN1-90-4
                            RAN20-100-4
                            RAN3-90-4
                            RAN3-90-4
                            RAN50-180
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            揺動角度 A トルク
                            (N・m)
                            許容運動エネルギー
                            (J)
                            使用圧力範囲
                            (MPa)
                            許容運動エネルギー詳細
                            (J)
                            トルク詳細
                            (N・m)
                            センサスイッチ リード線長さ スイッチの個数 仕様 取付方式 マウント金具の数

                            10,085円

                            ( 11,094円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            90°1未満0.005未満0.25~0.70.00040.118なしなしなし標準形サイドマウント無記号(なし)

                            10,899円

                            ( 11,989円 )
                            1個 -

                            7日目

                            90°1未満0.005未満0.25~0.70.00040.118なしなしなし標準形フロントマウント無記号(なし)

                            10,333円

                            ( 11,366円 )
                            1個 -

                            7日目

                            100°1~3未満0.01~0.1未満0.2~0.70.0151.961なしなしなし標準形フロントマウント無記号(なし)

                            10,899円

                            ( 11,989円 )
                            1個 -

                            7日目

                            90°1未満0.005未満0.2~0.70.0020.294なしなしなし標準形フロントマウント無記号(なし)

                            10,899円

                            ( 11,989円 )
                            1個 -

                            7日目

                            90°1未満0.005未満0.2~0.70.0020.294なしなしなし標準形フロントマウント無記号(なし)

                            14,414円

                            ( 15,855円 )
                            1個 -

                            7日目

                            180°3~6未満0.01~0.1未満0.2~0.70.065.197なしなしなし標準形ノーズマウント無記号(なし)

                            ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました