(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計可能なアクチュエータ。...
揺動角度 A | 90° | トルク(N・m) | 1未満 |
---|---|---|---|
種類 | ロータリーアクチュエータ片側軸出力 | 本体形状 | ブロック形 |
作動方式 | シングルベーン | 剛性・精度 | 高剛性・高精度 |
特性 | なし | 許容運動エネルギー(J) | 0.005未満 |
バルブ | なし | 使用圧力範囲(MPa) | 0.25~0.7 |
許容運動エネルギー詳細(J) | 0.003 | トルク詳細(N・m) | 0.118 |
マグネット | なし | センサスイッチ | なし |
リード線長さ | - | スイッチの個数 | - |
角度調節機構 | 両側ラバーストッパ付 | - | - |
揺動角度は90°仕様と180°仕様の2タイプ:ラバーストッパまたはショックアブソーバのねじ込み量を調節することにより揺動端で±5°調節が可能。
回転トルクは0.1、0.3、0.8、2.0N・mの4タイプ。
項目 | 形式 | |||
---|---|---|---|---|
RAG□1 | RAG□3 | RAG□8 | RAG□20 | |
許容スラスト荷重Ws(N) | 20 | 60 | 120 | 160 |
許容ラジアル荷重WR(N) | 20 | 80 | 100 | 120 |
許容モーメント荷重M(N•m) | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 3.5 |
許容荷重
RAG3の場合(許容スラスト荷重Ws:60N、許容モーメント荷重M:0.9N・m、許容ラジアル荷重WR:80N)
ラバーストッパとショックアブソーバは取付ねじサイズが同じなので後から交換可能(RAG□1はラバーストッパのみ)
両側ショックアブソーバ付
右側ショックアブソーバ付:時計回り端側
左側ショックアブソーバ付:反時計回り端側
両側ラバーストッパ付
位置決め穴および取り付け穴は90°仕様180°仕様共通。
位置決め穴A
位置決め穴B
位置決め穴C
位置決め穴D
項目 | 形式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
RAG□1 | RAG□3 | RAG□8 | RAG□20 | ||
作動形式 | 複動形シングルベーンタイプ | ||||
実効トルク注1(N・m) | 0.118 | 0.294 | 0.785 | 1.96 | |
使用流体 | 空気 | ||||
使用圧力範囲(MPa) | ラバーストッパ付 | 0.25~0.7 | 0.2~0.7 | ||
ショックアブソーバ付 | - | 0.32~0.7 | 0.2~0.7{2~7.1} | ||
保証耐圧力(MPa) | 1.03 | ||||
使用温度範囲(℃) | 5~+60 | ||||
クッション | ラバーストッパ付 | ゴムバンパ方式 | |||
ショックアブソーバ付 | - | ショックアブソーバ方式 | |||
揺動角度範囲 | 90゜仕様 | -5゜~95゜ | |||
180゜仕様 | -5゜~185゜ | ||||
揺動角度調節範囲 | 90゜仕様 | 時計回り端側:0゜位置を基準に±5゜/反時計回り端側:90゜位置を基準に±5゜ | |||
180゜仕様 | 時計回り端側:0゜位置を基準に±5゜/反時計回り端側:180゜位置を基準に±5゜ | ||||
揺勤時間調節範囲注3(s/90゜) | 0.05~0.25 | 0.05~0.4 | 0.05~0.5 | 0.06~0.6 | |
許容エネルギー(J) | ラバーストッパ付 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.03 |
ショックアブソ-バ付 | - | 0.3 | 0.53 | 1.14 | |
許容スラスト荷重(N) | 20 | 60 | 120 | 160 | |
許容ラジアル荷垂(N) | 20 | 80 | 100 | 120 | |
許容モーメント荷垂(N・m) | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 3.5 | |
振れ精度注4(mm) | テーブル上面 | 0.03 | |||
テーブル外周面 | |||||
給油 | 不要(給油する場合は、夕ービン油1種[ISO VG32]相当品) | ||||
配管接続口径 | M5×0.8 |
注1:実効トルクは使用圧力0.5MPa時の値。ペーン軸部からの内部漏れがあるため使用条件によってはトルクが変動する場合がある。
注3:揺動時間調節範囲は無負荷、使用圧力0.5MPa時のラバーストッパ値。
注4:振れ精度は実測値であり保証値ではない。
全機種一方向より揺動角度の調節および配管が行える。またリード線横出しのセンサスイッチを使用すれば配線も同方向に取り出すことが可能。
埋め込み形センサスイッチを採用
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計可能なアクチュエータ。
【特長】
・アンギュラベアリングを採用(RAG1を除く)高精度・高剛性を実現
・ベアリングにより、振動や振れを抑える
・ワーク取付部は、使いやすいテーブルタイプ
・埋め込み形センサスイッチに対応
・一方から配管、揺動角度調整可能
・位置決め穴をテーブル上面と本体 (3面 )に配
・クッション機構は4種類
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RAGシリーズの型番RAG1-90のページです。
型番RAG1-90に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
RAG |
RAG1-180 |
RAG3-180 |
RAG3-180-SS2 |
RAG3-180-SSL |
RAG3-180-SSR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 揺動角度 A | トルク (N・m) | 許容運動エネルギー (J) | 使用圧力範囲 (MPa) | 許容運動エネルギー詳細 (J) | トルク詳細 (N・m) | マグネット | センサスイッチ | リード線長さ | スイッチの個数 | 角度調節機構 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31,685円 ( 34,854円 ) | 1個 | - | 8日目 | 180° | 1未満 | 0.005未満 | 0.25~0.7 | 0.003 | 0.118 | なし | なし | - | - | 両側ラバーストッパ付 | |
32,171円 ( 35,388円 ) | 1個 | - | 8日目 | 180° | 1未満 | 0.005~0.01未満 | 0.2~0.7 | 0.005 | 0.294 | なし | なし | - | - | 両側ラバーストッパ付 | |
42,276円 ( 46,504円 ) | 1個 | - | 8日目 | 180° | 1未満 | 0.1~1未満 | 0.32~0.7 | 0.3 | 0.294 | なし | なし | - | - | 両側ショックアブソーバ付 | |
37,308円 ( 41,039円 ) | 1個 | - | 8日目 | 180° | 1未満 | 0.1~1未満 | 0.32~0.7 | 0.3 | 0.294 | なし | なし | - | - | 左側ショックアブソーバ付(反時計回り端側) | |
37,308円 ( 41,039円 ) | 1個 | - | 8日目 | 180° | 1未満 | 0.1~1未満 | 0.32~0.7 | 0.3 | 0.294 | なし | なし | - | - | 右側ショックアブソーバ付(時計回り端側) |
型番 |
---|
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針