(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RAP5-90
ロータリアクチュエータ ピストンタイプ RAPシリーズ KOGANEI ロータリアクチュエータRAP RAP

ロータリアクチュエータ ピストンタイプ RAPシリーズ RAP5-90

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,899円
税込単価
14,189円

スイングモーションで空間の高密度利用を約束するピストンタイプのロータリアクチュ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

RAP5-90 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

揺動角度360°仕様が新たにシリーズに加わった。□4mmの小形スイッチセンサが取付可能になり、一段と使いやすくなった。

RAP1の外観(公称トルク0.096N.m)

RAP1の外観(公称トルク0.098N.m)

RAP5の外観(公称トルク0.49N.m)

RAP5の外観(公称トルク0.49N.m)

RAP10の外観(公称トルク0.981N.m)

RAP10の外観(公称トルク0.981N.m)

RAP20の外観(公称トルク1.961N.m)

RAP20の外観(公称トルク1.961N.m)

・揺動端でもラックが常時押されているため、バックラッシュが生じない。またラックの背圧荷重などの干渉を受けない別体式ピストン構造の採用により、エア漏れがない。
・組付けが容易な角形ボディと一方向にまとまる配管により高いスペース効率を生み出す。

独自のダブルラック方式

独自のダブルラック方式

□4mm小形センサスイッチにより揺動端の位置を容易に検出。センサスイッチは無接点タイプと有接点タイプがある。

□4mm小形センサスイッチにより揺動端の位置を容易に検出。センサスイッチは無接点タイプと有接点タイプがある。

両軸仕様やステンレス軸仕様もある。

両軸仕様やステンレス軸仕様もある。

項目形式
RAP□1RAP□5RAP□10RAP□20
作動形式複動形ピストンタイプ(ラック・ピニオン方式)
実効トルク注1(N・m)0.0780.3730.8831.863
揺動角度(公差0~+10°)RAP□-9090°
RAP□-100100°
RAP□-180180°
RAP□-190190°
RAP□-360360°
使用流体空気
配管接綻口径M5×0.8Rc1/8
軸径(mm)46810
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.70.06~0.7
保証耐圧力(MPa)1.03
使用温度範囲(℃)0~+50
許容エネルギー(J)0.0010.0030.0080.015
許容ラジアル荷重(N)1.52.54.38.0
許容スラスト荷重注2(N)0.080.130.220.40
給油不要
クッションなし

注1:使用空気圧力0.5MPa時の値。
注2:数値は参考値で保証値ではない。

開発秘話

 

お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。

型番リスト

型番
揺動角度 A
トルク(N・m)
種類
特性
許容運動エネルギー(J)
チューブ呼び径
使用圧力範囲(MPa)
許容運動エネルギー詳細(J)
トルク詳細(N・m)
マグネット
軸材質
センサタイプ
センサスイッチ
リード線長さ
スイッチの個数
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAP5-90

90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
なし
0.005未満
Rc1/8
0.15~0.7
0.003
0.373
なし
硬鋼
標準
なし
なし
なし
標準

1個

12,899( 14,189円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スイングモーションで空間の高密度利用を約束するピストンタイプのロータリアクチュエータ。
【特長】
・独自のダブルラック方式でノーバックラッシュ、ノンリーク構造を実現
・スペース効率を重視した角形、一面配管のスマートボディ
・ロータリアクチュエータの応用範囲をさらに拡げるオプションを設定
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

RAP5-90で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリアクチュエータ ピストンタイプ RAPシリーズの型番RAP5-90のページです。
型番RAP5-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリアクチュエータ ピストンタイプ RAPシリーズ

ロータリアクチュエータ ピストンタイプ RAPシリーズ

    セレックスロータリRRCシリーズ

    セレックスロータリRRCシリーズ

      ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ

      ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ

        電動ロータリテーブル LERシリーズ

        電動ロータリテーブル LERシリーズ

          薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ

          薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ

            低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ

            低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ

              フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ

              フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ

                ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ

                ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ

                  低速ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ

                  低速ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ

                    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RAGシリーズ

                    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RAGシリーズ

                      3ポジションロータリテーブル MSZシリーズ

                      3ポジションロータリテーブル MSZシリーズ

                        電動ロータリテーブル 連続回転仕様 LERシリーズ

                        電動ロータリテーブル 連続回転仕様 LERシリーズ

                          テーブル形ロータリアクチュエータGRC・GRC-K・GRC-Fシリーズ

                          テーブル形ロータリアクチュエータGRC・GRC-K・GRC-Fシリーズ

                            メーカー コガネイ CKD コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC SMC コガネイ SMC SMC CKD
                            通常価格 9,514円 - 9,611円 36,209円 10,624円 15,899円 9,009円 7,861円 30,727円 31,685円 45,261円 44,454円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   3日目~  
                            本体形状 ブロック形 ブロック形 円筒形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 円筒形+マウントブロック(フランジ) ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 テーブル形
                            作動方式 シングルラック ダブルラック シングルベーン その他 ダブルラック ダブルラック - シングルラック ダブルラック シングルベーン ダブルラック その他 ダブルラック
                            剛性・精度 標準 標準 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準 高剛性・高精度 - - -
                            バルブ なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            ロータリアクチュエータ ピストンタイプ RAPシリーズのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            設備自主保全の交換部品
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/28
                            自主保全活動での生産設備の交換部材として購入。
                            注文時に納期がわかるので作業日程の調整に助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備用部品
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/04
                            交換用部品として購入しました。
                            以前取り付けてあったものと同じものを購入したので
                            問題なく動作しております。
                            短納期であったため、機械の停止期間が短くて済みました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 動作させるために、本体以外何を用意すれば良いか。
                            A
                            スピードコントローラ、チューブ、エアバルブ、継手等です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RAP1-360-S
                            RAP1-90
                            RAP10-100
                            RAP5-90-D
                            RAP5-90-S
                            RAP5-90-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            揺動角度 A トルク
                            (N・m)
                            種類 特性 許容運動エネルギー
                            (J)
                            チューブ呼び径 使用圧力範囲
                            (MPa)
                            許容運動エネルギー詳細
                            (J)
                            トルク詳細
                            (N・m)
                            マグネット 軸材質 センサタイプ センサスイッチ リード線長さ スイッチの個数 仕様

                            12,971円

                            ( 14,268円 )
                            1個 -

                            9日目

                            360°1未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力なし0.005未満M5×0.80.15~0.70.0010.078なしステンレス標準なしなしなし標準

                            9,897円

                            ( 10,887円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            90°1未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力なし0.005未満M5×0.80.15~0.70.0010.078なし硬鋼標準なしなしなし標準

                            16,842円

                            ( 18,526円 )
                            1個 -

                            9日目

                            100°1未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力なし0.005~0.01未満Rc1/80.06~0.70.0080.883なし硬鋼標準なしなしなし標準

                            12,485円

                            ( 13,734円 )
                            1個 -

                            9日目

                            90°1未満ロータリーアクチュエータ両側軸出力なし0.005未満Rc1/80.15~0.70.0030.373なし硬鋼標準なしなしなし標準

                            14,413円

                            ( 15,854円 )
                            1個 -

                            9日目

                            90°1未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力なし0.005未満Rc1/80.15~0.70.0030.373なしステンレス標準なしなしなし標準

                            14,413円

                            ( 15,854円 )
                            1個 -

                            9日目

                            90°1未満ロータリーアクチュエータ片側軸出力なし0.005未満Rc1/80.15~0.70.0030.373なしステンレス標準なしなしなし標準

                            ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました