(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
セレックスロータリRRCシリーズ

セレックスロータリRRCシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
10日目~
ラック・ピニオンタイプで小形のロータリアクチュエータです。
【仕様】
・トルクは0.7N・m、3.1N・m、5.6N・m

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 許容運動エネルギーの詳細は、商品TOP2(カタログP.1250)をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

セレックスロータリRRCシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    耐久試験用の冶具
    評価 4.0満足度:4.02019/09/13
    ばねの耐久試験冶具が必要になり、この製品を使用して耐久試験冶具を作成しました。
    納期は少し時間がかかりますが、回転運動が可能なシリンダを探していたので見つかってよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セレックスロータリRRCシリーズ

セレックスロータリRRCシリーズ

    大形セレックスロータリベーンタイプ・標準形

    大形セレックスロータリベーンタイプ・標準形

      ハイロータ/標準形 PRNシリーズ

      ハイロータ/標準形 PRNシリーズ

        ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ

        ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ

          テーブル形ロータリアクチュエータGRC・GRC-K・GRC-Fシリーズ

          テーブル形ロータリアクチュエータGRC・GRC-K・GRC-Fシリーズ

            ロータリアクチュエータ ピストンタイプ RATシリーズ

            ロータリアクチュエータ ピストンタイプ RATシリーズ

              ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ

              ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ

                電動ロータリテーブル 連続回転仕様 LERシリーズ

                電動ロータリテーブル 連続回転仕様 LERシリーズ

                  ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ

                  ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ

                    低速ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ

                    低速ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ

                      フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ

                      フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ

                        低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ

                        低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ

                          角度調整付ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2□WUシリーズ

                          角度調整付ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2□WUシリーズ

                            メーカー CKD CKD クロダニューマティクス SMC CKD コガネイ コガネイ SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 - - 34,924円 9,009円 - 34,571円 9,611円 44,454円 7,861円 30,727円 9,009円 15,899円 12,961円
                            通常出荷日 10日目~   3日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ロータリーアクチュエータ両側軸出力 - ロータリーアクチュエータ片側軸出力 - ロータリーテーブル2点停止 ロータリーアクチュエータ片側軸出力 ロータリーアクチュエータ片側軸出力 ロータリーアクチュエータ片側軸出力 ロータリーアクチュエータ片側軸出力 ロータリーテーブル2点停止 - - -
                            本体形状 ブロック形 円筒形 円筒形 円筒形 テーブル形 ブロック形 円筒形 ブロック形 ブロック形 ブロック形 円筒形+マウントブロック(フランジ) ブロック形 円筒形
                            作動方式 ダブルラック - - - ダブルラック - シングルベーン その他 シングルラック ダブルラック - ダブルラック -
                            剛性・精度 標準 標準 標準 標準 - 高剛性・高精度 標準 - 標準 標準 標準 標準 標準
                            バルブ なし - なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。