(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロータリクランプシリンダ RCC2シリーズ

ロータリクランプシリンダ RCC2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

角型・省スペースのシリンダにロータリクランプ機構を内蔵。電子部品などの小物ワー...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    移動旋回
  • ロッド先端形状:
    めねじ
  • 最大圧力(MPa):
    1
  • ロッドの動き:
    複動片ロッド
  • 種別:
    本体
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定25件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ロータリクランプシリンダRCC2シリーズ 外形図01

φ20・φ25

ロータリクランプシリンダRCC2シリーズ 外形図02

φ32・φ40

ロータリクランプシリンダRCC2シリーズ 外形図03

φ50・φ63

製品仕様

項目RCC2
チューブ内径 mmφ20φ25φ32φ40φ50φ63
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa1.0
最低使用圧力 MPa0.2
耐圧力 MPa1.6
周囲温度 ℃-10~+60(ただし凍結なきこと)
接続口径M5Rc1/8Rc1/4
使用ピストン速度 mm/s50~200
クッションゴムクッション付
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
回転角度90°±10°
回転方向右・左
不回転精度(クランプ時):初期値±1°±0.9°±0.7°
受圧面積
mm2
引込み側2013776031,0551,6492,626
押出し側3144908041,2561,9633,117
耐久性100万回

規格表

ロータリクランプシリンダRCC2シリーズ 規格表01
ロータリクランプシリンダRCC2シリーズ 規格表02

型番リスト

型番
シリンダ径(φ)
ストローク S(mm)
支持形式
回転角度 θ
付加機能
回転方向
スイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
接続口径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
21
標準
90
ロッド先端二面幅
時計方向
なし
なし
なし
-

1個

37,731( 41,504円 )

14日目

20
31
標準
90
ロッド先端二面幅
反時計方向
なし
なし
なし
-

1個

39,167( 43,084円 )

14日目

20
31
標準
90
ロッド先端二面幅
時計方向
なし
なし
なし
-

1個

39,167( 43,084円 )

14日目

20
31
標準
90
ロッド先端二面幅
時計方向
T2H
3
2個付
-

1個

44,496( 48,946円 )

14日目

20
31
標準
90
ロッド先端二面幅
時計方向
T2YD
1
2個付
-

1個

47,382( 52,120円 )

9日目

25
21
標準
90
ロッド先端二面幅
反時計方向
なし
なし
なし
-

1個

39,716( 43,688円 )

14日目

25
21
標準
90
ロッド先端二面幅
時計方向
なし
なし
なし
-

1個

40,053( 44,058円 )

9日目

25
31
標準
90
ロッド先端二面幅
反時計方向
T2H
3
2個付
-

1個

46,651( 51,316円 )

14日目

25
31
標準
90
ロッド先端二面幅
時計方向
T2H
3
2個付
-

1個

46,651( 51,316円 )

14日目

32
25
標準
90
ロッド先端二面幅
反時計方向
なし
なし
なし
-

1個

45,294( 49,823円 )

9日目

32
25
標準
90
ロッド先端二面幅
時計方向
なし
なし
なし
-

1個

45,294( 49,823円 )

9日目

32
35
標準
90
ロッド先端二面幅
反時計方向
なし
なし
なし
-

1個

46,927( 51,620円 )

9日目

40
35
標準
90
ロッド先端二面幅
反時計方向
なし
なし
なし
-

1個

47,652( 52,417円 )

9日目

40
35
標準
90
ロッド先端二面幅
時計方向
なし
なし
なし
-

1個

47,652( 52,417円 )

9日目

50
70
標準
90
ロッド先端二面幅
反時計方向
なし
なし
なし
-

1個

56,041( 61,645円 )

14日目

50
70
標準
90
ロッド先端二面幅
時計方向
T2YD
1
2個付
-

1個

70,120( 77,132円 )

14日目

20
21 ~ 70
ロッド側フランジ / ヘッド側フランジ / 両端タップ / 標準
90
-
時計方向 / 反時計方向
-
-
-
-

1個

-( - )

29日目

25
21 ~ 70
ロッド側フランジ / ヘッド側フランジ / 両端タップ / 標準
90
-
時計方向 / 反時計方向
-
-
-
-

1個

-( - )

29日目

32
21 ~ 70
ロッド側フランジ / ヘッド側フランジ / 両端タップ / 標準
90
-
時計方向 / 反時計方向
-
-
-
-

1個

-( - )

29日目

40
21 ~ 70
ロッド側フランジ / ヘッド側フランジ / 両端タップ / 標準
90
-
時計方向 / 反時計方向
-
-
-
-

1個

-( - )

29日目

50
21 ~ 70
ロッド側フランジ / ヘッド側フランジ / 両端タップ / 標準
90
-
時計方向 / 反時計方向
-
-
-
-

1個

-( - )

29日目

63
21 ~ 70
ロッド側フランジ / ヘッド側フランジ / 両端タップ / 標準
90
-
時計方向 / 反時計方向
-
-
-
-

1個

-( - )

29日目

20
21
ヘッド側フランジ
90
ロッド先端二面幅
時計方向
T2YD
3
2個付
-

1個

55,479( 61,027円 )

14日目

50
70
ヘッド側フランジ
90
ロッド先端二面幅
時計方向
なし
なし
なし
-

1個

59,175( 65,093円 )

14日目

50
70
ヘッド側フランジ
90
ロッド先端二面幅
時計方向
T2H
1
2個付
-

1個

63,877( 70,265円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

角型・省スペースのシリンダにロータリクランプ機構を内蔵。電子部品などの小物ワークのクランプに最適です。液晶ガラスのアライメントなどに最適です。
【特長】
・全口径スイッチ搭載可能:有接点・無接点スイッチ搭載可能
・2本ガイド溝・ローラ付:ガイド溝の耐摩耗性向上させる為、全口径にガイド溝を2本採用しました。また、ガイドピンにローラを装着(Φ32~Φ50)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロータリクランプシリンダ RCC2シリーズ

ロータリクランプシリンダ RCC2シリーズ

    ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

    ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

      ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

      ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

        ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

        ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

          ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプ C(L)KU32シリーズ

          ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプ C(L)KU32シリーズ

            ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

            ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

              スイングシリンダ SDAシリーズ

              スイングシリンダ SDAシリーズ

                ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

                ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

                  クランプシリンダCAC4シリーズ

                  クランプシリンダCAC4シリーズ

                    クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

                    クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

                      ツイストシリンダ RHDAシリーズ

                      ツイストシリンダ RHDAシリーズ

                        ピンクランプシリンダ/ロック付 BAQKシリーズ

                        ピンクランプシリンダ/ロック付 BAQKシリーズ

                          ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

                          ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

                            メーカー CKD SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC コガネイ SMC CKD SMC コガネイ AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック)
                            通常価格 - 54,739円 4,549円 19,549円 54,017円 7,389円 29,064円 20,739円 - 9,179円 13,488円 33,696円 3,520円
                            通常出荷日 9日目~   19日目   3日目~   6日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   6日目~   9日目~   3日目~   9日目   12日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            作動方式 移動旋回 直進ストローク 移動旋回 直進ストローク 直進ストローク 移動旋回 スイング 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 移動旋回 直進ストローク 定位置旋回
                            ロッド先端形状 めねじ その他 四角 クレビス形 その他 - - その他 クレビス形 クレビス形 めねじ その他 アーム付
                            最大圧力(MPa) 1 - 1 1 0.7 - 0.7 1 1 1 0.7 1 1
                            ロッドの動き 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド - 複動片ロッド 複動片ロッド - - 複動片ロッド 複動片ロッド
                            種別 本体 - - - - - - - 本体 - - - -

                            ロータリクランプシリンダ RCC2シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました