(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプシリンダ スパッタ付着防止形CAC4-G4シリーズ

クランプシリンダ スパッタ付着防止形CAC4-G4シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

クランプ専用のシリンダです。【特長】・カバー形状の最適化により、製品の軽量化・...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    直進ストローク
  • ロッド先端形状:
    クレビス形
  • 最大圧力(MPa):
    1
  • ロッドの動き:
    複動片ロッド
  • 接続口種類:
    Rc
  • 種別:
    本体
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
シリンダ径(φ)
ストローク S(mm)
支持形式
付加機能
スイッチ仕様
バンド取付
クレビス幅(mm)
クッション
速度調整ニードル
スイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
スイッチ取付位置及び取付方式
付属品
クレビス幅(mm)
クッション
支持形式対応数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40 ~ 80
50 ~ 150
軸方向フート
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
28(φ80用)
ヘッド側
-

1個

-( - )

9日目

40 ~ 80
50 ~ 150
軸方向フート
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
28(φ80用)
なし / 両側
-

1個

-( - )

9日目

63
150
クレビス
速度調整ニードル
スイッチ付
なし
16.5
両側クッション付
両側付
T2YD
5(オプション)
2個付
無記号、タイロッド取付
二山ナックル 鋳鉄
-
-
-

1個

49,371( 54,308円 )

9日目

40 ~ 80
50 ~ 150
クレビス
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ヘッド側
-

1個

-( - )

9日目

40 ~ 80
50 ~ 150
クレビス
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし / 両側
-

1個

-( - )

9日目

40 ~ 80
50 ~ 150
軸方向フート
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
16.5
ヘッド側
-

1個

-( - )

9日目

40 ~ 80
50 ~ 150
軸方向フート
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
16.5
なし / 両側
-

1個

-( - )

9日目

40 ~ 80
50 ~ 150
クレビス
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ヘッド側
-

1個

-( - )

9日目

40 ~ 80
50 ~ 150
クレビス
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし / 両側
-

1個

-( - )

9日目

40 ~ 80
50 ~ 150
軸方向フート
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
19.5
ヘッド側
-

1個

-( - )

9日目

40 ~ 80
50 ~ 150
軸方向フート
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
19.5
なし / 両側
-

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプ専用のシリンダです。
【特長】
・カバー形状の最適化により、製品の軽量化・スリム化を実現
・ニードルの出っ張りを最小限にし、調整のしやすさと安全性の高さを両立
・選べるスイッチ取付方式:従来のタイロッド方式に加え、スイッチの回転(円周方向)・移動調整が自在にできるバンド方式が追加されました
・スイッチ取付位置が一目でわかる:スイッチレールに最高感度位置取付用マーキングがあり、メンテナンス時にスイッチの位置設定時間を大幅に短縮できます(ストロークエンド端検出に限る。二色表示式、強磁界用を除く)
・スイッチの回転移動自在:固定ねじを緩めるだけで、バンド固定部の位置を変えることなく、スイッチレールを円周方向へ自由に回転移動させることが可能。スイッチ位置の現場での位置調整が容易になります
・固定ねじの抜け防止:バンド内側にスベリ止め用のゴムを装着。ねじを緩めても抜け落ちることはありません

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプシリンダ スパッタ付着防止形CAC4-G4シリーズ

クランプシリンダ スパッタ付着防止形CAC4-G4シリーズ

    クランプシリンダCAC4シリーズ

    クランプシリンダCAC4シリーズ

      ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

      ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ

        スイングシリンダ SDAシリーズ

        スイングシリンダ SDAシリーズ

          ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

          ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

            パワークランプシリンダ JCKシリーズ

            パワークランプシリンダ JCKシリーズ

              クランプシリンダ  MCKシリーズ

              クランプシリンダ MCKシリーズ

                パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□

                パワークランプシリンダ CKZ3T-X2734・-X2568□

                  ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

                  ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ

                    ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

                    ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

                      ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

                      ピンクランプシリンダ 薄型シリンダタイプ C(L)KQG32シリーズ

                        ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

                        ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ

                          ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

                          ピンシフトシリンダ CKQG-X2370・CKQP-X2371

                            メーカー CKD CKD AirTAC(エアタック) コガネイ SMC AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC AirTAC(エアタック) SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 - - 3,520円 29,064円 19,549円 14,321円 5,360円 54,036円 4,549円 62,040円 54,739円 7,389円 20,739円
                            通常出荷日 9日目   9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   6日目~   12日目   3日目~   19日目   3日目~   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~  
                            作動方式 直進ストローク 直進ストローク 定位置旋回 スイング 直進ストローク 定位置旋回 直進ストローク 定位置旋回 移動旋回 直進ストローク 直進ストローク 移動旋回 直進ストローク
                            ロッド先端形状 クレビス形 クレビス形 アーム付 - クレビス形 その他 - 四角 四角 その他 その他 - その他
                            最大圧力(MPa) 1 1 1 0.7 1 0.8 1 0.8 1 - - - 1
                            ロッドの動き 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド - 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド - 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド
                            接続口種類 Rc Rc - - - PT PT - PT - Rc - -

                            クランプシリンダ スパッタ付着防止形CAC4-G4シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました