(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプシリンダCAC4シリーズ

クランプシリンダCAC4シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

クレビス取付で二山ナックル付。クランプ専用のシリンダです。【特長】・カバー形状...

詳細情報を確認する

  • 作動方式:
    直進ストローク
  • ロッド先端形状:
    クレビス形
  • 最大圧力(MPa):
    1
  • ロッドの動き:
    複動片ロッド
  • 接続口種類:
    Rc
  • 種別:
    本体
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
シリンダ径(φ)
ストローク S(mm)
支持形式
付加機能
スイッチ仕様
バンド取付
クレビス幅(mm)
クッション
速度調整ニードル
スイッチ
リード線長さ(m)
スイッチ数
スイッチ取付位置及び取付方式
付属品
クレビス幅(mm)
クッション
支持形式対応数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40 ~ 80
50 ~ 150
軸方向フート
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
28(φ80用)
ヘッド側
-

1個

-( - )

19日目

40 ~ 80
50 ~ 150
軸方向フート
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
28(φ80用)
なし / 両側
-

1個

-( - )

19日目

40
75
クレビス
速度調整ニードル
スイッチ付
なし
16.5
ヘッド側クッション付
両側付
T2YD
1(標準)
2個付
無記号、タイロッド取付
二山ナックル 鋼
-
-
-

1個

30,443( 33,487円 )

9日目

40 ~ 80
50 ~ 150
クレビス
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ヘッド側
-

1個

-( - )

19日目

40 ~ 80
50 ~ 150
クレビス
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし / 両側
-

1個

-( - )

19日目

40 ~ 80
50 ~ 150
軸方向フート
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
16.5
ヘッド側
-

1個

-( - )

19日目

40 ~ 80
50 ~ 150
軸方向フート
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
16.5
なし / 両側
-

1個

-( - )

19日目

40 ~ 80
50 ~ 150
クレビス
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ヘッド側
-

1個

-( - )

19日目

40 ~ 80
50 ~ 150
クレビス
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし / 両側
-

1個

-( - )

19日目

50
150
軸方向フート
速度調整ニードル
スイッチなし
なし
19.5(軸方向フート形)
ヘッド側クッション付
両側付
-
なし
なし
無記号、タイロッド無し
二山ナックル 鋳鉄
-
-
-

1個

17,070( 18,777円 )

9日目

40 ~ 80
50 ~ 150
軸方向フート
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
19.5
ヘッド側
-

1個

-( - )

19日目

40 ~ 80
50 ~ 150
軸方向フート
-
スイッチ付
なし
-
-
-
-
-
-
-
-
19.5
なし / 両側
-

1個

-( - )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クレビス取付で二山ナックル付。クランプ専用のシリンダです。
【特長】
・カバー形状の最適化により、製品の軽量化・スリム化を実現
・ニードルの出っ張りを最小限にし、調整のしやすさと安全性の高さを両立
・選べるスイッチ取付方式
・スイッチ取付位置が一目でわかる
・スイッチの回転移動自在
・固定ねじの抜け防止

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプシリンダCAC4シリーズ

クランプシリンダCAC4シリーズ

    クランプシリンダ スパッタ付着防止形CAC4-G4シリーズ

    クランプシリンダ スパッタ付着防止形CAC4-G4シリーズ

      クランプシリンダ スリムスタイル CKG-X2095・CKP-X2095シリーズ

      クランプシリンダ スリムスタイル CKG-X2095・CKP-X2095シリーズ

        ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

        ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ

          ロック付クランプシリンダ スリムスタイル CLKG/CLKP-X2095

          ロック付クランプシリンダ スリムスタイル CLKG/CLKP-X2095

            クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

            クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ

              パワークランプシリンダ CKZTシリーズ

              パワークランプシリンダ CKZTシリーズ

                ロータリクランプシリンダ 標準形 二次電池対応 25A-MKシリーズ

                ロータリクランプシリンダ 標準形 二次電池対応 25A-MKシリーズ

                  エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ねじ配管用)(AMWSW-W-AC)

                  エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ねじ配管用)(AMWSW-W-AC)

                    ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

                    ピンクランプシリンダ Kシリーズ CKQGK・CKQPK・CLKQGK・CLKQPK

                      エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ガスケット配管用)(AMWSW-W-AG)

                      エアスイングクランプ(エアセンサタイプ ガスケット配管用)(AMWSW-W-AG)

                        ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

                        ピンクランプシリンダ Uシリーズ CKQGU・CKQPU・CLKQGU・CLKQPU

                          ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

                          ピンクランプシリンダ Mシリーズ CKQGM・CKQPM・CLKQGM・CLKQPM

                            メーカー CKD CKD SMC SMC SMC SMC SMC SMC イマオコーポレーション SMC イマオコーポレーション SMC SMC
                            通常価格 - - 9,179円 19,549円 19,804円 9,179円 348円 7,756円 58,683円 61,394円 53,315円 62,040円 62,567円
                            通常出荷日 9日目~   9日目   19日目   6日目~   19日目   3日目~   6日目~   3日目~   3日目~   19日目   3日目~   19日目   19日目  
                            作動方式 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク 直進ストローク - 移動旋回 スイング 直進ストローク スイング 直進ストローク 直進ストローク
                            ロッド先端形状 クレビス形 クレビス形 クレビス形 クレビス形 クレビス形 クレビス形 - めねじ おねじ その他 おねじ その他 その他
                            最大圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 - 1 0.7 - 0.7 - -
                            ロッドの動き 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド 複動片ロッド - - - - 複動片ロッド - 複動片ロッド 複動片ロッド
                            接続口種類 Rc Rc - - - - - - - - - - -

                            クランプシリンダCAC4シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました