(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:10S-1CA100N10
薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ TAIYO ショウスペースケイシリンダ

薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ 10S-1CA100N10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
46,106円
税込単価
50,717円

薄形・軽量で省スペースタイプの薄形空気圧シリンダ。【特長】・幅広い用途に対応す...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

10S-1CA100N10 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

10S-1CA100N10 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

シリンダ仕様

構造複動形片ロッド複動形両ロッド単動形(SR形/SH形)
シリンダ内径(mm)Φ12・Φ16・Φ20・Φ25・Φ32・Φ40
Φ50・Φ63・Φ80・Φ100・Φ125
Φ12・Φ16・Φ20・Φ25・Φ32・Φ40
Φ50・Φ63・Φ80・Φ100・Φ125
Φ12・Φ16・Φ20・Φ25
Φ32・Φ40・Φ50
使用流体空気
給油不要(給油でも可)
使用圧力範囲Φ12・Φ16:0.07~1MPa
Φ20~Φ125:0.05~1MPa
Φ12・Φ16:0.2~1MPa
Φ20・Φ25:0.18~1MPa
Φ32~Φ50:0.12~1MPa
耐圧力1.5MPa
使用温度範囲-10~+70℃(但し、凍結なきこと)
クッション機構Φ12・Φ16:なし Φ20~Φ125:クッションパッド付Φ12・Φ16:なし SR形Φ20~Φ50:ヘッド側クッション
パッド付 SH形Φ20~Φ50:ロッド側クッションパッド付
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0~+1.0mm
注)支持形式SD(基本形)・ST(両面タップ付)
LA・LB・FA・FB・CA・CB
SD(基本形)・ST(両面タップ付)・LA・LB・FASD(基本形)・ST(両面タップ付)
LA・LB・FA・FB・CA・CB
ロッド先端ねじめねじ・おねじ
関連部品CBブラケット(Φ40~Φ125)
先端金具1山(T先)・1山球面軸受付(S先)・2山(Y先)ピン付・Fジョイント(F先)

(注)

  • SD(基本形)にはタップ加工がされていませんので、支持金具は取付られません。
    支持金具付の本体のみを手配される場合は、ST(両面タップ付)になります。
  • 支持金具の取付は、スタンダード/複動形はΦ40~Φ125、回転レス/複動形はΦ40~Φ100の対応です。(但し、両ロッド形にFB、CA、CBはありません。)単動形はΦ40、Φ50のみです。
  • 先端金具はおねじ仕様のみです。T先、Y先は、Φ12~Φ125、S先はΦ20~Φ100、F先はΦ20~Φ125の対応となります。

回転レス仕様

構造複動形片ロッド複動形両ロッド
シリンダ内径(mm)Φ20・Φ25・Φ32・Φ40・Φ50・Φ63・Φ80・Φ100
使用流体空気
給油不要(給油でも可)
使用圧力範囲0.1~1MPa
耐圧力1.5MPa
使用温度範囲-10~+70℃(但し、凍結なきこと)
クッション機構クッションパッド付
回転角度許容差Φ20・Φ25:±1.5° Φ32~Φ63:±1° Φ80・Φ100:±0.8°
許容トルクΦ20・Φ25:0.49N・m Φ32・Φ40:0.98N・m
Φ50・Φ63:3.33N・m Φ80・Φ100:9.61N・m
ねじ公差JIS 6H/6g
ストローク長さの許容差0~+1.0mm
注)支持形式SD(基本形)・ST(両面タップ付)・
LA・LB・FA・FB・CA・CB
SD(基本形)・ST(両面タップ付)・
LA・LB・FA
ロッド先端ねじめねじ・おねじ
関連部品CBブラケット(Φ40~Φ100)
先端金具1山(T先)・2山(Y先)ピン付

(注)

  • SD(基本形)にはタップ加工がされていませんので、支持金具は取付られません。
    支持金具付の本体のみを手配される場合は、ST(両面タップ付)になります。
  • 支持金具の取付は、スタンダード/複動形はΦ40~Φ125、回転レス/複動形はΦ40~Φ100の対応です。(但し、両ロッド形にFB、CA、CBはありません。)単動形はΦ40、Φ50のみです。
  • 先端金具はおねじ仕様のみです。T先、Y先は、Φ12~Φ125、S先はΦ20~Φ100、F先はΦ20~Φ125の対応となります。

単動形スプリング力表/スプリングリターン

単位:N
内径
(mm)
荷重シリンダストローク(mm)
5101520253035404550
Φ12初荷重9.87.88.87.8------
終荷重11.814.7------
Φ16初荷重14.710.812.711.8------
終荷重17.7------
Φ20初荷重18.615.717.716.715.714.7----
終荷重21.6----
Φ25初荷重23.519.624.522.620.619.6----
終荷重28.429.4----
Φ32初荷重33.328.435.333.331.429.4----
終荷重39.241.2----
Φ40初荷重43.138.248.146.144.143.141.240.238.237.3
終荷重48.153.0
Φ50初荷重-56.965.763.760.858.855.953.951.049.0
終荷重-73.5

単動形スプリング力表/スプリングプッシュ

単位:N
内径
(mm)
荷重シリンダストローク(mm)
51020
Φ12初荷重2.92.9-
終荷重9.89.8-
Φ16初荷重4.94.9-
終荷重13.713.7-
Φ20初荷重5.96.9-
終荷重26.527.5-
Φ25初荷重5.96.9-
終荷重26.527.5-
Φ32初荷重22.622.6-
終荷重42.241.2-
Φ40初荷重22.622.6-
終荷重42.241.2-
Φ50初荷重-23.523.5
終荷重-82.482.4

支持形式

薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ 支持形式図

型番リスト

型番
種類
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
シリンダ作動方式
ロッド作動方式
本体形状
付加機能
環境・用途
仕様
支持形式
クッション形式
先端金具
ねじ仕様
支持形式
クッション
ねじ仕様
先端金具
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10S-1CA100N10

薄型シリンダ
10
100
複動
片ロッド
[角形] 薄形
標準
標準
標準形
アイ形
クッションパッド付
なし
めねじ仕様
-
-
-
-

1個

46,106( 50,717円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄形・軽量で省スペースタイプの薄形空気圧シリンダ。
【特長】
・幅広い用途に対応する豊富な機種
・回転レスをシリーズ化(複動形・両ロッド形)
・保守・メンテナンスに便利な分解可能形
・ロッド先端部にめねじを施しています。また、ロッド先端部おねじタイプもあります
・無給油形

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

10S-1CA100N10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズの型番10S-1CA100N10のページです。
型番10S-1CA100N10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ

薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズ

    薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズ

    薄形空気圧シリンダ スイッチセット 10S-1Rシリーズ

      薄形空気圧シリンダ 10S-6シリーズ

      薄形空気圧シリンダ 10S-6シリーズ

        省スペース形ストッパシリンダSTKシリーズ

        省スペース形ストッパシリンダSTKシリーズ

          薄型シリンダ ACQシリーズ(大口径タイプ)

          薄型シリンダ ACQシリーズ(大口径タイプ)

            薄形シリンダ コンパクトタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CQSKシリーズ

            薄形シリンダ コンパクトタイプ ロッド回り止め形 複動 片ロッド CQSKシリーズ

              薄型シリンダ ACQシリーズ(ロングストローク形)

              薄型シリンダ ACQシリーズ(ロングストローク形)

                大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

                大口径薄形シリンダ 複動・両ロッド CQ2Wシリーズ

                  低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

                  低速 薄型シリンダ T-CDAシリーズ

                    薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 単動 片ロッド CQSシリーズ

                    薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 単動 片ロッド CQSシリーズ

                      フリーマウントシリンダ 複動 両ロッド CUWシリーズ

                      フリーマウントシリンダ 複動 両ロッド CUWシリーズ

                        フリーマウントシリンダ 単動 押出し・引込み CUシリーズ

                        フリーマウントシリンダ 単動 押出し・引込み CUシリーズ

                          薄型シリンダ コンパクトタイプ ロッド回り止め形 複動 両ロッド CQSKWシリーズ

                          薄型シリンダ コンパクトタイプ ロッド回り止め形 複動 両ロッド CQSKWシリーズ

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) TAIYO(太陽鉄工) CKD AirTAC(エアタック) SMC AirTAC(エアタック) SMC コガネイ SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 4,885円 5,788円 6,548円 - - 3,379円 - - 3,389円 2,360円 3,289円 2,251円 5,057円
                            通常出荷日 7日目~   7日目~   9日目~   7日目~   12日目   6日目~   9日目~   6日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  

                            薄形空気圧シリンダ 標準形 10S-1シリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            装置
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/29
                            品質は普通によく、形状もコンパクトでいいと思います。また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10S-1CA100N100
                            10S-1CA100N100T
                            10S-1CA100N10T
                            10S-1CA100N15
                            10S-1CA100N15T
                            10S-1CA100N20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ストローク L
                            (mm)
                            シリンダ内径 D
                            (φ)
                            シリンダ作動方式 ロッド作動方式 本体形状 付加機能 環境・用途 仕様 支持形式 クッション形式 先端金具 ねじ仕様 支持形式 クッション ねじ仕様 先端金具

                            68,672円

                            ( 75,539円 )
                            1個 -

                            19日目

                            薄型シリンダ100100複動片ロッド[角形] 薄形標準標準標準形アイ形クッションパッド付なしめねじ仕様----

                            69,959円

                            ( 76,955円 )
                            1個 -

                            19日目

                            薄型シリンダ100100複動片ロッド[角形] 薄形標準標準標準形アイ形クッションパッド付なしおねじ仕様----

                            47,324円

                            ( 52,056円 )
                            1個 -

                            19日目

                            薄型シリンダ10100複動片ロッド[角形] 薄形標準標準標準形アイ形クッションパッド付なしおねじ仕様----

                            47,094円

                            ( 51,803円 )
                            1個 -

                            19日目

                            薄型シリンダ15100複動片ロッド[角形] 薄形標準標準標準形アイ形クッションパッド付なしめねじ仕様----

                            47,795円

                            ( 52,575円 )
                            1個 -

                            19日目

                            薄型シリンダ15100複動片ロッド[角形] 薄形標準標準標準形アイ形クッションパッド付なしおねじ仕様----

                            47,737円

                            ( 52,511円 )
                            1個 -

                            19日目

                            薄型シリンダ20100複動片ロッド[角形] 薄形標準標準標準形アイ形クッションパッド付なしめねじ仕様----

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました